Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Machine Screws with an oval head are designed for use in a wide range of applications, including construction, furniture assembly, and machine assembly. Its oval head provides a larger bearing surface area than other screw types, which can increase stability and prevent damage to the fastened surface.
Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Gewindelänge | Antriebstyp | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,0344 € - 0,0425 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M2.5 x 0.45
|
0.705 in
17.9 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,0328 € - 0,0405 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M2.5 x 0.45
|
0.114 in
2.9 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,0328 € - 0,0405 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3 x 0.5
|
0.102 in
2.6 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,0401 € - 0,0495 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3 x 0.5
|
1.059 in
26.9 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,0621 € - 0,0767 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5 x 0.8
|
1.421 in
36.1 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,2218 € - 0,2738 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10 x 1.5
|
0.894 in
22.7 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,1876 € - 0,2316 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8 x 1.25
|
0.528 in
13.4 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,0637 € - 0,0786 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6 x 1.0
|
0.445 in
11.3 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,0723 € - 0,0893 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5 x 0.8
|
1.224 in
31.1 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,0554 € - 0,0684 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5 x 0.8
|
0.831 in
21.1 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,065 € - 0,0803 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6 x 1.0
|
0.602 in
15.3 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,0402 € - 0,0497 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5 x 0.8
|
0.161 in
4.1 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,2006 € - 0,2476 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8 x 1.25
|
1.709 in
43.4 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,0371 € - 0,0458 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4 x 0.7
|
0.642 in
16.3 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,0326 € - 0,0403 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M2 x 0.4
|
0.091 in
2.3 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,0342 € - 0,0422 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M2 x 0.4
|
0.563 in
14.3 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,0344 € - 0,0425 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3.5 x 0.6
|
0.114 in
2.9 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,0347 € - 0,0428 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M2 x 0.4
|
0.917 in
23.3 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,0526 € - 0,065 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4 x 0.7
|
1.232 in
31.3 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,189 € - 0,2333 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8 x 1.25
|
0.921 in
23.4 mm
|
Mit Schlitz
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.