Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Zylinderkopfschrauben sind für Anwendungen geeignet, bei denen der Kopf nicht sichtbar ist. Diese Kopfausführungen haben einen zylindrischen Rand.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Gewindelänge | Antriebstyp | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1543 € - 0,1905 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier | 
M6 x 1.0
 | 
2.756 in
 
70.0 mm
 | 
Mit Schlitz
 | ||
| 0,0347 € - 0,0428 € | 26065 Auf Lager | 
M2.5
 | 
0.984 in
 
25.0 mm
 | 
Mit Schlitz
 | ||
| 0,0347 € - 0,0428 € | 39000 Auf Lager | 
M2
 | 
0.984 in
 
25.0 mm
 | 
Mit Schlitz
 | ||
| 0,0332 € - 0,041 € | 53529 Auf Lager | 
M2.5 x 0.45
 | 
0.315 in
 
8.0 mm
 | 
Mit Schlitz
 | ||
| 0,0344 € - 0,0425 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier | 
M2
 | 
0.787 in
 
20.0 mm
 | 
Mit Schlitz
 | ||
| 0,038 € - 0,0469 € | 33 Auf Lager | 
M3
 | 
1.654 in
 
42.0 mm
 | 
Mit Schlitz
 | ||
| 0,0338 € - 0,0418 € | 3996 Auf Lager | 
M2.5 x 0.45
 | 
0.472 in
 
12.0 mm
 | 
Mit Schlitz
 | ||
| 0,0332 € - 0,041 € | 19920 Auf Lager | 
M2
 | 
0.315 in
 
8.0 mm
 | 
Mit Schlitz
 | ||
| 0,0326 € - 0,0403 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier | 
M2
 | 
0.157 in
 
4.0 mm
 | 
Mit Schlitz
 | ||
| 0,0342 € - 0,0422 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier | 
M2 x 0.4
 | 
0.63 in
 
16.0 mm
 | 
Mit Schlitz
 | ||
| 0,0344 € - 0,0425 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier | 
M2.5
 | 
0.787 in
 
20.0 mm
 | 
Mit Schlitz
 | ||
| 0,0338 € - 0,0418 € | 25000 Auf Lager | 
M2
 | 
0.472 in
 
12.0 mm
 | 
Mit Schlitz
 | ||
| 0,8208 € - 0,9602 € | 7300 Auf Lager | 
M10
 | 
0.787 in
 
20.0 mm
 | 
Mit Schlitz
 | ||
| 0,1272 € - 0,1492 € | 15590 Auf Lager | 
M8
 | 
0.315 in
 
8.0 mm
 | 
Mit Schlitz
 | ||
| 0,2971 € - 0,3463 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier | 
M5
 | 
0.787 in
 
20.0 mm
 | 
Mit Schlitz
 | ||
| 0,5026 € - 0,5885 € | 1600 Auf Lager | 
M5
 | 
1.181 in
 
30.0 mm
 | 
Mit Schlitz
 | ||
| 0,2281 € - 0,2689 € | 1293 Auf Lager | 
M5
 | 
0.315 in
 
8.0 mm
 | 
Mit Schlitz
 | ||
| 0,2323 € - 0,2449 € | 3500 Auf Lager | 
M8
 | 
1.575 in
 
40.0 mm
 | 
Mit Schlitz
 | ||
| 0,04 € - 0,0468 € | 77545 Auf Lager | 
M3
 | 
0.472 in
 
12.0 mm
 | 
Mit Schlitz
 | ||
| 0,0818 € - 0,0956 € | 1233 Auf Lager | 
M8
 | 
0.394 in
 
10.0 mm
 | 
Mit Schlitz
 | ||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.