Menü Suche

Maschinenschrauben ‒ Zylinderkopf

Auf Lager

Zylinderkopfschrauben sind für Anwendungen geeignet, bei denen der Kopf nicht sichtbar ist. Diese Kopfausführungen haben einen zylindrischen Rand.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
333 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Gewindelänge Antriebstyp Kaufen
0,0368 € - 0,0454 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4 x 0.7
16.0 mm
Mit Schlitz
0,0427 € - 0,0528 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3.5 x 0.6
35.0 mm
Mit Schlitz
0,0449 € - 0,0554 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5 x 0.8
20.0 mm
Mit Schlitz
0,0498 € - 0,0615 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6 x 1.0
40.0 mm
Mit Schlitz
0,0328 € - 0,0405 € 1000 Auf Lager
M3 x 0.5
5.0 mm
Mit Schlitz
0,1548 € - 0,265 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
40.0 mm
Mit Schlitz
0,0977 € - 0,1661 € 74 Auf Lager
M8
16.0 mm
Mit Schlitz
0,1406 € - 0,1436 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M2.5 x 0.45
20.0 mm
Mit Schlitz
0,1688 € - 0,2329 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
40.0 mm
Mit Schlitz
0,0929 € - 0,1088 € 4469 Auf Lager
M5
8.0 mm
Mit Schlitz
0,0778 € - 0,0912 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
8.0 mm
Mit Schlitz
0,0342 € - 0,0422 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M2 x 0.4
16.0 mm
Mit Schlitz
0,0347 € - 0,0428 € 39000 Auf Lager
M2
25.0 mm
Mit Schlitz
0,038 € - 0,0469 € 33 Auf Lager
M3
42.0 mm
Mit Schlitz
0,0344 € - 0,0425 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M2
20.0 mm
Mit Schlitz
0,0332 € - 0,041 € 19920 Auf Lager
M2
8.0 mm
Mit Schlitz
0,0347 € - 0,0428 € 26065 Auf Lager
M2.5
25.0 mm
Mit Schlitz
0,0332 € - 0,041 € 53529 Auf Lager
M2.5 x 0.45
8.0 mm
Mit Schlitz
0,0326 € - 0,0403 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M2
4.0 mm
Mit Schlitz
0,0338 € - 0,0418 € 3996 Auf Lager
M2.5 x 0.45
12.0 mm
Mit Schlitz
  • von 17
Schraube Mit Schlitz M4 x 0.7 16.0 mm Nylon 6/6 Natur

10397954

Preisbereich
0,0454 € - 0,0368 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    7.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.6 mm
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Gewindegröße
    M4 x 0.7
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M3.5 x 0.6 35.0 mm Nylon 6/6 Natur

10397565

Preisbereich
0,0528 € - 0,0427 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    6.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.4 mm
  • Gewindelänge
    35.0 mm
  • Gewindegröße
    M3.5 x 0.6
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M5 x 0.8 20.0 mm Nylon 6/6 Natur

10398500

Preisbereich
0,0554 € - 0,0449 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    8.5 mm
  • Kopfhöhe
    3.3 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Gewindegröße
    M5 x 0.8
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M6 x 1.0 40.0 mm Nylon 6/6 Natur

10399125

Preisbereich
0,0615 € - 0,0498 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.9 mm
  • Gewindelänge
    40.0 mm
  • Gewindegröße
    M6 x 1.0
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M3 x 0.5 5.0 mm Nylon 6/6 Natur

10396919

Preisbereich
0,0405 € - 0,0328 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    5.5 mm
  • Kopfhöhe
    2.0 mm
  • Gewindelänge
    5.0 mm
  • Gewindegröße
    M3 x 0.5
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M8 40.0 mm PP Natur

10401965

Preisbereich
0,265 € - 0,1548 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    13.0 mm
  • Kopfhöhe
    5.0 mm
  • Gewindelänge
    40.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M8 16.0 mm PP Natur

10401934

Preisbereich
0,1661 € - 0,0977 €

Lagerbestände
74 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    13.0 mm
  • Kopfhöhe
    5.0 mm
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Farbe
    Natur
Maschinenschraube Mit Schlitz M2.5 x 0.45 20.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10396780

Preisbereich
0,1436 € - 0,1406 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    4.5 mm
  • Kopfhöhe
    1.6 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Gewindegröße
    M2.5 x 0.45
  • Farbe
    Schwarz
Schraube Mit Schlitz M3 40.0 mm Nylon Natur

10401002

Preisbereich
0,2329 € - 0,1688 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    6.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.4 mm
  • Gewindelänge
    40.0 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M5 8.0 mm Nylon Natur

10039069

Preisbereich
0,1088 € - 0,0929 €

Lagerbestände
4469 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.9 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M6 8.0 mm PP Natur

10039083

Preisbereich
0,0912 € - 0,0778 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.9 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M2 x 0.4 16.0 mm Nylon 6/6 Natur

10294239

Preisbereich
0,0422 € - 0,0342 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    3.8 mm
  • Kopfhöhe
    1.3 mm
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Gewindegröße
    M2 x 0.4
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M2 25.0 mm Nylon 6/6 Natur

10294253

Preisbereich
0,0428 € - 0,0347 €

Lagerbestände
39000 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    3.8 mm
  • Kopfhöhe
    1.3 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Gewindegröße
    M2
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M3 42.0 mm Nylon 6/6 Natur

10295625

Preisbereich
0,0469 € - 0,038 €

Lagerbestände
33 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    6.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.4 mm
  • Gewindelänge
    42.0 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M2 20.0 mm Nylon 6/6 Natur

10294246

Preisbereich
0,0425 € - 0,0344 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    3.8 mm
  • Kopfhöhe
    1.3 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Gewindegröße
    M2
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M2 8.0 mm Nylon 6/6 Natur

10294215

Preisbereich
0,041 € - 0,0332 €

Lagerbestände
19920 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    3.8 mm
  • Kopfhöhe
    1.3 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Gewindegröße
    M2
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M2.5 25.0 mm Nylon 6/6 Natur

10294871

Preisbereich
0,0428 € - 0,0347 €

Lagerbestände
26065 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    4.5 mm
  • Kopfhöhe
    1.6 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Gewindegröße
    M2.5
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M2.5 x 0.45 8.0 mm Nylon 6/6 Natur

10294840

Preisbereich
0,041 € - 0,0332 €

Lagerbestände
53529 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    4.5 mm
  • Kopfhöhe
    1.6 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Gewindegröße
    M2.5 x 0.45
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M2 4.0 mm Nylon 6/6 Natur

10294208

Preisbereich
0,0403 € - 0,0326 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    3.8 mm
  • Kopfhöhe
    1.3 mm
  • Gewindelänge
    4.0 mm
  • Gewindegröße
    M2
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M2.5 x 0.45 12.0 mm Nylon 6/6 Natur

10294857

Preisbereich
0,0418 € - 0,0338 €

Lagerbestände
3996 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    4.5 mm
  • Kopfhöhe
    1.6 mm
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M2.5 x 0.45
  • Farbe
    Natur