Menü Suche

Maschinenschrauben ‒ Zylinderkopf

Auf Lager

Zylinderkopfschrauben sind für Anwendungen geeignet, bei denen der Kopf nicht sichtbar ist. Diese Kopfausführungen haben einen zylindrischen Rand.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
333 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Gewindelänge Antriebstyp Kaufen
0,0918 € - 0,1072 € 8000 Auf Lager
M6
6.5 mm
Mit Schlitz
0,5322 € - 0,6223 € 823 Auf Lager
M6
20.0 mm
Mit Schlitz
0,2232 € - 0,2232 € 89 Auf Lager
M6
30.0 mm
Mit Schlitz
0,0471 € - 0,0551 € 21457 Auf Lager
M5
16.0 mm
Mit Schlitz
0,1205 € - 0,1408 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
25.0 mm
Mit Schlitz
0,4505 € - 0,5266 € 24183 Auf Lager
M8
30.0 mm
Mit Schlitz
0,1116 € - 0,1308 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
16.0 mm
Mit Schlitz
0,1506 € - 0,1774 € 2770 Auf Lager
M8
40.0 mm
Mit Schlitz
0,5547 € - 0,649 € 1169 Auf Lager
M6
16.0 mm
Mit Schlitz
0,5364 € - 0,6265 € 509 Auf Lager
M6
25.0 mm
Mit Schlitz
0,2309 € - 0,2449 € 4000 Auf Lager
M6
80.0 mm
Mit Schlitz
0,0956 € - 0,1117 € 2639 Auf Lager
M6
22.0 mm
Mit Schlitz
0,1577 € - 0,1661 € 7700 Auf Lager
M6
40.0 mm
Mit Schlitz
0,3491 € - 0,3674 € 272 Auf Lager
M8
60.0 mm
Mit Schlitz
0,1019 € - 0,1192 € 4316 Auf Lager
M8
20.0 mm
Mit Schlitz
0,1195 € - 0,1398 € 577 Auf Lager
M4 x 0.7
40.0 mm
Mit Schlitz
0,1943 € - 0,2281 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
20.0 mm
Mit Schlitz
0,0391 € - 0,0454 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
10.0 mm
Mit Schlitz
0,0816 € - 0,0954 € 14000 Auf Lager
M6
10.0 mm
Mit Schlitz
0,359 € - 0,4195 € 171 Auf Lager
M6
10.0 mm
Mit Schlitz
  • von 17
Schraube Mit Schlitz M6 6.5 mm Nylon Natur

10039052

Preisbereich
0,1072 € - 0,0918 €

Lagerbestände
8000 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.9 mm
  • Gewindelänge
    6.5 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M6 20.0 mm PVDF Natur

10039236

Preisbereich
0,6223 € - 0,5322 €

Lagerbestände
823 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.9 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M6 30.0 mm PVDF Natur

10039311

Preisbereich
0,2232 € - 0,2232 €

Lagerbestände
89 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.9 mm
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M5 16.0 mm Nylon Natur

10038833

Preisbereich
0,0551 € - 0,0471 €

Lagerbestände
21457 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    8.5 mm
  • Kopfhöhe
    3.3 mm
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M8 25.0 mm Nylon Natur

10039465

Preisbereich
0,1408 € - 0,1205 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    13.0 mm
  • Kopfhöhe
    5.0 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M8 30.0 mm Nylon Schwarz

10039489

Preisbereich
0,5266 € - 0,4505 €

Lagerbestände
24183 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    13.0 mm
  • Kopfhöhe
    5.0 mm
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Farbe
    Schwarz
Schraube Mit Schlitz M8 16.0 mm PA Natur

10039403

Preisbereich
0,1308 € - 0,1116 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    13.0 mm
  • Kopfhöhe
    5.0 mm
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M8 40.0 mm PP Natur

10039533

Preisbereich
0,1774 € - 0,1506 €

Lagerbestände
2770 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    13.0 mm
  • Kopfhöhe
    5.0 mm
  • Gewindelänge
    40.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M6 16.0 mm PVDF Natur

10039199

Preisbereich
0,649 € - 0,5547 €

Lagerbestände
1169 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.9 mm
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M6 25.0 mm PVDF Natur

10039274

Preisbereich
0,6265 € - 0,5364 €

Lagerbestände
509 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.9 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M6 80.0 mm Nylon Natur

10039359

Preisbereich
0,2449 € - 0,2309 €

Lagerbestände
4000 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.9 mm
  • Gewindelänge
    80.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M6 22.0 mm Nylon Natur

10039243

Preisbereich
0,1117 € - 0,0956 €

Lagerbestände
2639 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.9 mm
  • Gewindelänge
    22.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M6 40.0 mm Nylon Natur

10039328

Preisbereich
0,1661 € - 0,1577 €

Lagerbestände
7700 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.9 mm
  • Gewindelänge
    40.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M8 60.0 mm Nylon Natur

10039557

Preisbereich
0,3674 € - 0,3491 €

Lagerbestände
272 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    13.0 mm
  • Kopfhöhe
    5.0 mm
  • Gewindelänge
    60.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M8x1.25 mm 20.0 mm PP Natur

10039458

Preisbereich
0,1192 € - 0,1019 €

Lagerbestände
4316 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    13.0 mm
  • Kopfhöhe
    5.0 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M4 x 0.7 40.0 mm Nylon 6/6 Natur

10038758

Preisbereich
0,1398 € - 0,1195 €

Lagerbestände
577 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    7.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.6 mm
  • Gewindelänge
    40.0 mm
  • Gewindegröße
    M4 x 0.7
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M3x0.5 mm 20.0 mm PVDF Natur

10038499

Preisbereich
0,2281 € - 0,1943 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    5.5 mm
  • Kopfhöhe
    2.0 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M4 10.0 mm Nylon Natur

10038574

Preisbereich
0,0454 € - 0,0391 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    7.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.6 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M6 10.0 mm Nylon Natur

10039373

Preisbereich
0,0954 € - 0,0816 €

Lagerbestände
14000 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    13.0 mm
  • Kopfhöhe
    5.0 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M6 10.0 mm Nylon Schwarz

10039380

Preisbereich
0,4195 € - 0,359 €

Lagerbestände
171 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    13.0 mm
  • Kopfhöhe
    5.0 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Schwarz