Zylinderkopfschrauben sind für Anwendungen geeignet, bei denen der Kopf nicht sichtbar ist. Diese Kopfausführungen haben einen zylindrischen Rand.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Gewindelänge | Antriebstyp | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,1098 € - 0,1285 € | 1957 Auf Lager |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,1286 € - 0,1506 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,3956 € - 0,4646 € | 4885 Auf Lager |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,1943 € - 0,2281 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,1264 € - 0,1478 € | 8000 Auf Lager |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,0471 € - 0,0551 € | 21457 Auf Lager |
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,1205 € - 0,1408 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,4505 € - 0,5266 € | 24183 Auf Lager |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,1802 € - 0,214 € | 7000 Auf Lager |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,359 € - 0,4195 € | 171 Auf Lager |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,3491 € - 0,3674 € | 272 Auf Lager |
M8
|
2.362 in
60.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,1195 € - 0,1398 € | 577 Auf Lager |
M4 x 0.7
|
1.575 in
40.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,1675 € - 0,176 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
1.575 in
40.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
1,2869 € - 1,5065 € | 7256 Auf Lager |
M8
|
3.15 in
80.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,0577 € - 0,0674 € | 13998 Auf Lager |
M5
|
0.984 in
25.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,2281 € - 0,2689 € | 1293 Auf Lager |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,2323 € - 0,2449 € | 3500 Auf Lager |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,1272 € - 0,1492 € | 15590 Auf Lager |
M8
|
0.315 in
8.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,0715 € - 0,0836 € | 4304 Auf Lager |
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,0706 € - 0,0826 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.