Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maskierungskappen zum einfachen Abziehen sind für das Abdecken von Teilen beim Eloxieren, Strahlen, Pulverbeschichten, E-Beschichten, Galvanisieren und bei gewöhnlichen Lackieranwendungen gedacht. Erhältlich in einer Vielzahl von Materialien mit einer Reihe von Vorteilen. Silikon ist ein hochwertiges Maskierungsmaterial, das auch hohen Temperaturen standhält. EPDM ist eine kostengünstigere Verbindung, die weniger hitzebeständig ist.Maskierungskappen zum einfachen Abziehen bieten optimalen Schutz für die Enden von Profilen wie Stangen, Rohre und Schläuche, während des Herstellungsprozesses.Typische Anwendungen sind: Eloxieren, Strahlen, Pulverbeschichten, E-Coating, Galvanisieren und allgemeine Lackierstraßen.Um optimalen Sitz zu gewährleisten, sollte der Innendurchmesser etwa 10 % kleiner sein als der Außendurchmesser des abzudeckenden Teils. Material: EPDM, Silikon, PVC Farbe: Schwarz, Natur, Transparent, Gelb Seriennummer: SR1096, SR6119, SR5755, SRF0079
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | d | Farbe | Material | h | d1 | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,4502 € - 3,0455 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.827 in
21.0 mm
|
Natur
|
Silikon
|
2.047 in
52.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
2
|
||
| 0,093 € - 0,1954 € | 11650 Auf Lager |
0.303 in
7.7 mm
|
Gelb
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,077 € - 0,1617 € | 79 Auf Lager |
0.209 in
5.3 mm
|
Gelb
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,5223 € - 0,7313 € | 7400 Auf Lager |
0.354 in
9.0 mm
|
Natur
|
Silikon
|
2.047 in
52.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
2
|
||
| 1,2081 € - 2,5369 € | 11869 Auf Lager |
0.295 in
7.5 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
1.331 in
33.8 mm
|
0.417 in
10.6 mm
|
1
|
||
| 0,6265 € - 1,0851 € | 2674 Auf Lager |
0.531 in
13.5 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
1
|
||
| 1,0053 € - 1,0053 € | 1667 Auf Lager |
0.189 in
4.8 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
1
|
||
| 0,1493 € - 0,1493 € | 14000 Auf Lager |
|
Natur
|
Silikon
|
|
|
4
|
||
| 0,227 € - 0,227 € | 3836 Auf Lager |
|
Schwarz
|
Silikon
|
|
|
4
|
||
| 0,3261 € - 0,6039 € | 1987 Auf Lager |
0.5 in
12.7 mm
|
Transparent
|
Silikon
|
1.421 in
36.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
2
|
||
| 0,1098 € - 0,2306 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.366 in
9.3 mm
|
Gelb
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,0889 € - 0,1868 € | 51005 Auf Lager |
0.24 in
6.1 mm
|
Gelb
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,1771 € - 0,3955 € | 248 Auf Lager |
0.563 in
14.3 mm
|
Gelb
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,666 € - 1,5523 € | 75 Auf Lager |
2 in
50.8 mm
|
Gelb
|
PVC
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,1084 € - 0,2395 € | 1993 Auf Lager |
0.382 in
9.7 mm
|
Gelb
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,1478 € - 0,3104 € | 4500 Auf Lager |
0.52 in
13.2 mm
|
Gelb
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,4871 € - 1,0763 € | 76 Auf Lager |
1.5 in
38.1 mm
|
Gelb
|
PVC
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,2098 € - 0,4405 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.74 in
18.8 mm
|
Gelb
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,2295 € - 0,6441 € | 1000 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
Gelb
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,1337 € - 0,2809 € | 30743 Auf Lager |
0.366 in
9.3 mm
|
Gelb
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.