Maskierungskappen zum einfachen Abziehen sind für das Abdecken von Teilen beim Eloxieren, Strahlen, Pulverbeschichten, E-Beschichten, Galvanisieren und bei gewöhnlichen Lackieranwendungen gedacht. Erhältlich in einer Vielzahl von Materialien mit einer Reihe von Vorteilen. Silikon ist ein hochwertiges Maskierungsmaterial, das auch hohen Temperaturen standhält. EPDM ist eine kostengünstigere Verbindung, die weniger hitzebeständig ist.Maskierungskappen zum einfachen Abziehen bieten optimalen Schutz für die Enden von Profilen wie Stangen, Rohre und Schläuche, während des Herstellungsprozesses.Typische Anwendungen sind: Eloxieren, Strahlen, Pulverbeschichten, E-Coating, Galvanisieren und allgemeine Lackierstraßen.Um optimalen Sitz zu gewährleisten, sollte der Innendurchmesser etwa 10 % kleiner sein als der Außendurchmesser des abzudeckenden Teils. Material: EPDM, Silikon, PVC Farbe: Schwarz, Natur, Transparent, Gelb Seriennummer: SR1096, SR6119, SR5755, SRF0079
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | d | Farbe | Material | h | d1 | Typ | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,2081 € - 2,5369 € | 11869 Auf Lager |
0.295 in
7.5 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
1.331 in
33.8 mm
|
0.417 in
10.6 mm
|
1
|
||
0,093 € - 0,1954 € | 19150 Auf Lager |
0.303 in
7.7 mm
|
Gelb
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
1,4643 € - 1,4643 € | 9936 Auf Lager |
0.453 in
11.5 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
1.217 in
30.9 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
1
|
||
1,0053 € - 1,0053 € | 1667 Auf Lager |
0.189 in
4.8 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
1
|
||
1,1053 € - 2,4453 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.709 in
18.0 mm
|
Natur
|
Silikon
|
2.047 in
52.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
2
|
||
0,2407 € - 0,5056 € | 1135 Auf Lager |
0.74 in
18.8 mm
|
Gelb
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
1,1509 € - 2,417 € | 4957 Auf Lager |
0.484 in
12.3 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
1.012 in
25.7 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
1
|
||
0,8603 € - 1,8066 € | 5953 Auf Lager |
0.157 in
4.0 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
1
|
||
0,9053 € - 1,9012 € | 7450 Auf Lager |
0.256 in
6.5 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
0.909 in
23.1 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
1
|
||
0,5998 € - 1,2389 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.866 in
22.0 mm
|
Gelb
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
0,1084 € - 0,2395 € | 1993 Auf Lager |
0.382 in
9.7 mm
|
Gelb
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
0,1492 € - 0,331 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.437 in
11.1 mm
|
Gelb
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
0,2295 € - 0,6441 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.787 in
20.0 mm
|
Gelb
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
0,2689 € - 0,5647 € | 3594 Auf Lager |
0.937 in
23.8 mm
|
Gelb
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
0,2942 € - 0,6179 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.059 in
26.9 mm
|
Gelb
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
0,1098 € - 0,2306 € | 98 Auf Lager |
0.366 in
9.3 mm
|
Gelb
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
0,1478 € - 0,3104 € | 4500 Auf Lager |
0.52 in
13.2 mm
|
Gelb
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
0,4871 € - 1,0763 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.5 in
38.1 mm
|
Gelb
|
PVC
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
3
|
||
0,1288 € - 0,2705 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.469 in
11.9 mm
|
Gelb
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
0,666 € - 1,5523 € | 75 Auf Lager |
2 in
50.8 mm
|
Gelb
|
PVC
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
3
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.