Maskierungskappen zum einfachen Abziehen sind für das Abdecken von Teilen beim Eloxieren, Strahlen, Pulverbeschichten, E-Beschichten, Galvanisieren und bei gewöhnlichen Lackieranwendungen gedacht. Erhältlich in einer Vielzahl von Materialien mit einer Reihe von Vorteilen. Silikon ist ein hochwertiges Maskierungsmaterial, das auch hohen Temperaturen standhält. EPDM ist eine kostengünstigere Verbindung, die weniger hitzebeständig ist.Maskierungskappen zum einfachen Abziehen bieten optimalen Schutz für die Enden von Profilen wie Stangen, Rohre und Schläuche, während des Herstellungsprozesses.Typische Anwendungen sind: Eloxieren, Strahlen, Pulverbeschichten, E-Coating, Galvanisieren und allgemeine Lackierstraßen.Um optimalen Sitz zu gewährleisten, sollte der Innendurchmesser etwa 10 % kleiner sein als der Außendurchmesser des abzudeckenden Teils. Material: EPDM, Silikon, PVC Farbe: Schwarz, Natur, Transparent, Gelb Seriennummer: SR1096, SR6119, SR5755, SRF0079
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | d | Farbe | Material | h | d1 | Typ | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1137 € - 0,2389 € | 9995 Auf Lager |
0.303 in
7.7 mm
|
Gelb
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
0,1098 € - 0,2306 € | 98 Auf Lager |
0.366 in
9.3 mm
|
Gelb
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
0,1288 € - 0,2705 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.469 in
11.9 mm
|
Gelb
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
0,2041 € - 0,4553 € | 1250 Auf Lager |
0.642 in
16.3 mm
|
Gelb
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
0,328 € - 0,6074 € | 814 Auf Lager |
0.48 in
12.2 mm
|
Transparent
|
Silikon
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
2
|
||
0,3674 € - 0,3737 € | 21000 Auf Lager |
|
Natur
|
Silikon
|
|
|
1
|
||
0,2034 € - 0,2129 € | 5105 Auf Lager |
|
Schwarz
|
Silikon
|
|
|
1
|
||
0,227 € - 0,227 € | 3836 Auf Lager |
|
Schwarz
|
Silikon
|
|
|
1
|
||
0,3261 € - 0,6039 € | 2237 Auf Lager |
0.5 in
12.7 mm
|
Transparent
|
Silikon
|
1.421 in
36.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
2
|
||
0,1346 € - 0,2826 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.382 in
9.7 mm
|
Gelb
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
0,4871 € - 1,0763 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.5 in
38.1 mm
|
Gelb
|
PVC
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
3
|
||
0,2009 € - 0,4482 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.811 in
20.6 mm
|
Gelb
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
0,1478 € - 0,3104 € | 4500 Auf Lager |
0.52 in
13.2 mm
|
Gelb
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
1,1053 € - 2,4453 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.709 in
18.0 mm
|
Natur
|
Silikon
|
2.047 in
52.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
2
|
||
0,1703 € - 0,3577 € | 24 Auf Lager |
0.602 in
15.3 mm
|
Gelb
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
0,272 € - 0,5038 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.563 in
14.3 mm
|
Transparent
|
Silikon
|
0.949 in
24.1 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
2
|
||
1,0109 € - 1,0109 € | 43500 Auf Lager |
0.236 in
6.0 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.362 in
9.2 mm
|
1
|
||
0,1957 € - 0,411 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.626 in
15.9 mm
|
Gelb
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
0,2914 € - 0,612 € | 21398 Auf Lager |
0.988 in
25.1 mm
|
Gelb
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
0,077 € - 0,1617 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.209 in
5.3 mm
|
Gelb
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.