Maskierungskappen zum einfachen Abziehen sind für das Abdecken von Teilen beim Eloxieren, Strahlen, Pulverbeschichten, E-Beschichten, Galvanisieren und bei gewöhnlichen Lackieranwendungen gedacht. Erhältlich in einer Vielzahl von Materialien mit einer Reihe von Vorteilen. Silikon ist ein hochwertiges Maskierungsmaterial, das auch hohen Temperaturen standhält. EPDM ist eine kostengünstigere Verbindung, die weniger hitzebeständig ist.Maskierungskappen zum einfachen Abziehen bieten optimalen Schutz für die Enden von Profilen wie Stangen, Rohre und Schläuche, während des Herstellungsprozesses.Typische Anwendungen sind: Eloxieren, Strahlen, Pulverbeschichten, E-Coating, Galvanisieren und allgemeine Lackierstraßen.Um optimalen Sitz zu gewährleisten, sollte der Innendurchmesser etwa 10 % kleiner sein als der Außendurchmesser des abzudeckenden Teils. Material: EPDM, Silikon, PVC Farbe: Schwarz, Natur, Transparent, Gelb Seriennummer: SR1096, SR6119, SR5755, SRF0079
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | d | Farbe | Material | h | d1 | Typ | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,093 € - 0,1954 € | 19150 Auf Lager |
0.303 in
7.7 mm
|
Gelb
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
1,4643 € - 1,4643 € | 9936 Auf Lager |
0.453 in
11.5 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
1.217 in
30.9 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
1
|
||
0,9138 € - 2,0165 € | 2095 Auf Lager |
0.126 in
3.2 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
2 in
50.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
1
|
||
0,2942 € - 0,6179 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.059 in
26.9 mm
|
Gelb
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
1,1509 € - 2,417 € | 4957 Auf Lager |
0.484 in
12.3 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
1.012 in
25.7 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
1
|
||
1,76 € - 3,696 € | 36647 Auf Lager |
0.606 in
15.4 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.732 in
18.6 mm
|
1
|
||
0,3106 € - 0,3106 € | 27949 Auf Lager |
|
Schwarz
|
Silikon
|
|
|
1
|
||
0,2176 € - 0,4031 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.311 in
7.9 mm
|
Transparent
|
Silikon
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
2
|
||
0,8287 € - 0,8705 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.315 in
8.0 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
0.972 in
24.7 mm
|
0.441 in
11.2 mm
|
1
|
||
0,1999 € - 0,4198 € | 3604 Auf Lager |
0.602 in
15.3 mm
|
Gelb
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
0,1084 € - 0,2395 € | 1993 Auf Lager |
0.382 in
9.7 mm
|
Gelb
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
0,1368 € - 0,2874 € | 10425 Auf Lager |
0.488 in
12.4 mm
|
Gelb
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
0,1771 € - 0,3955 € | 248 Auf Lager |
0.563 in
14.3 mm
|
Gelb
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
0,666 € - 1,5523 € | 75 Auf Lager |
2 in
50.8 mm
|
Gelb
|
PVC
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
3
|
||
0,0978 € - 0,2055 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.295 in
7.5 mm
|
Gelb
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
0,3618 € - 0,3998 € | 1400 Auf Lager |
0.236 in
6.0 mm
|
Natur
|
Silikon
|
2.047 in
52.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
2
|
||
1,4502 € - 3,0455 € | 433 Auf Lager |
0.827 in
21.0 mm
|
Natur
|
Silikon
|
2.047 in
52.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
2
|
||
0,566 € - 2,0343 € | 1800 Auf Lager |
0.709 in
18.0 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
2.087 in
53.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
1
|
||
1,1053 € - 2,4453 € | 946 Auf Lager |
0.61 in
15.5 mm
|
Natur
|
Silikon
|
2.047 in
52.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
2
|
||
0,6603 € - 0,7321 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.472 in
12.0 mm
|
Natur
|
Silikon
|
2.047 in
52.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
2
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.