Menü Suche

Maskierungsschlauch in Sternform

Auf Lager

Durch ihr spezielles Design eignen sich Maskierungsschläuche in Sternform ideal für lange Bolzen und Stifte. Dank ihrer Flexibilität lassen sie sich leicht anbringen und entfernen. Passen über Gewindestangen, Rohre ohne Gewinde und andere unregelmäßige Formen.

  • A masking solution that is ideal for long studs and pins, where caps are too short.
  • Flexible and fits easily on to tight diameters.
  • Fits over threaded studs, non-threaded tubes or irregular shapes.
Material: Silikon Farbe: Grün, Blau, Weiß, Gelb, Rot Seriennummer: SR1051

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
5 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d2 Farbe Rollenlänge Material d1 WT Kaufen
42,8225 € - 47,5805 € 33 Auf Lager
2.8 mm
Rot
25.0 m
Silikonkautschuk
5.3 mm
1.52 mm
80,2912 € - 89,2125 € 64 Auf Lager
10.7 mm
Grün
25.0 m
Silikon
14.0 mm
1.52 mm
71,0344 € - 78,9271 € 1 Auf Lager
8.5 mm
Blau
25.0 m
Silikon
11.5 mm
1.52 mm
57,6944 € - 64,1049 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.5 mm
Weiß
25.0 m
Silikon
9.5 mm
1.52 mm
44,1093 € - 49,0104 € 3 Auf Lager
4.8 mm
Gelb
25.0 m
Silikon
7.3 mm
1.52 mm
Sternförmiger Maskierungsschlauch 5.3 mm (ID) 25.0 m (L) Rot Silikonkautschuk

10203477

Preisbereich
47,5805 € - 42,8225 €

Lagerbestände
33 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    5.3 mm
  • d2
    2.8 mm
  • WT
    1.52 mm
  • Rollenlänge
    25.0 m
  • Farbe
    Rot
Sternförmiger Maskierungsschlauch 14.0 mm (ID) 25.0 m (L) Grün Silikon

10203514

Preisbereich
89,2125 € - 80,2912 €

Lagerbestände
64 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    14.0 mm
  • d2
    10.7 mm
  • WT
    1.52 mm
  • Rollenlänge
    25.0 m
  • Farbe
    Grün
Sternförmiger Maskierungsschlauch 11.5 mm (ID) 25.0 m (L) Blau Silikon

10203507

Preisbereich
78,9271 € - 71,0344 €

Lagerbestände
1 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    11.5 mm
  • d2
    8.5 mm
  • WT
    1.52 mm
  • Rollenlänge
    25.0 m
  • Farbe
    Blau
Sternförmiger Maskierungsschlauch 9.5 mm (ID) 25.0 m (L) Weiß Silikon

10203491

Preisbereich
64,1049 € - 57,6944 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    9.5 mm
  • d2
    6.5 mm
  • WT
    1.52 mm
  • Rollenlänge
    25.0 m
  • Farbe
    Weiß
Sternförmiger Maskierungsschlauch 7.3 mm (ID) 25.0 m (L) Gelb Silikon

10203484

Preisbereich
49,0104 € - 44,1093 €

Lagerbestände
3 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    7.3 mm
  • d2
    4.8 mm
  • WT
    1.52 mm
  • Rollenlänge
    25.0 m
  • Farbe
    Gelb