Maskierungszugstopfen werden zum Abdecken von Bohrungen mit und ohne Gewinde verwendet und sind chemikalienbeständig. Dank der Zuglasche lassen sie sich leicht anbringen und wieder entfernen und sorgen für einen sicheren Sitz, der Lecks oder Auslaufen verhindert. Das wiederverwendbare Material kann mehrfach verwendet werden, wodurch der Bedarf an häufigem Ersatz reduziert und Abfall vermieden wird. Temperaturbständig bis zu 250 C .Zur Maskierung von Bohrungen mit und ohne Gewinde.Die Zuglasche vereinfacht die Montage und Demontage, sodass ein reibungsloses Einsetzen und ein sicherer Sitz gewährleistet ist.Werden in der Pulverbeschichtung, zur Abdichtung, in der Automobilmontage und der Elektronikfertigung verwendet. Material: EPDM, Silikon, Silikonkautschuk Farbe: Schwarz, Transparent, Natur, Rot, Grau, Weiß, Lila, Grün, Pink, Orange, Gelb, Blau Seriennummer: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | d1 | Farbe | Material | h1 | D | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1936 € - 0,2166 € | 15699 Auf Lager |
0.11 in
2.8 mm
|
Grün
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
| 0,6097 € - 0,6356 € | 2300 Auf Lager |
0.327 in
8.3 mm
|
Natur
|
Silikon
|
2.315 in
58.8 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
1
|
||
| 0,185 € - 0,2066 € | 47495 Auf Lager |
0.083 in
2.1 mm
|
Blau
|
Silikon
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 1,2281 € - 2,0087 € | 286 Auf Lager |
0.795 in
20.2 mm
|
Schwarz
|
Silikon
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
5
|
||
| 0,2988 € - 0,3117 € | 1347 Auf Lager |
0.335 in
8.5 mm
|
Grün
|
Silikon
|
0.803 in
20.4 mm
|
0.445 in
11.3 mm
|
|
||
| 0,5323 € - 1,4914 € | 975 Auf Lager |
|
Schwarz
|
Silikon
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
||
| 10241004 | 0,0588 € - 0,0613 € | 107196 Auf Lager |
0.106 in
2.7 mm
|
Rot
|
Silikon
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
|
|
| 0,4676 € - 0,4869 € | 1988 Auf Lager |
0.406 in
10.3 mm
|
Lila
|
Silikon
|
0.457 in
11.6 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,2137 € - 0,251 € | 15172 Auf Lager |
0.126 in
3.2 mm
|
Natur
|
Silikon
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
||
| 0,1865 € - 0,1865 € | 16000 Auf Lager |
0.063 in
1.6 mm
|
Natur
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
|
||
| 0,3386 € - 0,3386 € | 347 Auf Lager |
0.157 in
4.0 mm
|
Natur
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
|
||
| 0,6586 € - 0,6586 € | 1998 Auf Lager |
0.374 in
9.5 mm
|
Natur
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
1.02 in
25.9 mm
|
|
||
| 0,2582 € - 0,2726 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.094 in
2.4 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
3
|
||
| 0,1791 € - 0,1791 € | 1898 Auf Lager |
0.051 in
1.3 mm
|
Natur
|
Silikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
|
||
| 0,1984 € - 0,2201 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.252 in
6.4 mm
|
Natur
|
Silikonkautschuk
|
0.756 in
19.2 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
1
|
||
| 0,208 € - 0,208 € | 12079 Auf Lager |
0.087 in
2.2 mm
|
Natur
|
Silikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
||
| 0,264 € - 0,2941 € | 17088 Auf Lager |
0.154 in
3.9 mm
|
Natur
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
||
| 0,1721 € - 0,1922 € | 1000 Auf Lager |
0.063 in
1.6 mm
|
Natur
|
Silikon
|
0.634 in
16.1 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
||
| 0,278 € - 0,2892 € | 8737 Auf Lager |
0.264 in
6.7 mm
|
Rot
|
Silikon
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
||
| 0,3759 € - 0,7894 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Blau
|
Silikon
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.