Menü Suche

Maskierungszugstopfen

Auf Lager

Maskierungszugstopfen werden zum Abdecken von Bohrungen mit und ohne Gewinde verwendet und sind chemikalienbeständig. Dank der Zuglasche lassen sie sich leicht anbringen und wieder entfernen und sorgen für einen sicheren Sitz, der Lecks oder Auslaufen verhindert. Das wiederverwendbare Material kann mehrfach verwendet werden, wodurch der Bedarf an häufigem Ersatz reduziert und Abfall vermieden wird. Temperaturbständig bis zu 250 C .Zur Maskierung von Bohrungen mit und ohne Gewinde.Die Zuglasche vereinfacht die Montage und Demontage, sodass ein reibungsloses Einsetzen und ein sicherer Sitz gewährleistet ist.Werden in der Pulverbeschichtung, zur Abdichtung, in der Automobilmontage und der Elektronikfertigung verwendet. Material: EPDM, Silikon, Silikonkautschuk Farbe: Schwarz, Transparent, Natur, Rot, Grau, Weiß, Lila, Grün, Pink, Orange, Gelb, Blau Seriennummer: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
124 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d1 Farbe Material h1 D Typ Kaufen
0,1721 € - 0,1922 € 1000 Auf Lager
1.6 mm
Natur
Silikon
16.1 mm
3.9 mm
0,2023 € - 0,2023 € 14394 Auf Lager
2.8 mm
Natur
Silikon
15.9 mm
5.0 mm
0,1984 € - 0,2201 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.4 mm
Natur
Silikonkautschuk
19.2 mm
8.5 mm
1
0,449 € - 0,449 € 5181 Auf Lager
6.4 mm
Natur
Silikon
25.4 mm
12.6 mm
0,1606 € - 0,2166 € 20657 Auf Lager
9.1 mm
Pink
Silikon
7.0 mm
10.4 mm
1,2281 € - 2,0087 € 286 Auf Lager
20.2 mm
Schwarz
Silikon
16.0 mm
22.2 mm
5
0,3759 € - 0,7894 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Blau
Silikon
9.5 mm
12.5 mm
0,2988 € - 0,3117 € 1347 Auf Lager
8.5 mm
Grün
Silikon
20.4 mm
11.3 mm
0,5323 € - 1,4914 € 975 Auf Lager
Schwarz
Silikon
19.1 mm
19.1 mm
0,0606 € - 0,0673 € 122821 Auf Lager
Schwarz
EPDM
8.0 mm
5.2 mm
2
0,3744 € - 1,0485 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Grün
Silikon
19.1 mm
15.9 mm
0,6097 € - 0,6356 € 2300 Auf Lager
8.3 mm
Natur
Silikon
58.8 mm
15.5 mm
1
0,185 € - 0,2066 € 47495 Auf Lager
2.1 mm
Blau
Silikon
31.8 mm
4.0 mm
0,5079 € - 0,5366 € 1142 Auf Lager
7.9 mm
Grün
Silikon
25.4 mm
14.5 mm
1
0,1707 € - 0,1736 € 1132 Auf Lager
1.2 mm
Natur
Silikon
15.9 mm
1.7 mm
0,2683 € - 0,2984 € 4379 Auf Lager
3.9 mm
Gelb
Silikon
31.8 mm
7.9 mm
0,1123 € - 0,1169 € 36230 Auf Lager
4.5 mm
Gelb
Silikon
5.6 mm
5.1 mm
0,67 € - 0,699 € 825 Auf Lager
13.6 mm
Weiß
Silikon
14.0 mm
17.4 mm
0,1994 € - 0,1994 € 17572 Auf Lager
1.6 mm
Grau
Silikon
15.9 mm
4.0 mm
1
0,2137 € - 0,251 € 15172 Auf Lager
3.2 mm
Natur
Silikon
23.8 mm
7.0 mm
  • von 7
Maskierungszugstopfen 3.9 mm 16.1 mm Natur Silikon

10249772

Preisbereich
0,1922 € - 0,1721 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    16.1 mm
  • D
    3.9 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur
Maskierungszugstopfen 5.0 mm 15.9 mm Natur Silikon

10373552

Preisbereich
0,2023 € - 0,2023 €

Lagerbestände
14394 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    2.8 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    5.0 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur
Maskierungszugstopfen 8.5 mm 19.2 mm Natur Silikonkautschuk

10457962

Preisbereich
0,2201 € - 0,1984 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    19.2 mm
  • D
    8.5 mm
  • Typ
    1
  • Material
    Silikonkautschuk
Maskierungszugstopfen 12.6 mm 25.4 mm Natur Silikon

10249901

Preisbereich
0,449 € - 0,449 €

Lagerbestände
5181 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    12.6 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur
Maskierungszugstopfen 10.4 mm 7.0 mm Pink Silikon

10240953

Preisbereich
0,2166 € - 0,1606 €

Lagerbestände
20657 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    9.1 mm
  • h1
    7.0 mm
  • D
    10.4 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Pink
Maskierungszugstopfen 22.2 mm 16.0 mm Schwarz Silikon

10192467

Preisbereich
2,0087 € - 1,2281 €

Lagerbestände
286 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    20.2 mm
  • h1
    16.0 mm
  • D
    22.2 mm
  • Typ
    5
  • Material
    Silikon
Maskierungszugstopfen 12.5 mm 9.5 mm Blau Silikon

10240779

Preisbereich
0,7894 € - 0,3759 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • h1
    9.5 mm
  • D
    12.5 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Blau
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Maskierungszugstopfen 11.3 mm 20.4 mm Grün Silikon

10240571

Preisbereich
0,3117 € - 0,2988 €

Lagerbestände
1347 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    8.5 mm
  • h1
    20.4 mm
  • D
    11.3 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Grün
Maskierungszugstopfen 19.1 mm 19.1 mm Schwarz Silikon

10240793

Preisbereich
1,4914 € - 0,5323 €

Lagerbestände
975 Auf Lager
Merkmale
  • h1
    19.1 mm
  • D
    19.1 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Maskierungszugstopfen 5.2 mm 8.0 mm Schwarz EPDM

10192450

Preisbereich
0,0673 € - 0,0606 €

Lagerbestände
122821 Auf Lager
Merkmale
  • h1
    8.0 mm
  • D
    5.2 mm
  • Typ
    2
  • Material
    EPDM
  • Farbe
    Schwarz
Maskierungszugstopfen 15.9 mm 19.1 mm Grün Silikon

10240786

Preisbereich
1,0485 € - 0,3744 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • h1
    19.1 mm
  • D
    15.9 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Grün
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Maskierungszugstopfen 15.5 mm 58.8 mm Natur Silikon

10192344

Preisbereich
0,6356 € - 0,6097 €

Lagerbestände
2300 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    8.3 mm
  • h1
    58.8 mm
  • D
    15.5 mm
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
Maskierungszugstopfen 4.0 mm 31.8 mm Blau Silikon

10288542

Preisbereich
0,2066 € - 0,185 €

Lagerbestände
47495 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    2.1 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    4.0 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Blau
Maskierungszugstopfen 14.5 mm 25.4 mm Grün Silikon

10192337

Preisbereich
0,5366 € - 0,5079 €

Lagerbestände
1142 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    7.9 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    14.5 mm
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
Maskierungszugstopfen 1.7 mm 15.9 mm Natur Silikon

10251843

Preisbereich
0,1736 € - 0,1707 €

Lagerbestände
1132 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    1.2 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    1.7 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur
Maskierungszugstopfen 7.9 mm 31.8 mm Gelb Silikon

10288566

Preisbereich
0,2984 € - 0,2683 €

Lagerbestände
4379 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    7.9 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Gelb
Maskierungszugstopfen 5.1 mm 5.6 mm Gelb Silikon

10241028

Preisbereich
0,1169 € - 0,1123 €

Lagerbestände
36230 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    4.5 mm
  • h1
    5.6 mm
  • D
    5.1 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Gelb
Maskierungszugstopfen 17.4 mm 14.0 mm Weiß Silikon

10240595

Preisbereich
0,699 € - 0,67 €

Lagerbestände
825 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    13.6 mm
  • h1
    14.0 mm
  • D
    17.4 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Weiß
Maskierungszugstopfen 4.0 mm 15.9 mm Grau Silikon

10192290

Preisbereich
0,1994 € - 0,1994 €

Lagerbestände
17572 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    4.0 mm
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
Maskierungszugstopfen 7.0 mm 23.8 mm Natur Silikon

10241660

Preisbereich
0,251 € - 0,2137 €

Lagerbestände
15172 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    3.2 mm
  • h1
    23.8 mm
  • D
    7.0 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur