Membrantüllen haben eine dünne Haut, die durchbohrt werden kann, um ein Durchführen von Kabeln in unterschiedlichen Größen, in Gehäuse oder durch Platten, zu ermöglichen. Während sich bei zweiseitigen Ausschnitten die zentrale Haut in der Mitte der Tülle befindet, liegt die Haut bei einseitigen Ausschnitten auf einer Seite der Tülle.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Kompatibler Bohrungsdurchmesser | Innendurchmesser | Plattenstärke | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0644 € - 0,0883 € | 500 Auf Lager |
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,1169 € - 0,1416 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.724 in
18.4 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,1363 € - 0,1635 € | 4990 Auf Lager |
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,0806 € - 0,1106 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,0876 € - 0,12 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 10002636 | 0,0717 € - 0,0987 € | 1000 Auf Lager |
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
| 0,0644 € - 0,0883 € | 17000 Auf Lager |
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,1228 € - 0,1492 € | 13355 Auf Lager |
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.