Mini-Drehriegel sind in unterschiedlichen Kopfausführungen, Greifweiten und Typen erhältlich, für verschiedene Anwendungsanforderungen. Typ 1 verfügt über eine Feder und besteht aus einer starken Zink-Druckgusslegierung.
Seriennummer: SR5528
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Oberfläche | Zungenmaterial | Gehäusematerial | Schlüsseltyp | Greifweite | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,0542 € - 9,8759 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Pulverbeschichtet, schwarz
|
Druckgegossene Zinklegierung
|
Druckgegossene Zinklegierung
|
6 mm Vierkant-Schlüssel
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
7,0542 € - 9,8759 € | 200 Auf Lager |
Verchromt
|
Druckgegossene Zinklegierung
|
Druckgegossene Zinklegierung
|
7 mm Dreikant-Schlüssel
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
7,0542 € - 9,8759 € | 500 Auf Lager |
Verchromt
|
Druckgegossene Zinklegierung
|
Druckgegossene Zinklegierung
|
Geschlitzter Schlüssel
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
1,5137 € - 2,3546 € | 79 Auf Lager |
Verchromt
|
Druckgegossene Zinklegierung
|
Druckgegossene Zinklegierung
|
6 mm Vierkant-Schlüssel
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
1,125 € - 1,75 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Pulverbeschichtet, schwarz
|
Druckgegossene Zinklegierung
|
Druckgegossene Zinklegierung
|
Geschlitzter Schlüssel
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
7,0542 € - 9,8759 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Verchromt
|
Druckgegossene Zinklegierung
|
Druckgegossene Zinklegierung
|
6 mm Vierkant-Schlüssel
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
7,2372 € - 10,1321 € | 233 Auf Lager |
Verchromt
|
Druckgegossene Zinklegierung
|
Druckgegossene Zinklegierung
|
6 mm Vierkant-Schlüssel
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
7,0542 € - 9,8759 € | 400 Auf Lager |
Verchromt
|
Druckgegossene Zinklegierung
|
Druckgegossene Zinklegierung
|
Geschlitzter Schlüssel
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
7,0542 € - 9,8759 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Pulverbeschichtet, schwarz
|
Druckgegossene Zinklegierung
|
Druckgegossene Zinklegierung
|
Geschlitzter Schlüssel
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
7,0542 € - 9,8759 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Verchromt
|
Druckgegossene Zinklegierung
|
Druckgegossene Zinklegierung
|
7 mm Dreikant-Schlüssel
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
7,0542 € - 13,5467 € | 300 Auf Lager |
Verchromt
|
Druckgegossene Zinklegierung
|
Druckgegossene Zinklegierung
|
Geschlitzter Schlüssel
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
7,0542 € - 9,8759 € | 205 Auf Lager |
Pulverbeschichtet, schwarz
|
Druckgegossene Zinklegierung
|
Druckgegossene Zinklegierung
|
6 mm Vierkant-Schlüssel
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
7,0542 € - 9,8759 € | 85 Auf Lager |
Pulverbeschichtet, schwarz
|
Druckgegossene Zinklegierung
|
Druckgegossene Zinklegierung
|
6 mm Vierkant-Schlüssel
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
7,0542 € - 9,8759 € | 10 Auf Lager |
Verchromt
|
Druckgegossene Zinklegierung
|
Druckgegossene Zinklegierung
|
7 mm Dreikant-Schlüssel
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
7,0542 € - 9,8759 € | 50 Auf Lager |
Pulverbeschichtet, schwarz
|
Druckgegossene Zinklegierung
|
Druckgegossene Zinklegierung
|
Geschlitzter Schlüssel
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
1,8248 € - 2,0275 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Pulverbeschichtet, schwarz
|
Stahl
|
PA
|
6 mm Vierkant-Schlüssel
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
1,4319 € - 1,591 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Kein Finish
|
Stahl
|
PA
|
6 mm Vierkant-Schlüssel
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
1,8248 € - 2,0275 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Verchromt
|
Stahl
|
PA
|
Geschlitzter Schlüssel
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
1,8248 € - 2,0275 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Pulverbeschichtet, schwarz
|
Stahl
|
PA
|
Geschlitzter Schlüssel
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
1,4319 € - 1,591 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Kein Finish
|
Stahl
|
PA
|
7 mm Dreikant-Schlüssel
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.