Menü Suche

Mini-Drehriegel ohne Feder

Auf Lager

Dieses Sortiment an Mini-Drehriegeln ist ohne Feder und gleichschließend. Der durch eine Mutter fixierte Typ passt in einen Ausschnitt von 16,2 x 14,2, der durch einen Clip fixierte Typ passt in einen Cut-Out von 17,2 x 14,2 mm.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
9 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Maximale Greifkapazität Zungenlänge Schlüsseltyp Kaufen
4,5522 € - 7,0812 € 100 Auf Lager
13.0 mm
31.0 mm
Gleichschließend
2,6955 € - 3,7737 € 167 Auf Lager
16.0 mm
30.0 mm
Verschiedenschließend
10,0865 € - 14,1211 € 198 Auf Lager
20.0 mm
26.0 mm
Verschiedenschließend
2,6779 € - 4,1657 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0 mm
30.0 mm
Gleichschließend
1,6975 € - 2,3765 € 205 Auf Lager
33.0 mm
1,1865 € - 1,8456 € 3 Auf Lager
30.0 mm
1,1865 € - 1,8456 € 88 Auf Lager
25.0 mm
10,0865 € - 14,1211 € 60 Auf Lager
20.0 mm
26.0 mm
Gleichschließend
10,0865 € - 14,1211 € 187 Auf Lager
13.0 mm
31.0 mm
Verschiedenschließend
Drehriegel Gleichschließend 13.0 mm 31.0 mm Zinklegierung

20049171

Preisbereich
7,0812 € - 4,5522 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Schlüsseltyp
    Gleichschließend
  • Zungenlänge
    31.0 mm
  • Greifweite
    13.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8301409000
Drehriegel Verschiedenschließend 16.0 mm 30.0 mm Zinklegierung

20049218

Preisbereich
3,7737 € - 2,6955 €

Lagerbestände
167 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Schlüsseltyp
    Verschiedenschließend
  • Zungenlänge
    30.0 mm
  • Greifweite
    16.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8301409000
Drehriegel Verschiedenschließend 20.0 mm 26.0 mm Zinklegierung

20049225

Preisbereich
14,1211 € - 10,0865 €

Lagerbestände
198 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Schlüsseltyp
    Verschiedenschließend
  • Zungenlänge
    26.0 mm
  • Greifweite
    20.0 mm
  • Zolltarifnummer
    7907000090
Drehriegel Gleichschließend 16.0 mm 30.0 mm Zinklegierung

20049188

Preisbereich
4,1657 € - 2,6779 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Schlüsseltyp
    Gleichschließend
  • Zungenlänge
    30.0 mm
  • Greifweite
    16.0 mm
  • Zolltarifnummer
    7907000090
Riegel, schlüsselbetätigt Druckgegossene Zinklegierung

20121068

Preisbereich
2,3765 € - 1,6975 €

Lagerbestände
205 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Zungenlänge
    33.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8301409000
Riegel, schlüsselbetätigt Druckgegossene Zinklegierung

20121075

Preisbereich
1,8456 € - 1,1865 €

Lagerbestände
3 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Zungenlänge
    30.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8301409000
Riegel, schlüsselbetätigt Druckgegossene Zinklegierung

20121082

Preisbereich
1,8456 € - 1,1865 €

Lagerbestände
88 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Zungenlänge
    25.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8301409000
Drehriegel Gleichschließend 20.0 mm 26.0 mm Zinklegierung

20049195

Preisbereich
14,1211 € - 10,0865 €

Lagerbestände
60 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Schlüsseltyp
    Gleichschließend
  • Zungenlänge
    26.0 mm
  • Greifweite
    20.0 mm
  • Zolltarifnummer
    7907000090
Drehriegel Verschiedenschließend 13.0 mm 31.0 mm Zinklegierung

20049201

Preisbereich
14,1211 € - 10,0865 €

Lagerbestände
187 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Schlüsseltyp
    Verschiedenschließend
  • Zungenlänge
    31.0 mm
  • Greifweite
    13.0 mm
  • Zolltarifnummer
    7907000090