Mini-Kabelhalter werden in erster Linie zur Kabelbündelung und -führung bei elektronischen Anwendungen verwendet. Der Kabelhalter sorgt für ein ordentliches und organisiertes Erscheinungsbild. Zudem bieten Kabelhalter einfachen Zugang zu Kabeln für weitere Montage oder Reparatur.
Unser Sortiment verfügt über Kabelhalter mit und ohne Verriegelung an der Oberseite, Optionen mit einer Klebebasis sowie seitlicher Öffnung, und Sackloch- sowie Abstandhalter-Versionen. Zu den Montageoptionen gehören Kabelhalter zum Eindrücken und Anschrauben.
Die kleinere Größe dieser Kabelhalter macht sie nützlich für Anwendungen mit begrenztem Platz.
Seriennummer: SR2104
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Innenbreite | Kompatibler Bohrungsdurchmesser | Montageart | Innenhöhe | Kompatibler Plattenstärkenbereich | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2224 € - 0,2562 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier | 
0.169 in
 
4.3 mm
 |  | 
Zum Eindrücken
 | 
0.335 in
 
8.5 mm
 |  | ||
| 0,2224 € - 0,2562 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier | 
0.169 in
 
4.3 mm
 | 
0.071 in
 
1.8 mm
 | 
Zum Eindrücken
 | 
0.118 in
 
3.0 mm
 |  | ||
| 0,2224 € - 0,2562 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier | 
0.169 in
 
4.3 mm
 |  | 
Zum Eindrücken
 | 
0.118 in
 
3.0 mm
 |  | ||
| 0,1746 € - 0,1999 € | 11184 Auf Lager | 
0.35 in
 
8.9 mm
 | 
0.358 in
 
9.1 mm
 | 
Kleber
 | 
0.24 in
 
6.1 mm
 |  | ||
| 0,1886 € - 0,2154 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier | 
0.169 in
 
4.3 mm
 |  | 
Zum Eindrücken
 | 
0.118 in
 
3.0 mm
 |  | ||
| 0,2717 € - 0,3097 € | 10909 Auf Lager | 
0.181 in
 
4.6 mm
 | 
0.189 in
 
4.8 mm
 | 
Kleber
 | 
0.11 in
 
2.8 mm
 |  | ||
| 0,2717 € - 0,3097 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier | 
0.35 in
 
8.9 mm
 | 
0.358 in
 
9.1 mm
 | 
Kleber
 | 
0.299 in
 
7.6 mm
 |  | ||
| 0,1072 € - 0,1296 € | 2980 Auf Lager | 
0.189 in
 
4.8 mm
 |  | 
Zum Eindrücken
 | 
0.035 in
 
0.9 mm
 |  | ||
| 0,2717 € - 0,3097 € | 2685 Auf Lager | 
0.35 in
 
8.9 mm
 | 
0.358 in
 
9.1 mm
 | 
Kleber
 | 
0.24 in
 
6.1 mm
 |  | ||
| 0,1746 € - 0,1999 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier | 
0.181 in
 
4.6 mm
 | 
0.189 in
 
4.8 mm
 | 
Kleber
 | 
0.039 in
 
1.0 mm
 |  | ||
| 0,1072 € - 0,1296 € | 1000 Auf Lager | 
0.189 in
 
4.8 mm
 |  | 
Zum Eindrücken
 | 
0.114 in
 
2.9 mm
 |  | ||
| 0,1072 € - 0,1296 € | 2066 Auf Lager | 
0.189 in
 
4.8 mm
 |  | 
Zum Eindrücken
 | 
0.114 in
 
2.9 mm
 |  | ||
| 0,0991 € - 0,1201 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier | 
0.189 in
 
4.8 mm
 |  | 
Zum Eindrücken
 | 
0.114 in
 
2.9 mm
 |  | ||
| 0,2703 € - 0,3083 € | 61015 Auf Lager | 
0.492 in
 
12.5 mm
 |  | 
Zum Eindrücken
 | 
0.11 in
 
2.8 mm
 |  | ||
| 0,252 € - 0,2872 € | 20000 Auf Lager | 
0.173 in
 
4.4 mm
 | 
0.173 in
 
4.4 mm
 | 
Kleber
 | 
0.118 in
 
3.0 mm
 |  | ||
| 0,1072 € - 0,1296 € | 11000 Auf Lager | 
0.189 in
 
4.8 mm
 |  | 
Zum Eindrücken
 | 
0.035 in
 
0.9 mm
 |  | ||
| 0,0991 € - 0,1201 € | 35157 Auf Lager | 
0.189 in
 
4.8 mm
 |  | 
Zum Eindrücken
 | 
0.035 in
 
0.9 mm
 |  | ||
| 0,1072 € - 0,1296 € | 83107 Auf Lager | 
0.264 in
 
6.7 mm
 |  | 
Zum Eindrücken
 | 
0.114 in
 
2.9 mm
 |  | ||
| 0,1886 € - 0,2154 € | 14837 Auf Lager | 
0.169 in
 
4.3 mm
 | 
0.071 in
 
1.8 mm
 | 
Zum Eindrücken
 | 
0.118 in
 
3.0 mm
 |  | ||
| 0,1746 € - 0,1999 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier | 
0.35 in
 
8.9 mm
 | 
0.358 in
 
9.1 mm
 | 
Kleber
 | 
0.299 in
 
7.6 mm
 |  | ||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.