Mini-Kabelhalter werden in erster Linie zur Kabelbündelung und -führung bei elektronischen Anwendungen verwendet. Der Kabelhalter sorgt für ein ordentliches und organisiertes Erscheinungsbild. Zudem bieten Kabelhalter einfachen Zugang zu Kabeln für weitere Montage oder Reparatur.
Unser Sortiment verfügt über Kabelhalter mit und ohne Verriegelung an der Oberseite, Optionen mit einer Klebebasis sowie seitlicher Öffnung, und Sackloch- sowie Abstandhalter-Versionen. Zu den Montageoptionen gehören Kabelhalter zum Eindrücken und Anschrauben.
Die kleinere Größe dieser Kabelhalter macht sie nützlich für Anwendungen mit begrenztem Platz.
Seriennummer: SR2104
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Innenbreite | Kompatibler Bohrungsdurchmesser | Montageart | Innenhöhe | Kompatibler Plattenstärkenbereich | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1072 € - 0,1296 € | 10705 Auf Lager |
0.264 in
6.7 mm
|
|
Zum Eindrücken
|
0.114 in
2.9 mm
|
|
||
| 0,1072 € - 0,1296 € | 11000 Auf Lager |
0.189 in
4.8 mm
|
|
Zum Eindrücken
|
0.035 in
0.9 mm
|
|
||
| 0,1072 € - 0,1296 € | 83107 Auf Lager |
0.264 in
6.7 mm
|
|
Zum Eindrücken
|
0.114 in
2.9 mm
|
|
||
| 0,252 € - 0,2872 € | 20000 Auf Lager |
0.173 in
4.4 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
Kleber
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,2717 € - 0,3097 € | 5728 Auf Lager |
0.311 in
7.9 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Kleber
|
0.161 in
4.1 mm
|
|
||
| 0,1914 € - 0,2182 € | 41500 Auf Lager |
0.327 in
8.3 mm
|
|
Zum Eindrücken
|
0.11 in
2.8 mm
|
|
||
| 10014721 | 0,2202 € - 0,2509 € | 3494 Auf Lager |
0.252 in
6.4 mm
|
|
Zum Eindrücken
|
0.11 in
2.8 mm
|
|
|
| 0,2224 € - 0,2562 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.173 in
4.4 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,3872 € - 0,4181 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.331 in
8.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Kleber
|
0.11 in
2.8 mm
|
|
||
| 0,0949 € - 0,1009 € | 4755 Auf Lager |
0.252 in
6.4 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
Kleber
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,2224 € - 0,2562 € | 20821 Auf Lager |
0.169 in
4.3 mm
|
|
Zum Eindrücken
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
||
| 0,0991 € - 0,1201 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.264 in
6.7 mm
|
|
Zum Eindrücken
|
0.114 in
2.9 mm
|
|
||
| 0,3872 € - 0,4181 € | 446 Auf Lager |
0.331 in
8.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Kleber
|
0.11 in
2.8 mm
|
|
||
| 0,1746 € - 0,1999 € | 9306 Auf Lager |
0.311 in
7.9 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Kleber
|
0.161 in
4.1 mm
|
|
||
| 0,1746 € - 0,1999 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.252 in
6.4 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
Kleber
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,0991 € - 0,1201 € | 2869 Auf Lager |
0.264 in
6.7 mm
|
|
Zum Eindrücken
|
0.114 in
2.9 mm
|
|
||
| 10019221 | 0,0991 € - 0,1201 € | 108998 Auf Lager |
0.189 in
4.8 mm
|
|
Zum Eindrücken
|
0.035 in
0.9 mm
|
|
|
| 0,2224 € - 0,2562 € | 63268 Auf Lager |
0.331 in
8.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Kleber
|
0.11 in
2.8 mm
|
|
||
| 10019399 | 0,1802 € - 0,2562 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.331 in
8.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Kleber
|
0.11 in
2.8 mm
|
|
|
| 0,2224 € - 0,2562 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.169 in
4.3 mm
|
|
Zum Eindrücken
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.