Mini-Kabelhalter werden in erster Linie zur Kabelbündelung und -führung bei elektronischen Anwendungen verwendet. Der Kabelhalter sorgt für ein ordentliches und organisiertes Erscheinungsbild. Zudem bieten Kabelhalter einfachen Zugang zu Kabeln für weitere Montage oder Reparatur.
Unser Sortiment verfügt über Kabelhalter mit und ohne Verriegelung an der Oberseite, Optionen mit einer Klebebasis sowie seitlicher Öffnung, und Sackloch- sowie Abstandhalter-Versionen. Zu den Montageoptionen gehören Kabelhalter zum Eindrücken und Anschrauben.
Die kleinere Größe dieser Kabelhalter macht sie nützlich für Anwendungen mit begrenztem Platz.
Seriennummer: SR2104
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Innenbreite | Kompatibler Bohrungsdurchmesser | Montageart | Innenhöhe | Kompatibler Plattenstärkenbereich | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1746 € - 0,1999 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.181 in
4.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
Kleber
|
0.11 in
2.8 mm
|
|
||
| 0,3109 € - 0,3546 € | 4006 Auf Lager |
0.315 in
8.0 mm
|
|
Zum Eindrücken
|
0.11 in
2.8 mm
|
|
||
| 0,0991 € - 0,1201 € | 3144 Auf Lager |
0.189 in
4.8 mm
|
|
Zum Eindrücken
|
0.114 in
2.9 mm
|
|
||
| 0,7265 € - 0,7265 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.189 in
4.8 mm
|
|
|
0.102 in
2.6 mm
|
|
||
| 0,1133 € - 0,1181 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.181 in
4.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
Kleber
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
| 0,1072 € - 0,1296 € | 10705 Auf Lager |
0.264 in
6.7 mm
|
|
Zum Eindrücken
|
0.114 in
2.9 mm
|
|
||
| 10019221 | 0,0991 € - 0,1201 € | 108998 Auf Lager |
0.189 in
4.8 mm
|
|
Zum Eindrücken
|
0.035 in
0.9 mm
|
|
|
| 0,1914 € - 0,2182 € | 41500 Auf Lager |
0.327 in
8.3 mm
|
|
Zum Eindrücken
|
0.11 in
2.8 mm
|
|
||
| 0,2717 € - 0,3097 € | 5728 Auf Lager |
0.311 in
7.9 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Kleber
|
0.161 in
4.1 mm
|
|
||
| 0,3872 € - 0,4181 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.331 in
8.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Kleber
|
0.11 in
2.8 mm
|
|
||
| 0,1746 € - 0,1999 € | 9306 Auf Lager |
0.311 in
7.9 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Kleber
|
0.161 in
4.1 mm
|
|
||
| 10019399 | 0,1802 € - 0,2562 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.331 in
8.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Kleber
|
0.11 in
2.8 mm
|
|
|
| 0,0986 € - 0,1217 € | 9030 Auf Lager |
0.358 in
9.1 mm
|
|
Zum Eindrücken
|
0.303 in
7.7 mm
|
|
||
| 0,0857 € - 0,1059 € | 335 Auf Lager |
0.358 in
9.1 mm
|
|
Zum Eindrücken
|
0.303 in
7.7 mm
|
|
||
| 0,0857 € - 0,1059 € | 2894 Auf Lager |
0.26 in
6.6 mm
|
|
Zum Eindrücken
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,0986 € - 0,1217 € | 35000 Auf Lager |
0.26 in
6.6 mm
|
|
Zum Eindrücken
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,0986 € - 0,1217 € | 1000 Auf Lager |
0.358 in
9.1 mm
|
|
Zum Eindrücken
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 0,0857 € - 0,1059 € | 11895 Auf Lager |
0.319 in
8.1 mm
|
|
Zum Eindrücken
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
||
| 0,0857 € - 0,1059 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.358 in
9.1 mm
|
|
Zum Eindrücken
|
0.303 in
7.7 mm
|
|
||
| 0,0986 € - 0,1217 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.319 in
8.1 mm
|
|
Zum Eindrücken
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.