Menü Suche

Mini-Kabelhalter

Auf Lager

Mini-Kabelhalter werden in erster Linie zur Kabelbündelung und -führung bei elektronischen Anwendungen verwendet. Der Kabelhalter sorgt für ein ordentliches und organisiertes Erscheinungsbild. Zudem bieten Kabelhalter einfachen Zugang zu Kabeln für weitere Montage oder Reparatur.

Unser Sortiment verfügt über Kabelhalter mit und ohne Verriegelung an der Oberseite, Optionen mit einer Klebebasis sowie seitlicher Öffnung, und Sackloch- sowie Abstandhalter-Versionen. Zu den Montageoptionen gehören Kabelhalter zum Eindrücken und Anschrauben.

Die kleinere Größe dieser Kabelhalter macht sie nützlich für Anwendungen mit begrenztem Platz.

  • Material: Polyamid 6/6 (PA)
  • Farbe: Natur
  • Optionen mit Flammwidrigkeitsklasse UL94 V0 und UL94 V2


Seriennummer: SR2104

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
96 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Innenbreite Kompatibler Bohrungsdurchmesser Montageart Innenhöhe Kompatibler Plattenstärkenbereich Kaufen
0,0857 € - 0,1059 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.1 mm
Zum Eindrücken
3.9 mm
0,0857 € - 0,1059 € 697 Auf Lager
6.6 mm
Zum Eindrücken
3.0 mm
0,0857 € - 0,1059 € 37962 Auf Lager
9.1 mm
Zum Eindrücken
6.0 mm
0,0986 € - 0,1217 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.1 mm
Zum Eindrücken
6.0 mm
0,0986 € - 0,1217 € 1925 Auf Lager
8.1 mm
Zum Eindrücken
3.9 mm
0,0857 € - 0,1059 € 2382 Auf Lager
9.1 mm
Zum Eindrücken
6.0 mm
0,0857 € - 0,1059 € 8226 Auf Lager
6.6 mm
Zum Eindrücken
3.0 mm
0,0986 € - 0,1217 € 8000 Auf Lager
6.6 mm
Zum Eindrücken
3.0 mm
0,0986 € - 0,1217 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.1 mm
Zum Eindrücken
3.9 mm
0,0857 € - 0,1059 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.1 mm
Zum Eindrücken
7.7 mm
0,2401 € - 0,2667 € 2618 Auf Lager
7.1 mm
0,0986 € - 0,1217 € 1290 Auf Lager
9.1 mm
Zum Eindrücken
7.7 mm
0,0986 € - 0,1217 € 902 Auf Lager
6.6 mm
Zum Eindrücken
3.0 mm
0,2619 € - 0,2985 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Zum Eindrücken
0,4308 € - 0,4688 € 24000 Auf Lager
4.8 mm
2.6 mm
0,2087 € - 0,2319 € 996 Auf Lager
7.1 mm
0,1896 € - 0,1977 € 11806 Auf Lager
4.3 mm
Zum Eindrücken
4.1 mm
0,2619 € - 0,2985 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Zum Eindrücken
0,0857 € - 0,1059 € 49010 Auf Lager
8.1 mm
Zum Eindrücken
3.9 mm
0,0857 € - 0,1059 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.1 mm
Zum Eindrücken
7.7 mm
  • von 5
Kabeltülle 8.1 mm 10.8 mm Nylon 6/6

10018767

Preisbereich
0,1059 € - 0,0857 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Zum Eindrücken
  • Haltertyp
    Mikro
  • Innenhöhe
    3.9 mm
  • Innenbreite
    8.1 mm
Kabeltülle 6.6 mm 9.1 mm Nylon 6/6

10018682

Preisbereich
0,1059 € - 0,0857 €

Lagerbestände
697 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Zum Eindrücken
  • Haltertyp
    Mikro
  • Innenhöhe
    3.0 mm
  • Innenbreite
    6.6 mm
Kabeltülle 9.1 mm 12.0 mm Nylon 6/6

10018880

Preisbereich
0,1059 € - 0,0857 €

Lagerbestände
37962 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Zum Eindrücken
  • Haltertyp
    Mikro
  • Innenhöhe
    6.0 mm
  • Innenbreite
    9.1 mm
Kabeltülle 9.1 mm 10.8 mm Nylon 6/6

10580301

Preisbereich
0,1217 € - 0,0986 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Zum Eindrücken
  • Haltertyp
    Mikro
  • Innenhöhe
    6.0 mm
  • Innenbreite
    9.1 mm
Kabeltülle 8.1 mm 10.8 mm Nylon 6/6

10018873

Preisbereich
0,1217 € - 0,0986 €

Lagerbestände
1925 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Zum Eindrücken
  • Haltertyp
    Mikro
  • Innenhöhe
    3.9 mm
  • Innenbreite
    8.1 mm
Kabeltülle 9.1 mm 10.8 mm Nylon 6/6

10018736

Preisbereich
0,1059 € - 0,0857 €

Lagerbestände
2382 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Zum Eindrücken
  • Haltertyp
    Mikro
  • Innenhöhe
    6.0 mm
  • Innenbreite
    9.1 mm
Kabeltülle 6.6 mm 9.1 mm Nylon 6/6

10018835

Preisbereich
0,1059 € - 0,0857 €

Lagerbestände
8226 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Zum Eindrücken
  • Haltertyp
    Mikro
  • Innenhöhe
    3.0 mm
  • Innenbreite
    6.6 mm
Kabeltülle 6.6 mm 9.1 mm Nylon 6/6

10018859

Preisbereich
0,1217 € - 0,0986 €

Lagerbestände
8000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Zum Eindrücken
  • Haltertyp
    Mikro
  • Innenhöhe
    3.0 mm
  • Innenbreite
    6.6 mm
Kabeltülle 8.1 mm 10.8 mm Nylon 6/6

10018774

Preisbereich
0,1217 € - 0,0986 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Zum Eindrücken
  • Haltertyp
    Mikro
  • Innenhöhe
    3.9 mm
  • Innenbreite
    8.1 mm
Kabeltülle 9.1 mm 12.0 mm PA66

10018903

Preisbereich
0,1059 € - 0,0857 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Zum Eindrücken
  • Haltertyp
    Mikro
  • Innenhöhe
    7.7 mm
  • Innenbreite
    9.1 mm
Kabelhalter 6.8 mm 9.5 mm Natur Nylon 6/6

10110812

Preisbereich
0,2667 € - 0,2401 €

Lagerbestände
2618 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Haltertyp
    Mini
  • Innenbreite
    7.1 mm
  • Gesamtbreite
    9.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Kabeltülle 9.1 mm 12.0 mm Nylon 6/6

10018910

Preisbereich
0,1217 € - 0,0986 €

Lagerbestände
1290 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Zum Eindrücken
  • Haltertyp
    Mikro
  • Innenhöhe
    7.7 mm
  • Innenbreite
    9.1 mm
Kabeltülle 6.6 mm 9.1 mm Nylon 6/6

10018705

Preisbereich
0,1217 € - 0,0986 €

Lagerbestände
902 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Zum Eindrücken
  • Haltertyp
    Mikro
  • Innenhöhe
    3.0 mm
  • Innenbreite
    6.6 mm
Kabelhalter 3.8 mm 9.1 mm Natur Nylon 6/6

10019207

Preisbereich
0,2985 € - 0,2619 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Zum Eindrücken
  • Haltertyp
    Mikro
  • Maximale Plattenstärke
    2.0 mm
  • Gesamtbreite
    9.1 mm
Kabelhalter 7.1 mm 6.4 mm Natur Nylon 6/6

10019337

Preisbereich
0,4688 € - 0,4308 €

Lagerbestände
24000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Haltertyp
    Mikro
  • Innenhöhe
    2.6 mm
  • Innenbreite
    4.8 mm
  • Gesamtbreite
    8.9 mm
Kabelhalter 6.8 mm 9.5 mm Natur Nylon 6/6

10110805

Preisbereich
0,2319 € - 0,2087 €

Lagerbestände
996 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Haltertyp
    Mini
  • Innenbreite
    7.1 mm
  • Gesamtbreite
    9.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Kabeltülle Zum Eindrücken 4.1 mm 4.3 mm Nylon 6/6

10026526

Preisbereich
0,1977 € - 0,1896 €

Lagerbestände
11806 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Zum Eindrücken
  • Haltertyp
    Mikro
  • Innenhöhe
    4.1 mm
  • Innenbreite
    4.3 mm
Kabelhalter 3.8 mm 9.1 mm Natur Nylon 6/6

10019160

Preisbereich
0,2985 € - 0,2619 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Zum Eindrücken
  • Haltertyp
    Mikro
  • Maximale Plattenstärke
    1.6 mm
  • Gesamtbreite
    9.1 mm
Kabeltülle 8.1 mm 10.8 mm Nylon 6/6

10018989

Preisbereich
0,1059 € - 0,0857 €

Lagerbestände
49010 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Zum Eindrücken
  • Haltertyp
    Mikro
  • Innenhöhe
    3.9 mm
  • Innenbreite
    8.1 mm
Kabeltülle 9.1 mm 12.0 mm Nylon 6/6

10018965

Preisbereich
0,1059 € - 0,0857 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Zum Eindrücken
  • Haltertyp
    Mikro
  • Innenhöhe
    7.7 mm
  • Innenbreite
    9.1 mm