Menü Suche

Miniatur-Führungswagen (Schlitten)

In Produktion

Diese Miniatur-Schienenführungswagen sind eine kompakte und vielseitige Lösung, um präzise Linearbewegungen in kleinformatigen Anwendungen zu erzielen. Sie sind aufgrund ihrer kleinen Größe perfekt geeignet für Anwendungen, die präzise Positionierung und fließende Bewegung bei wenig Platz erfordern, oder Anwendungen, bei denen Korrosionsbeständigkeit notwendig ist, da sie aus Edelstahl gefertigt sind.

Das Design der Schienen mit einem gotischen 45-Kontaktbogenstück garantiert ähnliche Tragfähigkeiten in alle Richtungen. Diese Schienen sorgen für eine gleichmäßige Bewegung und verfügen über einen niedrigen Koeffizienten der Reibungs- und Trennkräfte. Sie können schwere Gewichte tragen, sind korrosionsbeständig und beständig gegen Abnutzung.

Die Führungswagen werden mit einer Blindschiene aus Plastik geliefert. Sie sollten montiert werden, indem die Blindschiene neben das Ende der tatsächlichen Schiene gelegt wird und der Führungswagen von einer Schiene zur anderen geleitet wird. Sie sind in der Lage, Temperaturen zwischen -40 C und +80 C zu widerstehen. Kommen bei unterschiedlichen Anwendungen zum Einsatz, darunter medizinische Geräte, Pharmazeutika, kleine Automatisierungssysteme und optische Ausrüstung.

  • Sie bewegen sich gleichmäßig und verfügen über einen niedrigen Koeffizienten der Reibungs- und Trennkräfte.
  • Das Design der Schienen mit einem gotischen 45-Kontaktbogenstück garantiert ähnliche Tragfähigkeiten in alle Richtungen.
  • Sie sind in der Lage, Temperaturen zwischen -40 C und +80 C zu widerstehen.
Material: Edelstahl Seriennummer: SRL1012C, SRL1010

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
22 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit l4 h1 l3 Für Schiene l2 l1 Schlittenausführung Kaufen
50,9805 € - 63,7282 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0
6.5
11.0
10.0
21.2
27.2
Breit
46,7109 € - 58,3887 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0
6.5
6.5
10.0
15.1
21.1
Breit
  • von 2
Miniatur-Führungswagen (Schlitten) 10.0 27.2 17.0 Edelstahl

20159160

Preisbereich
63,7282 € - 50,9805 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schlittenausführung
    Breit
  • Für Schiene
    10.0
  • l1
    27.2
  • l2
    21.2
  • l3
    11.0
Miniatur-Führungswagen (Schlitten) 10.0 21.1 17.0 Edelstahl

20159153

Preisbereich
58,3887 € - 46,7109 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schlittenausführung
    Breit
  • Für Schiene
    10.0
  • l1
    21.1
  • l2
    15.1
  • l3
    6.5