Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Diese ästhetisch ansprechenden Rollen sind eine gute Option für Geräte, die typischerweise in Büros und anderen Geschäftsräumen zu finden sind. Unser Sortiment an Möbel- und Bürorollen kann für Schreibtischstühle, Rollcontainer, Lagertrolleys, Konferenztische und vieles mehr verwendet werden. Zu den angebotenen Materialien gehören Gummi, Nylon, verzinkter Stahl und mehr. Es gibt eine Vielzahl von Typen, die Ihren Anforderungen entsprechen: Kugelförmige Rollen, Doppellaufrollen, Rollen mit Bolzenloch, mit Speichenrad, mit Rändelbolzen und andere. Unser Sortiment ist in verschiedenen Tragfähigkeits- und Größenoptionen erhältlich.
Seriennummer: SR5769 ,SR1547
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Raddurchmesser | Rollentyp | Farbe | Radmaterial | Tragfähigkeit | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,1234 € - 4,4593 € | 460 Auf Lager |
1.378 in
35.0 mm
|
Doppellaufrolle mit feststehender Platte
|
Schwarz
|
Thermoplastik
|
|
||
| 12,1669 € - 25,5506 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.969 in
50.0 mm
|
Doppellaufrolle mit Gewindebolzen und Abdeckung
|
Schwarz
|
TPG
|
35.0 kg
35.0 kg
|
||
| 1,8543 € - 7,6531 € | 160 Auf Lager |
2.362 in
60.0 mm
|
Rolle mit Bolzenloch
|
Schwarz
|
PP
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 32,5983 € - 68,4564 € | 366 Auf Lager |
1.378 in
35.0 mm
|
Rolle mit Rändelbolzen
|
Schwarz
|
Thermoplastisches Polymer
|
|
||
| 2,3109 € - 4,853 € | 2700 Auf Lager |
1.969 in
50.0 mm
|
Doppellaufrolle, Lenkrolle mit Abdeckung
|
Schwarz
|
PA
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 2,1062 € - 4,423 € | 3490 Auf Lager |
2.362 in
60.0 mm
|
Doppellaufrolle, Lenkrolle ohne Abdeckung
|
Schwarz
|
PU
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 1,5357 € - 3,2251 € | 2540 Auf Lager |
1.969 in
50.0 mm
|
Doppellaufrolle, Lenkrolle mit Abdeckung
|
Schwarz
|
PA
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 1,4491 € - 3,0431 € | 440 Auf Lager |
1.378 in
35.0 mm
|
Doppellaufrolle mit Gewindebolzen
|
Schwarz
|
Thermoplastisches Polymer
|
|
||
| 2,0517 € - 4,3086 € | 290 Auf Lager |
1.772 in
45.0 mm
|
Doppellaufrolle mit Gewindebolzen
|
Schwarz
|
Thermoplastisches Polymer
|
|
||
| 44,8513 € - 94,1878 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.937 in
100.0 mm
|
Doppellaufrolle mit Gewindebolzen
|
Grau
|
TPG
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| 3,7304 € - 7,3819 € | 192 Auf Lager |
1.378 in
35.0 mm
|
Rolle mit Gewindebolzen
|
Schwarz
|
Thermoplastisches Polymer
|
10.0 kg
10.0 kg
|
||
| 3,1852 € - 6,6889 € | 220 Auf Lager |
1.969 in
50.0 mm
|
Rolle mit Bolzenloch
|
Schwarz
|
PP
|
35.0 kg
35.0 kg
|
||
| 2,8667 € - 6,0202 € | 3560 Auf Lager |
2.362 in
60.0 mm
|
Doppellaufrolle, Lenkrolle ohne Abdeckung
|
Schwarz
|
PA
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 2,4426 € - 5,713 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.969 in
50.0 mm
|
Doppellaufrolle, Lenkrolle mit Bremse und Abdeckung
|
Schwarz
|
PP
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 2,726 € - 5,7247 € | 50 Auf Lager |
1.772 in
45.0 mm
|
Doppellaufrolle mit Rändelbolzen
|
Schwarz
|
Thermoplastisches Polymer
|
|
||
| 0,6421 € - 0,6421 € | 3228 Auf Lager |
1.575 in
40.0 mm
|
Doppellaufrolle ohne Abdeckung
|
Schwarz
|
PA
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 7,8483 € - 15,2761 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.48 in
63.0 mm
|
Rolle mit drehbarer Platte und Bremse
|
Rot
|
PP
|
|
||
| 7,5326 € - 14,6735 € | 167 Auf Lager |
2.48 in
63.0 mm
|
Rolle mit Bolzenloch
|
Rot
|
Kunststoff
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 1,018 € - 1,018 € | 3435 Auf Lager |
1.969 in
50.0 mm
|
Doppellaufrolle mit Bremse und Abdeckung
|
Schwarz
|
Nylon
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 0,7137 € - 0,7137 € | 37356 Auf Lager |
1.575 in
40.0 mm
|
Doppellaufrolle mit Bremse und Abdeckung
|
Schwarz
|
Nylon
|
44.0 kg
44.0 kg
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.