Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Diese ästhetisch ansprechenden Rollen sind eine gute Option für Geräte, die typischerweise in Büros und anderen Geschäftsräumen zu finden sind. Unser Sortiment an Möbel- und Bürorollen kann für Schreibtischstühle, Rollcontainer, Lagertrolleys, Konferenztische und vieles mehr verwendet werden. Zu den angebotenen Materialien gehören Gummi, Nylon, verzinkter Stahl und mehr. Es gibt eine Vielzahl von Typen, die Ihren Anforderungen entsprechen: Kugelförmige Rollen, Doppellaufrollen, Rollen mit Bolzenloch, mit Speichenrad, mit Rändelbolzen und andere. Unser Sortiment ist in verschiedenen Tragfähigkeits- und Größenoptionen erhältlich.
Seriennummer: SR5769 ,SR1547
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Raddurchmesser | Rollentyp | Farbe | Radmaterial | Tragfähigkeit | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,3174 € - 14,2216 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.15 in
80.0 mm
|
Bolzenlochrolle mit Bremse
|
Schwarz
|
Kunststoff
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 8,5226 € - 17,084 € | 1610 Auf Lager |
1.969 in
50.0 mm
|
Doppellaufrolle mit Bolzenaufnahme und Bremse
|
Schwarz
|
PA
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| 5,7678 € - 11,2386 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.969 in
50.0 mm
|
Bolzenlochrolle mit Bremse
|
Schwarz
|
PP
|
35.0 kg
35.0 kg
|
||
| 6,3847 € - 12,4137 € | 48 Auf Lager |
2.362 in
60.0 mm
|
Bolzenlochrolle mit Bremse
|
Schwarz
|
PP
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 9,7278 € - 19,5848 € | 414 Auf Lager |
1.969 in
50.0 mm
|
Doppellaufrolle mit Gewindebolzen
|
Schwarz
|
PP
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| 3,7591 € - 7,8941 € | 1224 Auf Lager |
1.575 in
40.0 mm
|
Doppellaufrolle mit Gewindebolzen
|
Grau
|
TPG
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 53,5461 € - 118,3825 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.724 in
120.0 mm
|
Doppellaufrolle mit Gewindebolzen
|
Grau
|
TPG
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| 6,1696 € - 12,7452 € | 109 Auf Lager |
1.969 in
50.0 mm
|
Doppellaufrolle mit drehbarer Platte, ohne Bremse
|
Schwarz
|
PP
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| 12,5256 € - 12,5256 € | 64 Auf Lager |
1.969 in
50.0 mm
|
Doppellaufrolle mit drehbarer Platte und Abdeckung
|
Schwarz
|
PA
|
35.0 kg
35.0 kg
|
||
| 4,5913 € - 9,2199 € | 2212 Auf Lager |
1.969 in
50.0 mm
|
Doppellaufrolle zur Bolzenaufnahme
|
Schwarz
|
PA
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| 8,8383 € - 18,5604 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.362 in
60.0 mm
|
Doppellaufrolle mit Gewindebolzen
|
Grau
|
TPG
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 1,5942 € - 3,3479 € | 900 Auf Lager |
1.969 in
50.0 mm
|
Doppellaufrolle, Lenkrolle mit Abdeckung
|
Schwarz
|
PU
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 2,726 € - 5,7247 € | 50 Auf Lager |
1.772 in
45.0 mm
|
Doppellaufrolle mit Rändelbolzen
|
Schwarz
|
Thermoplastisches Polymer
|
|
||
| 4,4621 € - 9,3705 € | 190 Auf Lager |
1.575 in
40.0 mm
|
Doppellaufrolle mit drehbarer Platte, ohne Bremse
|
Grau
|
TPG
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 4,7778 € - 9,25 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.15 in
80.0 mm
|
Rolle mit Bolzenloch
|
Schwarz
|
PP
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 1,4491 € - 3,0431 € | 440 Auf Lager |
1.378 in
35.0 mm
|
Doppellaufrolle mit Gewindebolzen
|
Schwarz
|
Thermoplastisches Polymer
|
|
||
| 58,8405 € - 123,565 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.724 in
120.0 mm
|
Doppellaufrolle mit drehbarer Platte, ohne Bremse
|
Grau
|
TPG
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| 2,4426 € - 5,713 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.969 in
50.0 mm
|
Doppellaufrolle, Lenkrolle mit Bremse und Abdeckung
|
Schwarz
|
PP
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 2,1062 € - 4,423 € | 3490 Auf Lager |
2.362 in
60.0 mm
|
Doppellaufrolle, Lenkrolle ohne Abdeckung
|
Schwarz
|
PU
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 12,1669 € - 25,5506 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.969 in
50.0 mm
|
Doppellaufrolle mit Gewindebolzen und Abdeckung
|
Schwarz
|
TPG
|
35.0 kg
35.0 kg