Schutznetze werden häufig für Möbel verwendet, sind aber auch ideal für den äußeren Schutz von Gasflaschen und anderen unregelmäßig geformten Gegenständen. Das Netz schützt die Gegenstände während des Transports, der Handhabung und der Lagerung vor Schäden.
Das Netz wird in einem praktischen Spenderkarton geliefert, der es den Nutzern ermöglicht, das Netz einfach und zügig anzubringen.
.
Seriennummer: SR1027
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Farbe | Material | Maximaler Wickeldurchmesser | Mindestwickeldurchmesser | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153,8662 € - 161,9727 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Gelb
|
LDPE
|
7.874 in
200.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 160,0071 € - 168,4005 € | 17 Auf Lager |
Orange
|
LDPE
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 83,3609 € - 92,6296 € | 3 Auf Lager |
Rot
|
LDPE
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 205,088 € - 215,9062 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Blau
|
LDPE
|
15.748 in
400.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 248,0167 € - 261,0732 € | 98 Auf Lager |
Schwarz
|
LDPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 49,3422 € - 54,8087 € | 50 Auf Lager |
Violett
|
LDPE
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 87,5842 € - 97,3157 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Rot
|
30% PCR
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 49,1362 € - 49,1362 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Natur
|
LDPE
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 145,7776 € - 161,9751 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Gelb
|
30% PCR
|
7.874 in
200.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 173,8176 € - 193,1307 € | 70 Auf Lager |
Blau
|
30% PCR
|
15.748 in
400.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 156,6806 € - 174,0896 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Orange
|
30% PCR
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 51,2557 € - 56,9508 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Violett
|
30% PCR
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 234,9702 € - 261,078 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Schwarz
|
30% PCR
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.