Menü Suche

Montagekabelbinder

Auf Lager

Montagekabelbinder bieten einen Kabelbinder und eine Befestigung in einem Teil und können den Montagevorgang daher beschleunigen. Sie sind in Ausführungen zum Einschrauben, zum Eindrücken, zum Einrasten, mit Niet- und mit Klebebefestigung verfügbar.

Seriennummer: SR1825

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
87 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Kompatibler Bohrungsdurchmesser Maximaler Kabelbündeldurchmesser Gesamtlänge Farbe Mindestzugfestigkeit Kaufen
0,1736 € - 0,2051 € 11364 Auf Lager
4.8 mm
85.0 mm
300.0 mm
Natur
22.0 kg
0,073 € - 0,0998 € 5500 Auf Lager
6.8 mm
4.30 mm
198.0 mm
Natur
22.0 kg
0,1994 € - 0,2338 € 5537 Auf Lager
6.4 mm
50.0 mm
202.0 mm
Natur
8.0 kg
0,2338 € - 0,2668 € 957 Auf Lager
6.35 mm
31.8 mm
174.3 mm
Natur
13.0 kg
0,2094 € - 0,2467 € 4946 Auf Lager
4.8 mm
85.0 mm
300.0 mm
Schwarz
22.0 kg
0,0552 € - 0,0759 € 30969 Auf Lager
6.4 mm
4.30 mm
198.0 mm
Natur
22.0 kg
0,1048 € - 0,1226 € 3903 Auf Lager
6.0 mm
30.0 mm
132.5 mm
Natur
22.0 kg
0,3443 € - 0,4017 € 3690 Auf Lager
6.0 mm
122.0 mm
398.0 mm
Natur
55.0 kg
0,1764 € - 0,2023 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.35 mm
44.5 mm
199.1 mm
Schwarz
22.0 mm
0,0654 € - 0,0896 € 130390 Auf Lager
6.8 mm
36.0 mm
173.0 mm
Natur
22.0 kg
0,0186 € - 0,0186 € 8146 Auf Lager
3.2 mm
25.0 mm
100.0 mm
Schwarz
8.0 kg
0,0492 € - 0,0721 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.4 mm
36.0 mm
173.0 mm
Natur
22.0 kg
10036877 0,0923 € - 0,1266 € 147472 Auf Lager
4.75 mm
19.1 mm
114.7 mm
Natur
8.0 kg
0,1678 € - 0,1922 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.8 mm
50 mm
195.0 mm
Schwarz
40.0 lb
0,1994 € - 0,2295 € 5000 Auf Lager
6.35 mm
31.8 mm
161.6 mm
Natur
13.0 kg
0,0553 € - 0,0648 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.0 mm
40.0 mm
171.5 mm
Natur
18.0 kg
0,0922 € - 0,1081 € 8014 Auf Lager
5.0 mm
60.0 mm
219.0 mm
Natur
22.0 kg
0,2726 € - 0,3185 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.8 mm
102.0 mm
370.0 mm
Schwarz
22.0 kg
0,0382 € - 0,056 € 969529 Auf Lager
6.4 mm
23.0 mm
133.0 mm
Natur
22.0 kg
0,1309 € - 0,1309 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.0 mm
122.0 mm
398.0 mm
Schwarz
55.0 kg
  • von 5
Kabelbinder 4.8 mm 300.0 mm 85.0 mm Nylon 6/6 Natur

10247785

Preisbereich
0,2051 € - 0,1736 €

Lagerbestände
11364 Auf Lager
Merkmale
  • Zertifizierung
    UL
  • Farbe
    Natur
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    4.8 mm
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    85.0 mm
Kabelbinder 17.2 mm 198.0 mm 4.30 mm Nylon 6/6 Natur

10037072

Preisbereich
0,0998 € - 0,073 €

Lagerbestände
5500 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    6.8 mm
  • Befestigungsmethode
    Push-In
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    4.30 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    22.0 kg
Kabelbinder 202.0 mm 50.0 mm PA Natur

10253762

Preisbereich
0,2338 € - 0,1994 €

Lagerbestände
5537 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Kopftyp
    Nicht wieder lösbarer Kopf
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    6.4 mm
  • Befestigungsmethode
    Schnellmontage
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    50.0 mm
Kabelbinder 14.3 mm 174.3 mm 31.8 mm Nylon 6/6 Natur

10037010

Preisbereich
0,2668 € - 0,2338 €

Lagerbestände
957 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    6.35 mm
  • Befestigungsmethode
    Push-In
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    31.8 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    13.0 kg
Kabelbinder 4.8 mm 300.0 mm 85.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10247976

Preisbereich
0,2467 € - 0,2094 €

Lagerbestände
4946 Auf Lager
Merkmale
  • Zertifizierung
    UL
  • Farbe
    Schwarz
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    4.8 mm
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    85.0 mm
Kabelbinder 13.5 mm 198.0 mm 4.30 mm Nylon 6/6 Natur

10037065

Preisbereich
0,0759 € - 0,0552 €

Lagerbestände
30969 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    6.4 mm
  • Befestigungsmethode
    Push-In
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    4.30 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    22.0 kg
Kabelbinder 132.5 mm 30.0 mm PA Natur

10253755

Preisbereich
0,1226 € - 0,1048 €

Lagerbestände
3903 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Kopftyp
    Nicht wieder lösbarer Kopf
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    6.0 mm
  • Befestigungsmethode
    Schnellmontage
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    30.0 mm
Kabelbinder 7.9 mm 398.0 mm 122.0 mm Nylon 6/6 Natur

10247808

Preisbereich
0,4017 € - 0,3443 €

Lagerbestände
3690 Auf Lager
Merkmale
  • Zertifizierung
    UL
  • Farbe
    Natur
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    6.0 mm
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    122.0 mm
Kabelbinder 8.1 mm 199.1 mm 44.5 mm Nylon 6/6 Schwarz

10037157

Preisbereich
0,2023 € - 0,1764 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    6.35 mm
  • Befestigungsmethode
    Push-In
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    44.5 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    22.0 mm
Kabelbinder 17.2 mm 173.0 mm 36.0 mm Nylon 6/6 Natur

10037133

Preisbereich
0,0896 € - 0,0654 €

Lagerbestände
130390 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    6.8 mm
  • Befestigungsmethode
    Push-In
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    36.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    22.0 kg
Kabelbinder 2.5 mm 100.0 mm 25.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10247945

Preisbereich
0,0186 € - 0,0186 €

Lagerbestände
8146 Auf Lager
Merkmale
  • Zertifizierung
    UL
  • Farbe
    Schwarz
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    3.2 mm
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    25.0 mm
Kabelbinder 13.5 mm 173.0 mm 36.0 mm Nylon 6/6 Natur

10037126

Preisbereich
0,0721 € - 0,0492 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    6.4 mm
  • Befestigungsmethode
    Push-In
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    36.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    22.0 kg
Kabelbinder 13.9 mm 114.7 mm 19.1 mm Nylon 6/6 Natur

10036877

Preisbereich
0,1266 € - 0,0923 €

Lagerbestände
147472 Auf Lager
Merkmale
  • Zertifizierung
    UL
  • Farbe
    Natur
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    4.75 mm
  • Befestigungsmethode
    Push-In
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    19.1 mm
Kabelbinder 6.7 mm 195.0 mm 1.970 in Nylon 6/6 Schwarz

10178317

Preisbereich
0,1922 € - 0,1678 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    4.8 mm
  • Befestigungsmethode
    Push-In
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    50 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    40.0 lb
Kabelbinder 14.3 mm 161.6 mm 31.8 mm Nylon 6/6 Natur

10037034

Preisbereich
0,2295 € - 0,1994 €

Lagerbestände
5000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    6.35 mm
  • Befestigungsmethode
    Push-In
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    31.8 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    13.0 kg
Kabelbinder 3.7 mm 171.5 mm 40.0 mm Nylon 6/6 Natur

10247761

Preisbereich
0,0648 € - 0,0553 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zertifizierung
    UL
  • Farbe
    Natur
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    5.0 mm
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    40.0 mm
Kabelbinder 4.2 mm 219.0 mm 60.0 mm Nylon 6/6 Natur

10247778

Preisbereich
0,1081 € - 0,0922 €

Lagerbestände
8014 Auf Lager
Merkmale
  • Zertifizierung
    UL
  • Farbe
    Natur
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    5.0 mm
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    60.0 mm
Kabelbinder 4.8 mm 370.0 mm 102.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10247983

Preisbereich
0,3185 € - 0,2726 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zertifizierung
    UL
  • Farbe
    Schwarz
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    4.8 mm
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    102.0 mm
Kabelbinder 13.5 mm 133.0 mm 23.0 mm Nylon 6/6 Natur

10037102

Preisbereich
0,056 € - 0,0382 €

Lagerbestände
969529 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    6.4 mm
  • Befestigungsmethode
    Push-In
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    23.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    22.0 kg
Kabelbinder 7.9 mm 398.0 mm 122.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10247990

Preisbereich
0,1309 € - 0,1309 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zertifizierung
    UL
  • Farbe
    Schwarz
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    6.0 mm
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    122.0 mm