Menü Suche

Montagekabelbinder

Auf Lager

Montagekabelbinder bieten einen Kabelbinder und eine Befestigung in einem Teil und können den Montagevorgang daher beschleunigen. Sie sind in Ausführungen zum Einschrauben, zum Eindrücken, zum Einrasten, mit Niet- und mit Klebebefestigung verfügbar.

Seriennummer: SR1825

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
87 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Kompatibler Bohrungsdurchmesser Maximaler Kabelbündeldurchmesser Gesamtlänge Farbe Mindestzugfestigkeit Kaufen
0,1285 € - 0,1285 € 21768 Auf Lager
6.0 mm
122.0 mm
398.0 mm
Schwarz
55.0 kg
0,1703 € - 0,2013 € 11364 Auf Lager
4.8 mm
85.0 mm
300.0 mm
Natur
22.0 kg
0,0507 € - 0,0697 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.0 mm
31.8 mm
168.3 mm
Natur
13.0 kg
0,1957 € - 0,2252 € 7000 Auf Lager
6.35 mm
31.8 mm
161.6 mm
Natur
13.0 kg
0,2295 € - 0,2619 € 2957 Auf Lager
6.35 mm
31.8 mm
174.3 mm
Natur
13.0 kg
10036853 0,0861 € - 0,1178 € 14186 Auf Lager
4.75 mm
19.1 mm
114.7 mm
Natur
8.0 kg
10036877 0,0906 € - 0,1243 € 156472 Auf Lager
4.75 mm
19.1 mm
114.7 mm
Natur
8.0 kg
0,0551 € - 0,0756 € 25832 Auf Lager
6.8 mm
23.0 mm
133.0 mm
Natur
50.0 lb
0,0716 € - 0,098 € 500 Auf Lager
6.8 mm
4.30 mm
198.0 mm
Natur
22.0 kg
0,0642 € - 0,088 € 138390 Auf Lager
6.8 mm
36.0 mm
173.0 mm
Natur
22.0 kg
0,1647 € - 0,1886 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.8 mm
50 mm
195.0 mm
Schwarz
40.0 lb
0,0911 € - 0,0969 € 993 Auf Lager
6.5 mm
31.8 mm
168.3 mm
Schwarz
13.0 kg
0,497 € - 0,528 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.0 mm
40.0 mm
169.0 mm
Schwarz
250.0 N
0,075 € - 0,075 € 220 Auf Lager
6.4 mm
50.0 mm
203.0 mm
Schwarz
22.0 kg
0,1029 € - 0,1203 € 14095 Auf Lager
4.6 mm
30.0 mm
132.0 mm
Schwarz
18.0 kg
0,1464 € - 0,1675 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.35 mm
38.1 mm
170.0 mm
Natur
22.0 kg
0,1957 € - 0,2295 € 41220 Auf Lager
6.4 mm
50.0 mm
202.0 mm
Schwarz
8.0 kg
0,0971 € - 0,0971 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.0 mm
50.0 mm
201.0 mm
Natur
18.0 kg
0,4801 € - 0,5618 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.4 mm
37.0 mm
151.0 mm
Schwarz
13.0 kg
0,0508 € - 0,0597 € 4277 Auf Lager
4.6 mm
25.0 mm
112.0 mm
Natur
22.0 kg
  • von 5
Kabelbinder 7.9 mm 398.0 mm 122.0 mm PA66 Schwarz

10247990

Preisbereich
0,1285 € - 0,1285 €

Lagerbestände
21768 Auf Lager
Merkmale
  • Zertifizierung
    UL
  • Farbe
    Schwarz
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    6.0 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    122.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    55.0 kg
Kabelbinder 4.8 mm 300.0 mm 85.0 mm PA66 Natur

10247785

Preisbereich
0,2013 € - 0,1703 €

Lagerbestände
11364 Auf Lager
Merkmale
  • Zertifizierung
    UL
  • Farbe
    Natur
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    4.8 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    85.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    22.0 kg
Kabelbinder 168.3 mm 31.8 mm PA66 Natur

10036945

Preisbereich
0,0697 € - 0,0507 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    6.0 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    31.8 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    13.0 kg
  • Gesamtlänge
    168.3 mm
Kabelbinder 14.3 mm 161.6 mm 31.8 mm Nylon 6/6 Natur

10037034

Preisbereich
0,2252 € - 0,1957 €

Lagerbestände
7000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    6.35 mm
  • Befestigungsmethode
    Schnellmontage
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    31.8 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    13.0 kg
Kabelbinder 14.3 mm 174.3 mm 31.8 mm Nylon 6/6 Natur

10037010

Preisbereich
0,2619 € - 0,2295 €

Lagerbestände
2957 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    6.35 mm
  • Befestigungsmethode
    Schnellmontage
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    31.8 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    13.0 kg
Kabelbinder 14.29 mm 114.7 mm 19.1 mm Nylon 6/6 Natur

10036853

Preisbereich
0,1178 € - 0,0861 €

Lagerbestände
14186 Auf Lager
Merkmale
  • Zertifizierung
    UL
  • Farbe
    Natur
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    4.75 mm
  • Befestigungsmethode
    Schnellmontage
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    19.1 mm
Kabelbinder 13.9 mm 114.7 mm 19.1 mm Nylon 6/6 Natur

10036877

Preisbereich
0,1243 € - 0,0906 €

Lagerbestände
156472 Auf Lager
Merkmale
  • Zertifizierung
    UL
  • Farbe
    Natur
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    4.75 mm
  • Befestigungsmethode
    Schnellmontage
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    19.1 mm
Kabelbinder 17.2 mm 133.0 mm 23.0 mm Nylon 6/6 Natur

10037119

Preisbereich
0,0756 € - 0,0551 €

Lagerbestände
25832 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Kopftyp
    Ovaler Kopf
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    6.8 mm
  • Befestigungsmethode
    Schnellmontage
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    23.0 mm
Kabelbinder 17.2 mm 198.0 mm 4.30 mm Nylon 6/6 Natur

10037072

Preisbereich
0,098 € - 0,0716 €

Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    6.8 mm
  • Befestigungsmethode
    Schnellmontage
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    4.30 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    22.0 kg
Kabelbinder 17.2 mm 173.0 mm 36.0 mm Nylon 6/6 Natur

10037133

Preisbereich
0,088 € - 0,0642 €

Lagerbestände
138390 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    6.8 mm
  • Befestigungsmethode
    Schnellmontage
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    36.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    22.0 kg
Kabelbinder 6.7 mm 195.0 mm 1.970 in Nylon 6/6 Schwarz

10178317

Preisbereich
0,1886 € - 0,1647 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    4.8 mm
  • Befestigungsmethode
    Schnellmontage
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    50 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    40.0 lb
Kabelbinder 168.3 mm 31.8 mm PA Schwarz

10036969

Preisbereich
0,0969 € - 0,0911 €

Lagerbestände
993 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopftyp
    Nicht wieder lösbarer Kopf
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    6.5 mm
  • Befestigungsmethode
    Push Fit
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    31.8 mm
Kabelbinder 14.0 mm 169.0 mm 40.0 mm PA66 Schwarz

10173671

Preisbereich
0,528 € - 0,497 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    7.0 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    40.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    250.0 N
  • Gesamtlänge
    169.0 mm
Kabelbinder 203.0 mm 50.0 mm PA Schwarz

10253571

Preisbereich
0,075 € - 0,075 €

Lagerbestände
220 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopftyp
    Nicht wieder lösbarer Kopf
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    6.4 mm
  • Befestigungsmethode
    Push Fit
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    50.0 mm
Kabelbinder 132.0 mm 30.0 mm PA Schwarz

10253618

Preisbereich
0,1203 € - 0,1029 €

Lagerbestände
14095 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopftyp
    Nicht wieder lösbarer Kopf
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    4.6 mm
  • Befestigungsmethode
    Push Fit
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    30.0 mm
Kabelbinder 4.8 mm 170.0 mm 38.1 mm Nylon 6/6 Natur

10037089

Preisbereich
0,1675 € - 0,1464 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    6.35 mm
  • Befestigungsmethode
    Schnellmontage
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    38.1 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    22.0 kg
Kabelbinder 202.0 mm 50.0 mm PA Schwarz

10253595

Preisbereich
0,2295 € - 0,1957 €

Lagerbestände
41220 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopftyp
    Nicht wieder lösbarer Kopf
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    6.4 mm
  • Befestigungsmethode
    Push Fit
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    50.0 mm
Kabelbinder 201.0 mm 50.0 mm PA Natur

10253526

Preisbereich
0,0971 € - 0,0971 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Kopftyp
    Nicht wieder lösbarer Kopf
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    6.0 mm
  • Befestigungsmethode
    Push Fit
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    50.0 mm
Kabelbinder 151.0 mm 37.0 mm PA Schwarz

10248119

Preisbereich
0,5618 € - 0,4801 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopftyp
    Nicht wieder lösbarer Kopf
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    5.4 mm
  • Befestigungsmethode
    Push Fit
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    37.0 mm
Kabelbinder 112.0 mm 25.0 mm PA Natur

10253779

Preisbereich
0,0597 € - 0,0508 €

Lagerbestände
4277 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Kopftyp
    Nicht wieder lösbarer Kopf
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    4.6 mm
  • Befestigungsmethode
    Push Fit
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    25.0 mm