Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Montagekabelbinder bieten einen Kabelbinder und eine Befestigung in einem Teil und können den Montagevorgang daher beschleunigen. Sie sind in Ausführungen zum Einschrauben, zum Eindrücken, zum Einrasten, mit Niet- und mit Klebebefestigung verfügbar.
Seriennummer: SR1825
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Kompatibler Bohrungsdurchmesser | Maximaler Kabelbündeldurchmesser | Gesamtlänge | Farbe | Mindestzugfestigkeit | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,7454 € - 0,826 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.827 in
21.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
Natur
|
|
||
0,125 € - 0,1464 € | 63185 Auf Lager |
0.189 in
4.8 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
6.201 in
157.5 mm
|
Schwarz
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
0,6181 € - 0,6181 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.28 in
7.1 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
4.61 in
117.1 mm
|
Schwarz
|
|
||
0,0665 € - 0,0665 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.189 in
4.8 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
8.15 in
207.0 mm
|
Natur
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.268 in
6.8 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
7.283 in
185.0 mm
|
Gelb
|
40 lbs
18.1 kg
|
|||
0,125 € - 0,1464 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.236 in
6.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
6.181 in
157.0 mm
|
Schwarz
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
0,0858 € - 0,1002 € | 2990 Auf Lager |
0.189 in
4.8 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
6.614 in
168.0 mm
|
Natur
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
0,125 € - 0,1464 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.181 in
4.6 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
6.181 in
157.0 mm
|
Natur
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
0,1334 € - 0,1605 € | 2000 Auf Lager |
0.252 in
6.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
5.315 in
135.0 mm
|
Natur
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.268 in
6.8 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
7.283 in
185.0 mm
|
Blau
|
40 lbs
18.1 kg
|
|||
0,9954 € - 1,163 € | 2226 Auf Lager |
0.827 in
21.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
Natur
|
|
||
0,3097 € - 0,3365 € | 2052 Auf Lager |
0.189 in
4.8 mm
|
1 in
25.4 mm
|
4.752 in
120.7 mm
|
Natur
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.268 in
6.8 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
7.283 in
185.0 mm
|
Grün
|
40 lbs
18.1 kg
|
|||
0,1464 € - 0,1675 € | 617 Auf Lager |
0.25 in
6.35 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
Natur
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
0,1115 € - 0,1264 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.256 in
6.5 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.626 in
168.3 mm
|
Schwarz
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
0,0375 € - 0,0549 € | 972529 Auf Lager |
0.252 in
6.4 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
5.236 in
133.0 mm
|
Natur
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
0,1957 € - 0,2295 € | 5537 Auf Lager |
0.252 in
6.4 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.953 in
202.0 mm
|
Natur
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
10036938 | 0,0629 € - 0,0864 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.256 in
6.5 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.327 in
160.7 mm
|
Schwarz
|
13.0 kg
13.0 kg
|
|
0,1018 € - 0,1083 € | 21923 Auf Lager |
0.256 in
6.5 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.327 in
160.7 mm
|
Schwarz
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
0,0526 € - 0,0723 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.256 in
6.5 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.874 in
174.6 mm
|
Natur
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.