Menü Suche

Neodym-Magnete

Auf Lager

Neodym-Magnete sind mit einer vernickelten Beschichtung erhältlich, die das spröde Magnetmaterial schützt und hilft, Korrosion bei Miniaturanwendungen zu vermeiden. Die vernickelten Ausführungen gibt es in verschiedenen Formen und Größen. Dieses Sortiment umfasst auch schwarze pulverbeschichtete runde Stabmagnete, die für ihre geringe Größe eine überragende Magnetkraft haben..

Seriennummer: SR2332, SR2335

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
107 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Zugkraft Form Polarität Gesamtgröße Kaufen
4,0604 € - 4,4741 € 90 Auf Lager
1.5 kg
Zylindrisch
Nord und Süd
15.0 mm
5,6093 € - 5,6093 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.7 kg
Zylindrisch
Nord und Süd
20.0 mm
2,4821 € - 2,4821 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.7 kg
Zylindrisch
Nord und Süd
22.0 mm
3,4721 € - 3,502 € 30 Auf Lager
1.5 kg
Stange
Nord und Süd
25.0 mm
7,3461 € - 13,6792 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.5 kg
Stange
Nord und Süd
50.0 mm
1,1507 € - 3,5855 € 480 Auf Lager
0.3 kg
Zylindrisch
Nord und Süd
10.0 mm
1,043 € - 1,1593 € 148 Auf Lager
1.7 kg
Zylindrisch
Nord und Süd
15.0 mm
0,8537 € - 1,093 € 235 Auf Lager
1.7 kg
Zylindrisch
Nord und Süd
8.0 mm
1,9547 € - 2,2708 € 31 Auf Lager
1.7 kg
Zylindrisch
Nord und Süd
10.0 mm
1,6183 € - 1,8781 € 858 Auf Lager
1.7 kg
Zylindrisch
Nord und Süd
10.0 mm
1,2674 € - 1,7099 € 893 Auf Lager
1.7 kg
Zylindrisch
Nord und Süd
12.0 mm
0,4073 € - 0,4535 € 97 Auf Lager
1.7 kg
Zylindrisch
Nord und Süd
6.0 mm
1,4261 € - 1,7934 € 407 Auf Lager
2.7 kg
Zylindrisch
Nord und Süd
10.0 mm
2,4965 € - 3,1278 € 434 Auf Lager
5.1 kg
Rechteckig
Nord und Süd
10.0 mm
0,4074 € - 0,5107 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.6 kg
Stange
Nord und Süd
4.0 mm
10191071 14,19 € - 17,7339 € 12 Auf Lager
16.0 kg
Stange
Nord und Süd
20.0 mm
0,594 € - 0,7432 € 25 Auf Lager
0.3 kg
Stange
Nord und Süd
3.0 mm
5,5669 € - 6,9443 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.8 kg
Stange
Nord und Süd
8.0 mm
0,835 € - 1,0445 € 122 Auf Lager
0.7 kg
Zylindrisch
Süd
12.0 mm
0,835 € - 1,0445 € 339 Auf Lager
0.7 kg
Zylindrisch
Nord
12.0 mm
  • von 6
Zylindermagnet Neodym Nord und Süd 15.0 mm 1.5 kg

10393987

Preisbereich
4,4741 € - 4,0604 €

Lagerbestände
90 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtgröße
    15.0 mm
  • Form
    Zylindrisch
  • Zugkraft
    1.5 kg
  • Magnetmaterial
    Neodym
  • Polarität
    Nord und Süd
Zylindermagnet Neodym Nord und Süd 20.0 mm 1.7 kg

10389638

Preisbereich
5,6093 € - 5,6093 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamthöhe
    5.0 mm
  • Gesamtgröße
    20.0 mm
  • Form
    Zylindrisch
  • Zugkraft
    1.7 kg
  • Magnetmaterial
    Neodym
Zylindermagnet Neodym Nord und Süd 22.0 mm 1.7 kg

10389645

Preisbereich
2,4821 € - 2,4821 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamthöhe
    3.0 mm
  • Gesamtgröße
    22.0 mm
  • Form
    Zylindrisch
  • Zugkraft
    1.7 kg
  • Magnetmaterial
    Neodym
Zylindermagnet Neodym Nord und Süd 25.0 mm 1.5 kg

10389669

Preisbereich
3,502 € - 3,4721 €

Lagerbestände
30 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtgröße
    25.0 mm
  • Form
    Stange
  • Zugkraft
    1.5 kg
  • Magnetmaterial
    Neodym
  • Polarität
    Nord und Süd
Zylindermagnet Neodym Nord und Süd 50.0 mm 2.5 kg

10389676

Preisbereich
13,6792 € - 7,3461 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtgröße
    50.0 mm
  • Form
    Stange
  • Zugkraft
    2.5 kg
  • Beschichtung
    NiCuNi-beschichtet
  • Magnetmaterial
    Neodym
Zylindermagnet Neodym Nord und Süd 10.0 mm 0.3 kg

10389652

Preisbereich
3,5855 € - 1,1507 €

Lagerbestände
480 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtgröße
    10.0 mm
  • Form
    Zylindrisch
  • Zugkraft
    0.3 kg
  • Magnetmaterial
    Neodym
  • Polarität
    Nord und Süd
Zylindermagnet Neodym Nord und Süd 15.0 mm 1.7 kg

10389621

Preisbereich
1,1593 € - 1,043 €

Lagerbestände
148 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    3.0 mm
  • Gesamtgröße
    15.0 mm
  • Form
    Zylindrisch
  • Zugkraft
    1.7 kg
  • Magnetmaterial
    Neodym
Zylindermagnet Neodym Nord und Süd 8.0 mm 1.7 kg

10389584

Preisbereich
1,093 € - 0,8537 €

Lagerbestände
235 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    4.0 mm
  • Gesamtgröße
    8.0 mm
  • Form
    Zylindrisch
  • Zugkraft
    1.7 kg
  • Magnetmaterial
    Neodym
Zylindermagnet Neodym Nord und Süd 10.0 mm 1.7 kg

10389607

Preisbereich
2,2708 € - 1,9547 €

Lagerbestände
31 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    4.0 mm
  • Gesamtgröße
    10.0 mm
  • Form
    Zylindrisch
  • Zugkraft
    1.7 kg
  • Magnetmaterial
    Neodym
Zylindermagnet Neodym Nord und Süd 10.0 mm 1.7 kg

10389591

Preisbereich
1,8781 € - 1,6183 €

Lagerbestände
858 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    3.0 mm
  • Gesamtgröße
    10.0 mm
  • Form
    Zylindrisch
  • Zugkraft
    1.7 kg
  • Magnetmaterial
    Neodym
Zylindermagnet Neodym Nord und Süd 12.0 mm 1.7 kg

10389614

Preisbereich
1,7099 € - 1,2674 €

Lagerbestände
893 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    3.0 mm
  • Gesamtgröße
    12.0 mm
  • Form
    Zylindrisch
  • Zugkraft
    1.7 kg
  • Magnetmaterial
    Neodym
Zylindermagnet Neodym Nord und Süd 6.0 mm 1.7 kg

10389577

Preisbereich
0,4535 € - 0,4073 €

Lagerbestände
97 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    3.0 mm
  • Gesamtgröße
    6.0 mm
  • Form
    Zylindrisch
  • Zugkraft
    1.7 kg
  • Magnetmaterial
    Neodym
Zylindermagnet Neodym Nord und Süd 10.0 mm 2.7 kg

10190876

Preisbereich
1,7934 € - 1,4261 €

Lagerbestände
407 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    5.0 mm
  • Gesamtgröße
    10.0 mm
  • Form
    Zylindrisch
  • Zugkraft
    2.7 kg
  • Beschichtung
    NiCuNi-beschichtet
Stabmagnet Neodym Nord und Süd 10.0 mm 5.1 kg

10191392

Preisbereich
3,1278 € - 2,4965 €

Lagerbestände
434 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    5.0 mm
  • Gesamtgröße
    10.0 mm
  • Form
    Rechteckig
  • Zugkraft
    5.1 kg
  • Beschichtung
    NiCuNi-beschichtet
Zylindermagnet Neodym Nord und Süd 4.0 mm 0.6 kg

10191101

Preisbereich
0,5107 € - 0,4074 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtgröße
    4.0 mm
  • Form
    Stange
  • Zugkraft
    0.6 kg
  • Beschichtung
    NiCuNi-beschichtet
  • Magnetmaterial
    Neodym
Zylindermagnet Neodym Nord und Süd 20.0 mm 16.0 kg

10191071

Preisbereich
17,7339 € - 14,19 €

Lagerbestände
12 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtgröße
    20.0 mm
  • Form
    Stange
  • Zugkraft
    16.0 kg
  • Beschichtung
    NiCuNi-beschichtet
  • Magnetmaterial
    Neodym
Zylindermagnet Neodym Nord und Süd 3.0 mm 0.3 kg

10191088

Preisbereich
0,7432 € - 0,594 €

Lagerbestände
25 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtgröße
    3.0 mm
  • Form
    Stange
  • Zugkraft
    0.3 kg
  • Beschichtung
    NiCuNi-beschichtet
  • Magnetmaterial
    Neodym
Zylindermagnet Neodym Nord und Süd 8.0 mm 2.8 kg

10191163

Preisbereich
6,9443 € - 5,5669 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtgröße
    8.0 mm
  • Form
    Stange
  • Zugkraft
    2.8 kg
  • Beschichtung
    NiCuNi-beschichtet
  • Magnetmaterial
    Neodym
Zylindermagnet Neodym Süd 12.0 mm 0.7 kg

10191248

Preisbereich
1,0445 € - 0,835 €

Lagerbestände
122 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtgröße
    12.0 mm
  • Form
    Zylindrisch
  • Zugkraft
    0.7 kg
  • Beschichtung
    NiCuNi-beschichtet
  • Magnetmaterial
    Neodym
Zylindermagnet Neodym Nord 12.0 mm 0.7 kg

10191231

Preisbereich
1,0445 € - 0,835 €

Lagerbestände
339 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtgröße
    12.0 mm
  • Form
    Zylindrisch
  • Zugkraft
    0.7 kg
  • Beschichtung
    NiCuNi-beschichtet
  • Magnetmaterial
    Neodym