Menü Suche

Neodym-Magnete

Auf Lager

Neodym-Magnete sind mit einer vernickelten Beschichtung erhältlich, die das spröde Magnetmaterial schützt und hilft, Korrosion bei Miniaturanwendungen zu vermeiden. Die vernickelten Ausführungen gibt es in verschiedenen Formen und Größen. Dieses Sortiment umfasst auch schwarze pulverbeschichtete runde Stabmagnete, die für ihre geringe Größe eine überragende Magnetkraft haben..

Seriennummer: SR2332, SR2335

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
107 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Zugkraft Form Polarität Gesamtgröße Kaufen
0,8194 € - 1,025 € 29 Auf Lager
1.6 kg
Rechteckig
Nord und Süd
5.0 mm
10191071 13,9254 € - 17,4032 € 12 Auf Lager
16.0 kg
Stange
Nord und Süd
20.0 mm
5,0125 € - 6,2516 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.7 kg
Stange
Nord und Süd
8.0 mm
2,7879 € - 3,4778 € 347 Auf Lager
3.4 kg
Rechteckig
Nord und Süd
10.0 mm
0,8194 € - 1,025 € 42 Auf Lager
1.0 kg
Zylindrisch
Süd
10.0 mm
9,5464 € - 11,9401 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.4 kg
Stange
Nord und Süd
10.0 mm
3,2666 € - 4,1114 € 5 Auf Lager
1.1 kg
Stange
Nord und Süd
5.0 mm
0,3463 € - 0,4308 € 61 Auf Lager
0.7 kg
Rechteckig
Nord und Süd
5.0 mm
2,1683 € - 2,7034 € 298 Auf Lager
4.1 kg
Rechteckig
Nord und Süd
5.0 mm
18,5578 € - 23,2043 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.9 kg
Rechteckig
Nord und Süd
20.0 mm
0,3463 € - 0,4308 € 24 Auf Lager
0.7 kg
Rechteckig
Nord und Süd
3.0 mm
3,3933 € - 4,2381 € 345 Auf Lager
5.5 kg
Rechteckig
Nord und Süd
10.0 mm
2,9146 € - 3,6468 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.4 kg
Viereckig
Süd
10.0 mm
1,1644 € - 1,4502 € 11 Auf Lager
2.2 kg
Zylindrisch
Nord und Süd
10.0 mm
0,9264 € - 1,1616 € 455 Auf Lager
0.5 kg
Zylindrisch
Nord und Süd
20.0 mm
11,5458 € - 14,4604 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.0 kg
Rechteckig
Nord und Süd
8.0 mm
14,559 € - 18,1917 € 6 Auf Lager
15.5 kg
Zylindrisch
Nord und Süd
25.0 mm
0,3998 € - 0,5012 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.6 kg
Stange
Nord und Süd
4.0 mm
0,7814 € - 0,9771 € 1090 Auf Lager
1.3 kg
Zylindrisch
Nord und Süd
12.0 mm
0,6913 € - 0,8645 € 1 Auf Lager
0.6 kg
Rechteckig
Nord und Süd
5.0 mm
  • von 6
Stabmagnet Neodym Nord und Süd 5.0 mm 1.6 kg

10191330

Preisbereich
1,025 € - 0,8194 €

Lagerbestände
29 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    5.0 mm
  • Gesamtgröße
    5.0 mm
  • Form
    Rechteckig
  • Zugkraft
    1.6 kg
  • Beschichtung
    NiCuNi-beschichtet
Zylindermagnet Neodym Nord und Süd 20.0 mm 16.0 kg

10191071

Preisbereich
17,4032 € - 13,9254 €

Lagerbestände
12 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtgröße
    20.0 mm
  • Form
    Stange
  • Zugkraft
    16.0 kg
  • Beschichtung
    NiCuNi-beschichtet
  • Magnetmaterial
    Neodym
Zylindermagnet Neodym Nord und Süd 8.0 mm 2.7 kg

10191156

Preisbereich
6,2516 € - 5,0125 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtgröße
    8.0 mm
  • Form
    Stange
  • Zugkraft
    2.7 kg
  • Beschichtung
    NiCuNi-beschichtet
  • Magnetmaterial
    Neodym
Stabmagnet Neodym Nord und Süd 10.0 mm 3.4 kg

10191415

Preisbereich
3,4778 € - 2,7879 €

Lagerbestände
347 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    3.0 mm
  • Gesamtgröße
    10.0 mm
  • Form
    Rechteckig
  • Zugkraft
    3.4 kg
  • Beschichtung
    NiCuNi-beschichtet
Zylindermagnet Neodym Süd 10.0 mm 1.0 kg

10191309

Preisbereich
1,025 € - 0,8194 €

Lagerbestände
42 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtgröße
    10.0 mm
  • Form
    Zylindrisch
  • Zugkraft
    1.0 kg
  • Beschichtung
    NiCuNi-beschichtet
  • Magnetmaterial
    Neodym
Zylindermagnet Neodym Nord und Süd 10.0 mm 4.4 kg

10191057

Preisbereich
11,9401 € - 9,5464 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtgröße
    10.0 mm
  • Form
    Stange
  • Zugkraft
    4.4 kg
  • Beschichtung
    NiCuNi-beschichtet
  • Magnetmaterial
    Neodym
Zylindermagnet Neodym Nord und Süd 5.0 mm 1.1 kg

10191132

Preisbereich
4,1114 € - 3,2666 €

Lagerbestände
5 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtgröße
    5.0 mm
  • Form
    Stange
  • Zugkraft
    1.1 kg
  • Beschichtung
    NiCuNi-beschichtet
  • Magnetmaterial
    Neodym
Stabmagnet Neodym Nord und Süd 5.0 mm 0.7 kg

10191323

Preisbereich
0,4308 € - 0,3463 €

Lagerbestände
61 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    2.0 mm
  • Gesamtgröße
    5.0 mm
  • Form
    Rechteckig
  • Zugkraft
    0.7 kg
  • Beschichtung
    NiCuNi-beschichtet
Stabmagnet Neodym Nord und Süd 5.0 mm 4.1 kg

10191408

Preisbereich
2,7034 € - 2,1683 €

Lagerbestände
298 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    5.0 mm
  • Gesamtgröße
    5.0 mm
  • Form
    Rechteckig
  • Zugkraft
    4.1 kg
  • Beschichtung
    NiCuNi-beschichtet
Stabmagnet Neodym Nord und Süd 20.0 mm 12.9 kg

10191484

Preisbereich
23,2043 € - 18,5578 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamthöhe
    4.0 mm
  • Gesamtgröße
    20.0 mm
  • Form
    Rechteckig
  • Zugkraft
    12.9 kg
  • Beschichtung
    NiCuNi-beschichtet
Stabmagnet Neodym Nord und Süd 3.0 mm 0.7 kg

10191316

Preisbereich
0,4308 € - 0,3463 €

Lagerbestände
24 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    3.0 mm
  • Gesamtgröße
    3.0 mm
  • Form
    Rechteckig
  • Zugkraft
    0.7 kg
  • Beschichtung
    NiCuNi-beschichtet
Stabmagnet Neodym Nord und Süd 10.0 mm 5.5 kg

10191422

Preisbereich
4,2381 € - 3,3933 €

Lagerbestände
345 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    5.0 mm
  • Gesamtgröße
    10.0 mm
  • Form
    Rechteckig
  • Zugkraft
    5.5 kg
  • Beschichtung
    NiCuNi-beschichtet
Stabmagnet Neodym Süd 10.0 mm 2.4 kg

10191521

Preisbereich
3,6468 € - 2,9146 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamthöhe
    5.0 mm
  • Gesamtgröße
    10.0 mm
  • Form
    Viereckig
  • Zugkraft
    2.4 kg
  • Beschichtung
    NiCuNi-beschichtet
Zylindermagnet Neodym Nord und Süd 10.0 mm 2.2 kg

10190869

Preisbereich
1,4502 € - 1,1644 €

Lagerbestände
11 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    4.0 mm
  • Gesamtgröße
    10.0 mm
  • Form
    Zylindrisch
  • Zugkraft
    2.2 kg
  • Beschichtung
    NiCuNi-beschichtet
Zylindermagnet Neodym Nord und Süd 20.0 mm 0.5 kg

10190944

Preisbereich
1,1616 € - 0,9264 €

Lagerbestände
455 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    0.5 mm
  • Gesamtgröße
    20.0 mm
  • Form
    Zylindrisch
  • Zugkraft
    0.5 kg
  • Beschichtung
    NiCuNi-beschichtet
Stabmagnet Neodym Nord und Süd 8.0 mm 13.0 kg

10191446

Preisbereich
14,4604 € - 11,5458 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamthöhe
    10.0 mm
  • Gesamtgröße
    8.0 mm
  • Form
    Rechteckig
  • Zugkraft
    13.0 kg
  • Beschichtung
    NiCuNi-beschichtet
Zylindermagnet Neodym Nord und Süd 25.0 mm 15.5 kg

10191026

Preisbereich
18,1917 € - 14,559 €

Lagerbestände
6 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    10.0 mm
  • Gesamtgröße
    25.0 mm
  • Form
    Zylindrisch
  • Zugkraft
    15.5 kg
  • Beschichtung
    NiCuNi-beschichtet
Zylindermagnet Neodym Nord und Süd 4.0 mm 0.6 kg

10191101

Preisbereich
0,5012 € - 0,3998 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtgröße
    4.0 mm
  • Form
    Stange
  • Zugkraft
    0.6 kg
  • Beschichtung
    NiCuNi-beschichtet
  • Magnetmaterial
    Neodym
Zylindermagnet Neodym Nord und Süd 12.0 mm 1.3 kg

10190883

Preisbereich
0,9771 € - 0,7814 €

Lagerbestände
1090 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    2.0 mm
  • Gesamtgröße
    12.0 mm
  • Form
    Zylindrisch
  • Zugkraft
    1.3 kg
  • Beschichtung
    NiCuNi-beschichtet
Stabmagnet Neodym Nord und Süd 5.0 mm 0.6 kg

10191361

Preisbereich
0,8645 € - 0,6913 €

Lagerbestände
1 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    1.0 mm
  • Gesamtgröße
    5.0 mm
  • Form
    Rechteckig
  • Zugkraft
    0.6 kg
  • Beschichtung
    NiCuNi-beschichtet