Menü Suche

Neodym-Magnete

Auf Lager

Neodym-Magnete sind mit einer vernickelten Beschichtung erhältlich, die das spröde Magnetmaterial schützt und hilft, Korrosion bei Miniaturanwendungen zu vermeiden. Die vernickelten Ausführungen gibt es in verschiedenen Formen und Größen. Dieses Sortiment umfasst auch schwarze pulverbeschichtete runde Stabmagnete, die für ihre geringe Größe eine überragende Magnetkraft haben..

Seriennummer: SR2332, SR2335

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
107 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Zugkraft Form Polarität Gesamtgröße Kaufen
12,3104 € - 15,3809 € 164 Auf Lager
19.9 kg
Rechteckig
Nord und Süd
20.0 mm
2,97 € - 3,716 € 16 Auf Lager
2.4 kg
Viereckig
Nord
10.0 mm
1,1507 € - 3,5855 € 480 Auf Lager
0.3 kg
Zylindrisch
Nord und Süd
10.0 mm
1,043 € - 1,1593 € 148 Auf Lager
1.7 kg
Zylindrisch
Nord und Süd
15.0 mm
7,3461 € - 13,6792 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.5 kg
Stange
Nord und Süd
50.0 mm
3,4721 € - 3,502 € 30 Auf Lager
1.5 kg
Stange
Nord und Süd
25.0 mm
5,6093 € - 5,6093 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.7 kg
Zylindrisch
Nord und Süd
20.0 mm
4,0604 € - 4,4741 € 90 Auf Lager
1.5 kg
Zylindrisch
Nord und Süd
15.0 mm
17,6335 € - 22,0239 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
23.2 kg
Zylindrisch
Nord
23.0 mm
5,1078 € - 6,3704 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.7 kg
Stange
Nord und Süd
8.0 mm
0,7231 € - 0,9053 € 58 Auf Lager
0.5 kg
Zylindrisch
Nord
10.0 mm
0,835 € - 1,0445 € 168 Auf Lager
1.0 kg
Zylindrisch
Nord
10.0 mm
1,7647 € - 2,2095 € 2742 Auf Lager
2.1 kg
Zylindrisch
Süd
10.0 mm
17,6335 € - 22,0239 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
23.2 kg
Zylindrisch
Süd
23.0 mm
0,7044 € - 0,8809 € 51 Auf Lager
0.6 kg
Rechteckig
Nord und Süd
5.0 mm
11,7652 € - 14,7352 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.0 kg
Rechteckig
Nord und Süd
8.0 mm
10,6605 € - 13,3435 € 33 Auf Lager
9.4 kg
Zylindrisch
Nord
20.0 mm
2,8408 € - 3,5439 € 322 Auf Lager
3.4 kg
Rechteckig
Nord und Süd
10.0 mm
2,2095 € - 2,7547 € 293 Auf Lager
4.1 kg
Rechteckig
Nord und Süd
5.0 mm
18,9104 € - 23,6452 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.9 kg
Rechteckig
Nord und Süd
20.0 mm
  • von 6
Stabmagnet Neodym Nord und Süd 20.0 mm 19.9 kg

10191439

Preisbereich
15,3809 € - 12,3104 €

Lagerbestände
164 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    10.0 mm
  • Gesamtgröße
    20.0 mm
  • Form
    Rechteckig
  • Zugkraft
    19.9 kg
  • Beschichtung
    NiCuNi-beschichtet
Stabmagnet Neodym Nord 10.0 mm 2.4 kg

10191514

Preisbereich
3,716 € - 2,97 €

Lagerbestände
16 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    5.0 mm
  • Gesamtgröße
    10.0 mm
  • Form
    Viereckig
  • Zugkraft
    2.4 kg
  • Beschichtung
    NiCuNi-beschichtet
Zylindermagnet Neodym Nord und Süd 10.0 mm 0.3 kg

10389652

Preisbereich
3,5855 € - 1,1507 €

Lagerbestände
480 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtgröße
    10.0 mm
  • Form
    Zylindrisch
  • Zugkraft
    0.3 kg
  • Magnetmaterial
    Neodym
  • Polarität
    Nord und Süd
Zylindermagnet Neodym Nord und Süd 15.0 mm 1.7 kg

10389621

Preisbereich
1,1593 € - 1,043 €

Lagerbestände
148 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    3.0 mm
  • Gesamtgröße
    15.0 mm
  • Form
    Zylindrisch
  • Zugkraft
    1.7 kg
  • Magnetmaterial
    Neodym
Zylindermagnet Neodym Nord und Süd 50.0 mm 2.5 kg

10389676

Preisbereich
13,6792 € - 7,3461 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtgröße
    50.0 mm
  • Form
    Stange
  • Zugkraft
    2.5 kg
  • Beschichtung
    NiCuNi-beschichtet
  • Magnetmaterial
    Neodym
Zylindermagnet Neodym Nord und Süd 25.0 mm 1.5 kg

10389669

Preisbereich
3,502 € - 3,4721 €

Lagerbestände
30 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtgröße
    25.0 mm
  • Form
    Stange
  • Zugkraft
    1.5 kg
  • Magnetmaterial
    Neodym
  • Polarität
    Nord und Süd
Zylindermagnet Neodym Nord und Süd 20.0 mm 1.7 kg

10389638

Preisbereich
5,6093 € - 5,6093 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamthöhe
    5.0 mm
  • Gesamtgröße
    20.0 mm
  • Form
    Zylindrisch
  • Zugkraft
    1.7 kg
  • Magnetmaterial
    Neodym
Zylindermagnet Neodym Nord und Süd 15.0 mm 1.5 kg

10393987

Preisbereich
4,4741 € - 4,0604 €

Lagerbestände
90 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtgröße
    15.0 mm
  • Form
    Zylindrisch
  • Zugkraft
    1.5 kg
  • Magnetmaterial
    Neodym
  • Polarität
    Nord und Süd
Zylindermagnet Neodym Nord 23.0 mm 23.2 kg

10191590

Preisbereich
22,0239 € - 17,6335 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamthöhe
    20.0 mm
  • Gesamtgröße
    23.0 mm
  • Form
    Zylindrisch
  • Zugkraft
    23.2 kg
  • Beschichtung
    NiCuNi-beschichtet
Zylindermagnet Neodym Nord und Süd 8.0 mm 2.7 kg

10191156

Preisbereich
6,3704 € - 5,1078 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtgröße
    8.0 mm
  • Form
    Stange
  • Zugkraft
    2.7 kg
  • Beschichtung
    NiCuNi-beschichtet
  • Magnetmaterial
    Neodym
Zylindermagnet Neodym Nord 10.0 mm 0.5 kg

10191217

Preisbereich
0,9053 € - 0,7231 €

Lagerbestände
58 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtgröße
    10.0 mm
  • Form
    Zylindrisch
  • Zugkraft
    0.5 kg
  • Beschichtung
    NiCuNi-beschichtet
  • Magnetmaterial
    Neodym
Zylindermagnet Neodym Nord 10.0 mm 1.0 kg

10191293

Preisbereich
1,0445 € - 0,835 €

Lagerbestände
168 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtgröße
    10.0 mm
  • Form
    Zylindrisch
  • Zugkraft
    1.0 kg
  • Beschichtung
    NiCuNi-beschichtet
  • Magnetmaterial
    Neodym
Zylindermagnet Neodym Süd 10.0 mm 2.1 kg

10191507

Preisbereich
2,2095 € - 1,7647 €

Lagerbestände
2742 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    5.0 mm
  • Gesamtgröße
    10.0 mm
  • Form
    Zylindrisch
  • Zugkraft
    2.1 kg
  • Beschichtung
    NiCuNi-beschichtet
Zylindermagnet Neodym Süd 23.0 mm 23.2 kg

10191606

Preisbereich
22,0239 € - 17,6335 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamthöhe
    20.0 mm
  • Gesamtgröße
    23.0 mm
  • Form
    Zylindrisch
  • Zugkraft
    23.2 kg
  • Beschichtung
    NiCuNi-beschichtet
Stabmagnet Neodym Nord und Süd 5.0 mm 0.6 kg

10191361

Preisbereich
0,8809 € - 0,7044 €

Lagerbestände
51 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    1.0 mm
  • Gesamtgröße
    5.0 mm
  • Form
    Rechteckig
  • Zugkraft
    0.6 kg
  • Beschichtung
    NiCuNi-beschichtet
Stabmagnet Neodym Nord und Süd 8.0 mm 13.0 kg

10191446

Preisbereich
14,7352 € - 11,7652 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamthöhe
    10.0 mm
  • Gesamtgröße
    8.0 mm
  • Form
    Rechteckig
  • Zugkraft
    13.0 kg
  • Beschichtung
    NiCuNi-beschichtet
Zylindermagnet Neodym Nord 20.0 mm 9.4 kg

10191576

Preisbereich
13,3435 € - 10,6605 €

Lagerbestände
33 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    10.0 mm
  • Gesamtgröße
    20.0 mm
  • Form
    Zylindrisch
  • Zugkraft
    9.4 kg
  • Beschichtung
    NiCuNi-beschichtet
Stabmagnet Neodym Nord und Süd 10.0 mm 3.4 kg

10191415

Preisbereich
3,5439 € - 2,8408 €

Lagerbestände
322 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    3.0 mm
  • Gesamtgröße
    10.0 mm
  • Form
    Rechteckig
  • Zugkraft
    3.4 kg
  • Beschichtung
    NiCuNi-beschichtet
Stabmagnet Neodym Nord und Süd 5.0 mm 4.1 kg

10191408

Preisbereich
2,7547 € - 2,2095 €

Lagerbestände
293 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    5.0 mm
  • Gesamtgröße
    5.0 mm
  • Form
    Rechteckig
  • Zugkraft
    4.1 kg
  • Beschichtung
    NiCuNi-beschichtet
Stabmagnet Neodym Nord und Süd 20.0 mm 12.9 kg

10191484

Preisbereich
23,6452 € - 18,9104 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamthöhe
    4.0 mm
  • Gesamtgröße
    20.0 mm
  • Form
    Rechteckig
  • Zugkraft
    12.9 kg
  • Beschichtung
    NiCuNi-beschichtet