Menü Suche

Neodym-Magnete

Auf Lager

Neodym-Magnete sind mit einer vernickelten Beschichtung erhältlich, die das spröde Magnetmaterial schützt und hilft, Korrosion bei Miniaturanwendungen zu vermeiden. Die vernickelten Ausführungen gibt es in verschiedenen Formen und Größen. Dieses Sortiment umfasst auch schwarze pulverbeschichtete runde Stabmagnete, die für ihre geringe Größe eine überragende Magnetkraft haben..

Seriennummer: SR2332, SR2335

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
107 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Zugkraft Form Polarität Gesamtgröße Kaufen
0,9264 € - 1,1616 € 455 Auf Lager
0.5 kg
Zylindrisch
Nord und Süd
20.0 mm
0,6913 € - 0,8645 € 1 Auf Lager
0.6 kg
Rechteckig
Nord und Süd
5.0 mm
0,9813 € - 1,2278 € 292 Auf Lager
0.8 kg
Zylindrisch
Nord
15.0 mm
1,7318 € - 2,1683 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.1 kg
Zylindrisch
Süd
10.0 mm
0,8194 € - 1,025 € 122 Auf Lager
0.7 kg
Zylindrisch
Süd
12.0 mm
6,1812 € - 7,73 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.0 kg
Zylindrisch
Nord und Süd
19.0 mm
10,9122 € - 13,6579 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.0 kg
Zylindrisch
Nord und Süd
22.0 mm
14,559 € - 18,1917 € 6 Auf Lager
15.5 kg
Zylindrisch
Nord und Süd
25.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.0 kg
Zylindrisch
Nord
22.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
30.0 kg
Zylindrisch
Nord
43.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
105.0 kg
Zylindrisch
Nord
66.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.0 kg
Zylindrisch
Nord
12.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
22.0 kg
Zylindrisch
Nord
31.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
30.0 kg
Zylindrisch
Nord
43.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
30.0 kg
Zylindrisch
Nord
43.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
22.0 kg
Zylindrisch
Nord
31.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.0 kg
Zylindrisch
Nord
22.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
105.0 kg
Zylindrisch
Nord
66.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
192.0 kg
Zylindrisch
Nord
88.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
22.0 kg
Zylindrisch
Nord
31.0 mm
  • von 6
Zylindermagnet Neodym Nord und Süd 20.0 mm 0.5 kg

10190944

Preisbereich
1,1616 € - 0,9264 €

Lagerbestände
455 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    0.5 mm
  • Gesamtgröße
    20.0 mm
  • Form
    Zylindrisch
  • Zugkraft
    0.5 kg
  • Beschichtung
    NiCuNi-beschichtet
Stabmagnet Neodym Nord und Süd 5.0 mm 0.6 kg

10191361

Preisbereich
0,8645 € - 0,6913 €

Lagerbestände
1 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    1.0 mm
  • Gesamtgröße
    5.0 mm
  • Form
    Rechteckig
  • Zugkraft
    0.6 kg
  • Beschichtung
    NiCuNi-beschichtet
Zylindermagnet Neodym Nord 15.0 mm 0.8 kg

10191255

Preisbereich
1,2278 € - 0,9813 €

Lagerbestände
292 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtgröße
    15.0 mm
  • Form
    Zylindrisch
  • Zugkraft
    0.8 kg
  • Beschichtung
    NiCuNi-beschichtet
  • Magnetmaterial
    Neodym
Zylindermagnet Neodym Süd 10.0 mm 2.1 kg

10191507

Preisbereich
2,1683 € - 1,7318 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamthöhe
    5.0 mm
  • Gesamtgröße
    10.0 mm
  • Form
    Zylindrisch
  • Zugkraft
    2.1 kg
  • Beschichtung
    NiCuNi-beschichtet
Zylindermagnet Neodym Süd 12.0 mm 0.7 kg

10191248

Preisbereich
1,025 € - 0,8194 €

Lagerbestände
122 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtgröße
    12.0 mm
  • Form
    Zylindrisch
  • Zugkraft
    0.7 kg
  • Beschichtung
    NiCuNi-beschichtet
  • Magnetmaterial
    Neodym
Zylindermagnet Neodym Nord und Süd 19.0 mm 6.0 kg

10190937

Preisbereich
7,73 € - 6,1812 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamthöhe
    5.0 mm
  • Gesamtgröße
    19.0 mm
  • Form
    Zylindrisch
  • Zugkraft
    6.0 kg
  • Beschichtung
    NiCuNi-beschichtet
Zylindermagnet Neodym Nord und Süd 22.0 mm 13.0 kg

10191019

Preisbereich
13,6579 € - 10,9122 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamthöhe
    10.0 mm
  • Gesamtgröße
    22.0 mm
  • Form
    Zylindrisch
  • Zugkraft
    13.0 kg
  • Beschichtung
    NiCuNi-beschichtet
Zylindermagnet Neodym Nord und Süd 25.0 mm 15.5 kg

10191026

Preisbereich
18,1917 € - 14,559 €

Lagerbestände
6 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    10.0 mm
  • Gesamtgröße
    25.0 mm
  • Form
    Zylindrisch
  • Zugkraft
    15.5 kg
  • Beschichtung
    NiCuNi-beschichtet
Zylindermagnet Neodym Nord 22.0 mm 13.0 kg

10340165


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamthöhe
    6.0 mm
  • Gesamtgröße
    22.0 mm
  • Form
    Zylindrisch
  • Zugkraft
    13.0 kg
  • Beschichtung
    Pulverbeschichtet, schwarz
Zylindermagnet Neodym Nord 43.0 mm 6.0 mm 30 kg

10340240


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamthöhe
    6.0 mm
  • Gesamtgröße
    43.0 mm
  • Form
    Zylindrisch
  • Zugkraft
    30.0 kg
  • Beschichtung
    Pulverbeschichtet, schwarz
Zylindermagnet Neodym Nord 66.0 mm 105.0 kg

10340141


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamthöhe
    8.5 mm
  • Gesamtgröße
    66.0 mm
  • Form
    Zylindrisch
  • Zugkraft
    105.0 kg
  • Beschichtung
    Pulverbeschichtet, schwarz
Zylindermagnet Neodym Nord 12.0 mm 6.0 kg

10340103


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamthöhe
    7.0 mm
  • Gesamtgröße
    12.0 mm
  • Form
    Zylindrisch
  • Zugkraft
    6.0 kg
  • Beschichtung
    Pulverbeschichtet, schwarz
Zylindermagnet Neodym Nord 31.0 mm 6.0 mm 22 kg

10340233


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamthöhe
    6.0 mm
  • Gesamtgröße
    31.0 mm
  • Form
    Zylindrisch
  • Zugkraft
    22.0 kg
  • Beschichtung
    Pulverbeschichtet, schwarz
Zylindermagnet Neodym Nord 43.0 mm 30.0 kg

10340172


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamthöhe
    6.0 mm
  • Gesamtgröße
    43.0 mm
  • Form
    Zylindrisch
  • Zugkraft
    30.0 kg
  • Beschichtung
    Pulverbeschichtet, schwarz
Zylindermagnet Neodym Nord 43.0 mm 6.0 mm 30 kg

10340257


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamthöhe
    6.0 mm
  • Gesamtgröße
    43.0 mm
  • Form
    Zylindrisch
  • Zugkraft
    30.0 kg
  • Beschichtung
    Pulverbeschichtet, schwarz
Zylindermagnet Neodym Nord 31.0 mm 6.0 mm 22 kg

10340226


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamthöhe
    6.0 mm
  • Gesamtgröße
    31.0 mm
  • Form
    Zylindrisch
  • Zugkraft
    22.0 kg
  • Beschichtung
    Pulverbeschichtet, schwarz
Zylindermagnet Neodym Nord 22.0 mm 6.0 mm 13 kg

10340202


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamthöhe
    6.0 mm
  • Gesamtgröße
    22.0 mm
  • Form
    Zylindrisch
  • Zugkraft
    13.0 kg
  • Beschichtung
    Pulverbeschichtet, schwarz
Zylindermagnet Neodym Nord 66.0 mm 105.0 kg

10340189


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamthöhe
    8.5 mm
  • Gesamtgröße
    66.0 mm
  • Form
    Zylindrisch
  • Zugkraft
    105.0 kg
  • Beschichtung
    Pulverbeschichtet, schwarz
Zylindermagnet Neodym Nord 88.0 mm 192.0 kg

10340158


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamthöhe
    8.5 mm
  • Gesamtgröße
    88.0 mm
  • Form
    Zylindrisch
  • Zugkraft
    192.0 kg
  • Beschichtung
    Pulverbeschichtet, schwarz
Zylindermagnet Neodym Nord 31.0 mm 22.0 kg

10340127


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamthöhe
    6.0 mm
  • Gesamtgröße
    31.0 mm
  • Form
    Zylindrisch
  • Zugkraft
    22.0 kg
  • Beschichtung
    Pulverbeschichtet, schwarz