Menü Suche

Neodym-Magnete

Auf Lager

Neodym-Magnete sind mit einer vernickelten Beschichtung erhältlich, die das spröde Magnetmaterial schützt und hilft, Korrosion bei Miniaturanwendungen zu vermeiden. Die vernickelten Ausführungen gibt es in verschiedenen Formen und Größen. Dieses Sortiment umfasst auch schwarze pulverbeschichtete runde Stabmagnete, die für ihre geringe Größe eine überragende Magnetkraft haben..

Seriennummer: SR2332, SR2335

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
107 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Zugkraft Form Polarität Gesamtgröße Kaufen
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
30.0 kg
Zylindrisch
Nord
43.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.0 kg
Zylindrisch
Nord
22.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.0 kg
Zylindrisch
Nord
22.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
192.0 kg
Zylindrisch
Nord
88.0 mm
3,9847 € - 4,3907 € 99 Auf Lager
1.5 kg
Zylindrisch
Nord und Süd
15.0 mm
1,0236 € - 1,1376 € 348 Auf Lager
1.7 kg
Zylindrisch
Nord und Süd
15.0 mm
0,8378 € - 1,0726 € 1635 Auf Lager
1.7 kg
Zylindrisch
Nord und Süd
8.0 mm
  • von 6
Zylindermagnet Neodym Nord 43.0 mm 30.0 kg

10340134


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamthöhe
    6.0 mm
  • Gesamtgröße
    43.0 mm
  • Form
    Zylindrisch
  • Zugkraft
    30.0 kg
  • Beschichtung
    Pulverbeschichtet, schwarz
Zylindermagnet Neodym Nord 22.0 mm 6.0 mm 13 kg

10340219


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamthöhe
    6.0 mm
  • Gesamtgröße
    22.0 mm
  • Form
    Zylindrisch
  • Zugkraft
    13.0 kg
  • Beschichtung
    Pulverbeschichtet, schwarz
Zylindermagnet Neodym Nord 22.0 mm 13.0 kg

10340110


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamthöhe
    6.0 mm
  • Gesamtgröße
    22.0 mm
  • Form
    Zylindrisch
  • Zugkraft
    13.0 kg
  • Beschichtung
    Pulverbeschichtet, schwarz
Zylindermagnet Neodym Nord 88.0 mm 192.0 kg

10340196


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamthöhe
    8.5 mm
  • Gesamtgröße
    88.0 mm
  • Form
    Zylindrisch
  • Zugkraft
    192.0 kg
  • Beschichtung
    Pulverbeschichtet, schwarz
Zylindermagnet Neodym Nord und Süd 15.0 mm 1.5 kg

10393987

Preisbereich
4,3907 € - 3,9847 €

Lagerbestände
99 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtgröße
    15.0 mm
  • Form
    Zylindrisch
  • Zugkraft
    1.5 kg
  • Magnetmaterial
    Neodym
  • Polarität
    Nord und Süd
Zylindermagnet Neodym Nord und Süd 15.0 mm 1.7 kg

10389621

Preisbereich
1,1376 € - 1,0236 €

Lagerbestände
348 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    3.0 mm
  • Gesamtgröße
    15.0 mm
  • Form
    Zylindrisch
  • Zugkraft
    1.7 kg
  • Magnetmaterial
    Neodym
Zylindermagnet Neodym Nord und Süd 8.0 mm 1.7 kg

10389584

Preisbereich
1,0726 € - 0,8378 €

Lagerbestände
1635 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    4.0 mm
  • Gesamtgröße
    8.0 mm
  • Form
    Zylindrisch
  • Zugkraft
    1.7 kg
  • Magnetmaterial
    Neodym