Nietkappen sitzen fest auf Blindnieten. Sie bieten Schutz vor Staub und Schmutz und sorgen gleichzeitig für ein sauberes Finish bei Schrauben. Für die Installation sind keine zusätzlichen Werkzeuge erforderlich. Werden in der Automobilindustrie und in industriellen Anwendungen eingesetzt.Entwickelt, um Schutz und einen ordentlichen Abschluss für Schrauben zu bieten.Bieten Schutz vor dem Eindringen von Staub und Schmutz, Beschädigungen und Korrosion.Für Anwendungen in der Automobil-, Bau-, Möbel- und Haushaltsgeräteindustrie. Material: LDPE - PIR, HDPE Farbe: Braun, Schwarz, Weiß, Grau, Beige Seriennummer: , SR1814, SR1804
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | B | C | Farbe | A | D | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0486 € - 0,0678 € | 52496 Auf Lager |
|
|
Schwarz
|
|
|
|
||
| 0,0533 € - 0,0743 € | 29646 Auf Lager |
|
|
Weiß
|
|
|
|
||
| 0,0071 € - 0,0071 € | 500 Auf Lager |
|
|
Beige
|
|
|
|
||
| 0,0538 € - 0,0538 € | 295 Auf Lager |
|
|
Weiß
|
|
|
|
||
| 0,0368 € - 0,0512 € | 61930 Auf Lager |
|
|
Schwarz
|
|
|
|
||
| 0,0575 € - 0,0803 € | 500 Auf Lager |
|
|
Weiß
|
|
|
|
||
| 0,0533 € - 0,0743 € | 13040 Auf Lager |
|
|
Schwarz
|
|
|
|
||
| 0,0579 € - 0,0807 € | 804 Auf Lager |
|
|
Weiß
|
|
|
|
||
| 0,0538 € - 0,0538 € | 160 Auf Lager |
|
|
Schwarz
|
|
|
|
||
| 0,0387 € - 0,0539 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
Beige
|
|
|
|
||
| 0,0538 € - 0,0538 € | 960 Auf Lager |
|
|
Weiß
|
|
|
|
||
| 0,0387 € - 0,0539 € | 70091 Auf Lager |
|
|
Schwarz
|
|
|
|
||
| 0,0581 € - 0,0812 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
Weiß
|
|
|
|
||
| 0,0553 € - 0,0771 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
Grau
|
|
|
|
||
| 0,0579 € - 0,0807 € | 30445 Auf Lager |
|
|
Schwarz
|
|
|
|
||
| 0,0538 € - 0,0538 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
Schwarz
|
|
|
|
||
| 0,0553 € - 0,0771 € | 496 Auf Lager |
|
|
Schwarz
|
|
|
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.453 in
11.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Braun
|
0.114 in
2.9 mm
|
|
1
|
|||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.