Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Nivellierfüße für Maschinen - Verchromt, sind eine kostengünstige Lösung für Anwendungen mit leichter Beanspruchung. Nutzen Sie diese Nivellierfüße für Büromöbel, Regale, POS-Displays, Aktenschränke und kleine Maschinen.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Gewindelänge | Durchmesser Unterteil | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 58,652 € - 61,7381 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M16
|
3.937 in
100.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 91,3859 € - 91,3859 € | 4 Auf Lager |
M20
|
5.906 in
150.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 30,5678 € - 30,5678 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 141,145 € - 141,145 € | 12 Auf Lager |
M24
|
5.906 in
150.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 55,5658 € - 55,5658 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M16
|
5.906 in
150.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 33,3482 € - 37,0341 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M12
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 38,3329 € - 40,3611 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M16
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 78,2595 € - 78,2595 € | 13 Auf Lager |
M16
|
5.906 in
150.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 39,506 € - 39,506 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M12
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 69,1391 € - 69,1391 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M16
|
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 94,1663 € - 94,1663 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M20
|
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 107,6394 € - 107,6394 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M24
|
5.906 in
150.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 49,2764 € - 51,8653 € | 12 Auf Lager |
M16
|
3.937 in
100.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 103,716 € - 103,716 € | 10 Auf Lager |
M20
|
5.906 in
150.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 31,1104 € - 34,5769 € | 3 Auf Lager |
M10
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.