Menü Suche

Nivellierfüße - Gelenkteller ‒ Metall

Auf Lager

Das Gelenk dieser Nivellierfüße aus Stahl ist bis zu 15 Grad verstellbar, um Unebenheiten auszugleichen. Das Sortiment ist in Edelstahl, goldchromatiertem oder vernickeltem Stahl erhältlich und kann entweder mit oder ohne Gummipad für den Sockel gekauft werden. Darüber hinaus bietet das Sortiment entweder Stellfüße mit Bolzen oder Gelenkteller.

Seriennummer: SR5788

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
81 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Tragfähigkeit Durchmesser Unterteil Kaufen
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M16
155.0 kg
119.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M16
155.0 kg
65.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
100.0 kg
40.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M16
155.0 kg
119.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12
125.0 kg
52.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
70.0 kg
79.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M16
225.0 kg
65.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12
85.0 kg
52.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
100.0 kg
79.0 mm
9,8846 € - 24,1871 € 2 Auf Lager
M12 x 1.75
2260.0 kg
48.0 mm
25,056 € - 31,3201 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12 x 1.75
2260.0 kg
48.0 mm
15,6889 € - 38,9238 € 4 Auf Lager
M8 x 1.25
490.0 kg
25.4 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6 x 1.0
310.0 kg
19.1 mm
14,3196 € - 35,0388 € 36 Auf Lager
M8 x 1.25
490.0 kg
25.4 mm
9,0399 € - 12,4751 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6 x 1.0
310.0 kg
19.1 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12 x 1.75
2260.0 kg
48.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M24 x 3.0
9970.0 kg
102.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M24 x 3.0
9970.0 kg
102.0 mm
9,6233 € - 25,0592 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6 x 1.0
310.0 kg
19.1 mm
101,1721 € - 106,4746 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M24 x 3.0
9970.0 kg
102.0 mm
  • von 5
Verstellbare Füße 119.0 mm M16 112.0 mm Schwarz

10500064


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Durchmesser Unterteil
    119.0 mm
  • Schwenkbar
  • Montageart
    Buchse
  • Gewindelänge
    112.0 mm
  • Gewindegröße
    M16
Verstellbare Füße 65.0 mm M16 148.0 mm Schwarz

10500347


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Durchmesser Unterteil
    65.0 mm
  • Schwenkbar
  • Montageart
    Buchse
  • Gewindelänge
    148.0 mm
  • Gewindegröße
    M16
Verstellbare Füße 40.0 mm M10 86.0 mm Schwarz

10500194


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Durchmesser Unterteil
    40.0 mm
  • Schwenkbar
  • Montageart
    Buchse
  • Gewindelänge
    86.0 mm
  • Gewindegröße
    M10
Verstellbare Füße 119.0 mm M16 112.0 mm Schwarz

10500040


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Durchmesser Unterteil
    119.0 mm
  • Schwenkbar
  • Montageart
    Buchse
  • Gewindelänge
    112.0 mm
  • Gewindegröße
    M16
Verstellbare Füße 52.0 mm M12 80.0 mm Schwarz

10500255


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Durchmesser Unterteil
    52.0 mm
  • Schwenkbar
  • Montageart
    Buchse
  • Gewindelänge
    80.0 mm
  • Gewindegröße
    M12
Verstellbare Füße 79.0 mm M10 69.0 mm Schwarz

10500361


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Durchmesser Unterteil
    79.0 mm
  • Schwenkbar
  • Montageart
    Buchse
  • Gewindelänge
    69.0 mm
  • Gewindegröße
    M10
Verstellbare Füße 65.0 mm M16 148.0 mm Schwarz

10500354


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Durchmesser Unterteil
    65.0 mm
  • Schwenkbar
  • Montageart
    Buchse
  • Gewindelänge
    148.0 mm
  • Gewindegröße
    M16
Verstellbare Füße 52.0 mm M12 80.0 mm Schwarz

10500262


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Durchmesser Unterteil
    52.0 mm
  • Schwenkbar
  • Montageart
    Buchse
  • Gewindelänge
    80.0 mm
  • Gewindegröße
    M12
Verstellbare Füße 79.0 mm M10 69.0 mm Schwarz

10500392


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Durchmesser Unterteil
    79.0 mm
  • Schwenkbar
  • Montageart
    Buchse
  • Gewindelänge
    69.0 mm
  • Gewindegröße
    M10
Füße 48.0 mm M12 x 1.75 2260.0 kg Stahl

10157961

Preisbereich
24,1871 € - 9,8846 €

Lagerbestände
2 Auf Lager
Merkmale
  • Durchmesser Unterteil
    48.0 mm
  • Schwenkbar
    15 °
  • Montageart
    Buchse
  • Gewindegröße
    M12 x 1.75
  • Tragfähigkeit
    2260.0 kg
Füße 48.0 mm M12 x 1.75 2260.0 kg Edelstahl

10630433

Preisbereich
31,3201 € - 25,056 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Durchmesser Unterteil
    48.0 mm
  • Schwenkbar
    15 °
  • Montageart
    Buchse
  • Gewindegröße
    M12 x 1.75
  • Tragfähigkeit
    2260.0 kg
Füße 25.4 mm M8 x 1.25 490.0 kg Edelstahl

10158104

Preisbereich
38,9238 € - 15,6889 €

Lagerbestände
4 Auf Lager
Merkmale
  • Durchmesser Unterteil
    25.4 mm
  • Schwenkbar
    15 °
  • Montageart
    Buchse
  • Gewindegröße
    M8 x 1.25
  • Tragfähigkeit
    490.0 kg
Füße 19.1 mm M6 x 1.0 310.0 kg Stahl

10158067


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Durchmesser Unterteil
    19.1 mm
  • Schwenkbar
    15 °
  • Montageart
    Buchse
  • Gewindegröße
    M6 x 1.0
  • Tragfähigkeit
    310.0 kg
Füße 25.4 mm M8 x 1.25 490.0 kg Edelstahl

10157916

Preisbereich
35,0388 € - 14,3196 €

Lagerbestände
36 Auf Lager
Merkmale
  • Durchmesser Unterteil
    25.4 mm
  • Schwenkbar
    15 °
  • Montageart
    Buchse
  • Gewindegröße
    M8 x 1.25
  • Tragfähigkeit
    490.0 kg
Füße 19.1 mm M6 x 1.0 310.0 kg Stahl

10158050

Preisbereich
12,4751 € - 9,0399 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Durchmesser Unterteil
    19.1 mm
  • Schwenkbar
    15 °
  • Montageart
    Buchse
  • Gewindegröße
    M6 x 1.0
  • Tragfähigkeit
    310.0 kg
Füße 48.0 mm M12 x 1.75 2260.0 kg Stahl

10158128


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Durchmesser Unterteil
    48.0 mm
  • Schwenkbar
    15 °
  • Montageart
    Buchse
  • Gewindegröße
    M12 x 1.75
  • Tragfähigkeit
    2260.0 kg
Füße 102.0 mm M24 x 3.0 9970.0 kg Stahl

10158197


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Durchmesser Unterteil
    102.0 mm
  • Schwenkbar
    15 °
  • Montageart
    Buchse
  • Gewindegröße
    M24 x 3.0
  • Tragfähigkeit
    9970.0 kg
Füße 102.0 mm M24 x 3.0 9970.0 kg Stahl

10158036


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Durchmesser Unterteil
    102.0 mm
  • Schwenkbar
    15 °
  • Montageart
    Buchse
  • Gewindegröße
    M24 x 3.0
  • Tragfähigkeit
    9970.0 kg
Füße 19.1 mm M6 x 1.0 310.0 kg Edelstahl

10158074

Preisbereich
25,0592 € - 9,6233 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Durchmesser Unterteil
    19.1 mm
  • Schwenkbar
    15 °
  • Montageart
    Buchse
  • Gewindegröße
    M6 x 1.0
  • Tragfähigkeit
    310.0 kg
Füße 102.0 mm M24 x 3.0 9970.0 kg Edelstahl

10637913

Preisbereich
106,4746 € - 101,1721 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Durchmesser Unterteil
    102.0 mm
  • Schwenkbar
    15 °
  • Montageart
    Buchse
  • Gewindegröße
    M24 x 3.0
  • Tragfähigkeit
    9970.0 kg