Menü Suche

Nivellierfüße - Gelenkteller ‒ Metall

Auf Lager

Das Gelenk dieser Nivellierfüße aus Stahl ist bis zu 15 Grad verstellbar, um Unebenheiten auszugleichen. Das Sortiment ist in Edelstahl, goldchromatiertem oder vernickeltem Stahl erhältlich und kann entweder mit oder ohne Gummipad für den Sockel gekauft werden. Darüber hinaus bietet das Sortiment entweder Stellfüße mit Bolzen oder Gelenkteller.

Seriennummer: SR5788

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
81 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Tragfähigkeit Durchmesser Unterteil Kaufen
9,8846 € - 24,1871 € 2 Auf Lager
M12 x 1.75
2260.0 kg
48.0 mm
25,056 € - 31,3201 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12 x 1.75
2260.0 kg
48.0 mm
15,6889 € - 38,9238 € 4 Auf Lager
M8 x 1.25
490.0 kg
25.4 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M16 x 2.0
2720.0 kg
64.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6 x 1.0
310.0 kg
19.1 mm
11,9648 € - 14,9732 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6 x 1.0
310.0 kg
19.1 mm
52 Auf Lager
M10 x 1.5
1700.0 kg
32.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M20 x 2.5
3260.0 kg
76.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M20 x 2.5
3260.0 kg
76.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10 x 1.5
1700.0 kg
32.0 mm
23,6869 € - 57,7475 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M20 x 2.5
3260.0 kg
76.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M20 x 2.5
3260.0 kg
76.0 mm
18,4761 € - 23,0917 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10 x 1.5
1700.0 kg
32.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M20 x 2.5
3260.0 kg
76.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12 x 1.75
2260.0 kg
48.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M24 x 3.0
9970.0 kg
102.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6 x 1.0
310.0 kg
19.1 mm
14,3196 € - 35,0388 € 36 Auf Lager
M8 x 1.25
490.0 kg
25.4 mm
9,0399 € - 12,4751 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6 x 1.0
310.0 kg
19.1 mm
5,0439 € - 6,5133 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8 x 1.25
490.0 kg
25.4 mm
  • von 5
Füße 48.0 mm M12 x 1.75 2260.0 kg Stahl

10157961

Preisbereich
24,1871 € - 9,8846 €

Lagerbestände
2 Auf Lager
Merkmale
  • Durchmesser Unterteil
    48.0 mm
  • Schwenkbar
    15 °
  • Montageart
    Buchse
  • Gewindegröße
    M12 x 1.75
  • Tragfähigkeit
    2260.0 kg
Füße 48.0 mm M12 x 1.75 2260.0 kg Edelstahl

10630433

Preisbereich
31,3201 € - 25,056 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Durchmesser Unterteil
    48.0 mm
  • Schwenkbar
    15 °
  • Montageart
    Buchse
  • Gewindegröße
    M12 x 1.75
  • Tragfähigkeit
    2260.0 kg
Füße 25.4 mm M8 x 1.25 490.0 kg Edelstahl

10158104

Preisbereich
38,9238 € - 15,6889 €

Lagerbestände
4 Auf Lager
Merkmale
  • Durchmesser Unterteil
    25.4 mm
  • Schwenkbar
    15 °
  • Montageart
    Buchse
  • Gewindegröße
    M8 x 1.25
  • Tragfähigkeit
    490.0 kg
Füße 64.0 mm M16 x 2.0 2720.0 kg Stahl

10158159


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Durchmesser Unterteil
    64.0 mm
  • Schwenkbar
    15 °
  • Montageart
    Buchse
  • Gewindegröße
    M16 x 2.0
  • Tragfähigkeit
    2720.0 kg
Füße 19.1 mm M6 x 1.0 310.0 kg Stahl

10158210


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Durchmesser Unterteil
    19.1 mm
  • Schwenkbar
    15 °
  • Montageart
    Buchse
  • Gewindegröße
    M6 x 1.0
  • Tragfähigkeit
    310.0 kg
Füße 19.1 mm M6 x 1.0 310.0 kg Edelstahl

10630389

Preisbereich
14,9732 € - 11,9648 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Durchmesser Unterteil
    19.1 mm
  • Schwenkbar
    15 °
  • Montageart
    Buchse
  • Gewindegröße
    M6 x 1.0
  • Tragfähigkeit
    310.0 kg
Füße 32.0 mm M10 x 1.5 1700.0 kg Stahl

10157923


Lagerbestände
52 Auf Lager
Merkmale
  • Durchmesser Unterteil
    32.0 mm
  • Schwenkbar
    15 °
  • Montageart
    Buchse
  • Gewindegröße
    M10 x 1.5
  • Tragfähigkeit
    1700.0 kg
Füße 76.0 mm M20 x 2.5 3260.0 kg Stahl

10158012


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Durchmesser Unterteil
    76.0 mm
  • Schwenkbar
    15 °
  • Montageart
    Buchse
  • Gewindegröße
    M20 x 2.5
  • Tragfähigkeit
    3260.0 kg
Füße 76.0 mm M20 x 2.5 3260.0 kg Stahl

10158005


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Durchmesser Unterteil
    76.0 mm
  • Schwenkbar
    15 °
  • Montageart
    Buchse
  • Gewindegröße
    M20 x 2.5
  • Tragfähigkeit
    3260.0 kg
Füße 32.0 mm M10 x 1.5 1700.0 kg Stahl

10158111


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Durchmesser Unterteil
    32.0 mm
  • Schwenkbar
    15 °
  • Montageart
    Buchse
  • Gewindegröße
    M10 x 1.5
  • Tragfähigkeit
    1700.0 kg
Füße 76.0 mm M20 x 2.5 3260.0 kg Stahl

10158173

Preisbereich
57,7475 € - 23,6869 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Durchmesser Unterteil
    76.0 mm
  • Schwenkbar
    15 °
  • Montageart
    Buchse
  • Gewindegröße
    M20 x 2.5
  • Tragfähigkeit
    3260.0 kg
Füße 76.0 mm M20 x 2.5 3260.0 kg Edelstahl

10158029


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Durchmesser Unterteil
    76.0 mm
  • Schwenkbar
    15 °
  • Montageart
    Buchse
  • Gewindegröße
    M20 x 2.5
  • Tragfähigkeit
    3260.0 kg
Füße 32.0 mm M10 x 1.5 1700.0 kg Edelstahl

10630334

Preisbereich
23,0917 € - 18,4761 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Durchmesser Unterteil
    32.0 mm
  • Schwenkbar
    15 °
  • Montageart
    Buchse
  • Gewindegröße
    M10 x 1.5
  • Tragfähigkeit
    1700.0 kg
Füße 76.0 mm M20 x 2.5 3260.0 kg Stahl

10158180


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Durchmesser Unterteil
    76.0 mm
  • Schwenkbar
    15 °
  • Montageart
    Buchse
  • Gewindegröße
    M20 x 2.5
  • Tragfähigkeit
    3260.0 kg
Füße 48.0 mm M12 x 1.75 2260.0 kg Stahl

10158128


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Durchmesser Unterteil
    48.0 mm
  • Schwenkbar
    15 °
  • Montageart
    Buchse
  • Gewindegröße
    M12 x 1.75
  • Tragfähigkeit
    2260.0 kg
Füße 102.0 mm M24 x 3.0 9970.0 kg Stahl

10158197


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Durchmesser Unterteil
    102.0 mm
  • Schwenkbar
    15 °
  • Montageart
    Buchse
  • Gewindegröße
    M24 x 3.0
  • Tragfähigkeit
    9970.0 kg
Füße 19.1 mm M6 x 1.0 310.0 kg Stahl

10158067


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Durchmesser Unterteil
    19.1 mm
  • Schwenkbar
    15 °
  • Montageart
    Buchse
  • Gewindegröße
    M6 x 1.0
  • Tragfähigkeit
    310.0 kg
Füße 25.4 mm M8 x 1.25 490.0 kg Edelstahl

10157916

Preisbereich
35,0388 € - 14,3196 €

Lagerbestände
36 Auf Lager
Merkmale
  • Durchmesser Unterteil
    25.4 mm
  • Schwenkbar
    15 °
  • Montageart
    Buchse
  • Gewindegröße
    M8 x 1.25
  • Tragfähigkeit
    490.0 kg
Füße 19.1 mm M6 x 1.0 310.0 kg Stahl

10158050

Preisbereich
12,4751 € - 9,0399 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Durchmesser Unterteil
    19.1 mm
  • Schwenkbar
    15 °
  • Montageart
    Buchse
  • Gewindegröße
    M6 x 1.0
  • Tragfähigkeit
    310.0 kg
Füße 25.4 mm M8 x 1.25 490.0 kg Stahl

10157893

Preisbereich
6,5133 € - 5,0439 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Durchmesser Unterteil
    25.4 mm
  • Schwenkbar
    15 °
  • Montageart
    Buchse
  • Gewindegröße
    M8 x 1.25
  • Tragfähigkeit
    490.0 kg