Menü Suche

Nivellierfüße mit Bolzenbefestigung ‒ starres Unterteil aus Metall

Auf Lager

Die Nivellierfüße mit einem starren Unterteil aus Metall sind eine kostengünstige Lösung für Anwendungen mit leichter Beanspruchung. Nutzen Sie diese Nivellierfüße für Büromöbel, Regale, POS-Displays, Aktenschränke und kleine Maschinen.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
96 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Unterteiltyp Farbe Gewindelänge Durchmesser Unterteil Kaufen
2021 Auf Lager
M10
Sechskant
Schwarz
15.0 mm
30.0 mm
296 Auf Lager
M10
Sechskant
Schwarz
35.0 mm
30.0 mm
2066 Auf Lager
M10
Sechskant
Schwarz
25.0 mm
17.0 mm
19400 Auf Lager
M6
Sechskant
Schwarz
25.0 mm
20.0 mm
1150 Auf Lager
M10
Sechskant
Schwarz
25.0 mm
25.0 mm
750 Auf Lager
M10
Sechskant
Schwarz
75.0 mm
17.0 mm
905 Auf Lager
M10
Sechskant
Schwarz
45.0 mm
17.0 mm
900 Auf Lager
M10
Sechskant
Schwarz
75.0 mm
27.0 mm
12800 Auf Lager
M6
Sechskant
Schwarz
55.0 mm
20.0 mm
36 Auf Lager
M8
Sechskant
Schwarz
18.0 mm
36.0 mm
6302 Auf Lager
M6
Sechskant
Schwarz
38.0 mm
36.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
Sechskant
Schwarz
18.0 mm
36.0 mm
4657 Auf Lager
M8
Sechskant
Schwarz
38.0 mm
36.0 mm
88 Auf Lager
M10
Sechskant
Schwarz
45.0 mm
30.0 mm
940 Auf Lager
M10
Sechskant
Schwarz
35.0 mm
27.0 mm
350 Auf Lager
M10
Sechskant
Schwarz
25.0 mm
27.0 mm
500 Auf Lager
M8
Sechskant
Schwarz
15.0 mm
25.0 mm
3470 Auf Lager
M8
Sechskant
Schwarz
45.0 mm
30.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
Sechskant
Schwarz
15.0 mm
25.0 mm
1500 Auf Lager
M8
Sechskant
Schwarz
35.0 mm
30.0 mm
  • von 5
Verstellbare Sechskant-Füße 30.0 mm M10 15.0 mm Schwarz

10290897


Lagerbestände
2021 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Durchmesser Unterteil
    30.0 mm
  • Gewindelänge
    15.0 mm
  • Material Unterteil
    LDPE
  • Unterteiltyp
    Sechskant
Verstellbare Sechskant-Füße 30.0 mm M10 35.0 mm Schwarz

10290910


Lagerbestände
296 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Durchmesser Unterteil
    30.0 mm
  • Gewindelänge
    35.0 mm
  • Material Unterteil
    LDPE
  • Unterteiltyp
    Sechskant
Verstellbare Sechskant-Füße 17.0 mm M10 25.0 mm Schwarz

10290514


Lagerbestände
2066 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Durchmesser Unterteil
    17.0 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Material Unterteil
    PA
  • Unterteiltyp
    Sechskant
Verstellbare Sechskant-Füße 20.0 mm M6 25.0 mm Schwarz

10290606


Lagerbestände
19400 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Durchmesser Unterteil
    20.0 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Material Unterteil
    PA
  • Unterteiltyp
    Sechskant
Verstellbare Sechskant-Füße 25.0 mm M10 25.0 mm Schwarz

10290729


Lagerbestände
1150 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Durchmesser Unterteil
    25.0 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Material Unterteil
    LDPE
  • Unterteiltyp
    Sechskant
Verstellbare Sechskant-Füße 17.0 mm M10 75.0 mm Schwarz

10290569


Lagerbestände
750 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Durchmesser Unterteil
    17.0 mm
  • Gewindelänge
    75.0 mm
  • Material Unterteil
    PA
  • Unterteiltyp
    Sechskant
Verstellbare Sechskant-Füße 17.0 mm M10 45.0 mm Schwarz

10290538


Lagerbestände
905 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Durchmesser Unterteil
    17.0 mm
  • Gewindelänge
    45.0 mm
  • Material Unterteil
    PA
  • Unterteiltyp
    Sechskant
Verstellbare Sechskant-Füße 27.0 mm M10 75.0 mm Schwarz

10290811


Lagerbestände
900 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Durchmesser Unterteil
    27.0 mm
  • Gewindelänge
    75.0 mm
  • Material Unterteil
    PA
  • Unterteiltyp
    Sechskant
Verstellbare Sechskant-Füße 20.0 mm M6 55.0 mm Schwarz

10290620


Lagerbestände
12800 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Durchmesser Unterteil
    20.0 mm
  • Gewindelänge
    55.0 mm
  • Material Unterteil
    PA
  • Unterteiltyp
    Sechskant
Verstellbare Füße Achteckig 36.0 mm M8 38.0 mm Kautschuk

10291610


Lagerbestände
36 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    36.0 mm
  • Bolzenlänge
    38.0 mm
  • Gewindelänge
    18.0 mm
  • Material Unterteil
    Kautschuk
Verstellbare Füße Achteckig 36.0 mm M6 38.0 mm Kautschuk

10291603


Lagerbestände
6302 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Durchmesser Unterteil
    36.0 mm
  • Bolzenlänge
    38.0 mm
  • Gewindelänge
    38.0 mm
  • Material Unterteil
    Kautschuk
Verstellbare Füße Achteckig 36.0 mm M6 18.0 mm Kautschuk

10291597


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Durchmesser Unterteil
    36.0 mm
  • Bolzenlänge
    18.0 mm
  • Gewindelänge
    18.0 mm
  • Material Unterteil
    Kautschuk
Verstellbare Füße Achteckig 36.0 mm M8 18.0 mm Kautschuk

10291627


Lagerbestände
4657 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    36.0 mm
  • Bolzenlänge
    18.0 mm
  • Gewindelänge
    38.0 mm
  • Material Unterteil
    Kautschuk
Verstellbare Sechskant-Füße 30.0 mm M10 45.0 mm Schwarz

10290927


Lagerbestände
88 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Durchmesser Unterteil
    30.0 mm
  • Gewindelänge
    45.0 mm
  • Material Unterteil
    LDPE
  • Unterteiltyp
    Sechskant
Verstellbare Sechskant-Füße 27.0 mm M10 35.0 mm Schwarz

10290774


Lagerbestände
940 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Durchmesser Unterteil
    27.0 mm
  • Gewindelänge
    35.0 mm
  • Material Unterteil
    PA
  • Unterteiltyp
    Sechskant
Verstellbare Sechskant-Füße 27.0 mm M10 25.0 mm Schwarz

10290767


Lagerbestände
350 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Durchmesser Unterteil
    27.0 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Material Unterteil
    PA
  • Unterteiltyp
    Sechskant
Verstellbare Sechskant-Füße 25.0 mm M8 15.0 mm Schwarz

10290675


Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    25.0 mm
  • Gewindelänge
    15.0 mm
  • Material Unterteil
    LDPE
  • Unterteiltyp
    Sechskant
Verstellbare Sechskant-Füße 30.0 mm M8 45.0 mm Schwarz

10290880


Lagerbestände
3470 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    30.0 mm
  • Gewindelänge
    45.0 mm
  • Material Unterteil
    LDPE
  • Unterteiltyp
    Sechskant
Verstellbare Sechskant-Füße 25.0 mm M10 15.0 mm Schwarz

10290712


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Durchmesser Unterteil
    25.0 mm
  • Gewindelänge
    15.0 mm
  • Material Unterteil
    LDPE
  • Unterteiltyp
    Sechskant
Verstellbare Sechskant-Füße 30.0 mm M8 35.0 mm Schwarz

10290873


Lagerbestände
1500 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    30.0 mm
  • Gewindelänge
    35.0 mm
  • Material Unterteil
    LDPE
  • Unterteiltyp
    Sechskant