Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Nivellierfüße mit Bolzen und Drehfuß aus Metall sind eine langlebige Lösung für den Aufbau von Maschinen und Förderbändern. Diese Füße verfügen über ein Drehgelenk und einen Bolzen und wurden im Hinblick auf die Präzision und die Stärke des Gewindes gefertigt.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Unterteiltyp | Farbe | Gewindelänge | Hauptmaterial | Durchmesser Unterteil | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40,1262 € - 44,5847 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M16
|
Plain
|
Natur
|
|
Edelstahl
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 124,995 € - 138,8881 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M20
|
Schwenklager aus Kunststoff
|
Chrom
|
3.622 in
92.0 mm
|
Edelstahl
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 33,6564 € - 37,396 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M12
|
Plain
|
Natur
|
|
Edelstahl
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 95,4557 € - 106,0603 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M16
|
Schwenklager aus Kunststoff
|
Chrom
|
3.622 in
92.0 mm
|
Edelstahl
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8 x 1.25
|
Schwenklager aus Kunststoff
|
Kupfer
|
1.252 in
31.8 mm
|
Stahl
|
1 in
25.4 mm
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M12 x 1.75
|
Schwenklager aus Kunststoff
|
Kupfer
|
2.008 in
51.0 mm
|
Stahl
|
1.89 in
48.0 mm
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M12 x 1.75
|
Schwenklager aus Kunststoff
|
Chrom
|
2.008 in
51.0 mm
|
Stahl
|
1.89 in
48.0 mm
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10 x 1.5
|
Schwenklager aus Kunststoff
|
Kupfer
|
2.008 in
51.0 mm
|
Stahl
|
1.26 in
32.0 mm
|
|||
| 13,0571 € - 34,6299 € | 9 Auf Lager |
M12 x 1.75
|
Schwenklager aus Kunststoff
|
Chrom
|
2.008 in
51.0 mm
|
Stahl
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M24 x 3.0
|
Schwenklager aus Kunststoff
|
Chrom
|
4.252 in
108.0 mm
|
Edelstahl
|
4.016 in
102.0 mm
|
|||
| 34,8827 € - 43,6034 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M24 x 3.0
|
Schwenklager aus Kunststoff
|
Chrom
|
4.252 in
108.0 mm
|
Stahl
|
4.016 in
102.0 mm
|
||
| 34,8127 € - 43,5334 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M12 x 1.75
|
Schwenklager aus Kunststoff
|
Chrom
|
2.008 in
51.0 mm
|
Edelstahl
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 92,526 € - 97,4253 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M20 x 2.5
|
Schwenklager aus Kunststoff
|
Chrom
|
2.008 in
51.0 mm
|
Edelstahl
|
2.992 in
76.0 mm
|
||
| 45,771 € - 63,164 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M24 x 3.0
|
Schwenklager aus Kunststoff
|
Kupfer
|
4.252 in
108.0 mm
|
Stahl
|
4.016 in
102.0 mm
|
||
| 4 Auf Lager |
M20 x 2.5
|
Schwenklager aus Kunststoff
|
Chrom
|
2.008 in
51.0 mm
|
Stahl
|
2.992 in
76.0 mm
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M16 x 2.0
|
Schwenklager aus Kunststoff
|
Kupfer
|
2.008 in
51.0 mm
|
Stahl
|
2.52 in
64.0 mm
|
|||
| 155,3765 € - 155,3765 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M24 x 3.0
|
Schwenklager aus Kunststoff
|
Chrom
|
4.252 in
108.0 mm
|
Edelstahl
|
4.016 in
102.0 mm
|
||
| 23,9232 € - 59,7667 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10 x 1.5
|
Schwenklager aus Kunststoff
|
Chrom
|
2.008 in
51.0 mm
|
Edelstahl
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8 x 1.25
|
Schwenklager aus Kunststoff
|
Chrom
|
1.252 in
31.8 mm
|
Edelstahl
|
1 in
25.4 mm
|
|||
| 88,3266 € - 93,0019 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M20 x 2.5
|
Schwenklager aus Kunststoff
|
Chrom
|
2.008 in
51.0 mm
|
Edelstahl
|
2.992 in
76.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.