Menü Suche

Nivellierfüße - Verschraubbar/niedriges Profil

Auf Lager

Nivellierfüße mit Bolzen und Drehfuß aus Metall sind eine langlebige Lösung für den Aufbau von Maschinen und Förderbändern. Diese Füße verfügen über ein Drehgelenk und einen Bolzen und wurden im Hinblick auf die Präzision und die Stärke des Gewindes gefertigt.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
69 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Unterteiltyp Farbe Gewindelänge Hauptmaterial Durchmesser Unterteil Kaufen
122,6643 € - 136,2984 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M20
Swivel
Chrom
92.0 mm
Edelstahl
100.0 mm
51,352 € - 57,0578 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M16
Swivel
Chrom
200.0 mm
Edelstahl
70.0 mm
60,558 € - 80,7187 € 10 Auf Lager
M12
Swivel
Chrom
92.0 mm
Edelstahl
50.0 mm
19,365 € - 21,5166 € 48 Auf Lager
M8
Swivel
Chrom
60.0 mm
Edelstahl
38.0 mm
55,7825 € - 61,9806 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M20
Swivel
Chrom
150.0 mm
Edelstahl
100.0 mm
65,863 € - 83,5632 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M20
Swivel
Chrom
92.0 mm
Edelstahl; Nitrilkautschuk
100.0 mm
10253397 41,2958 € - 45,8842 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M20
Metal Swivel
Chrom
150.0 mm
Edelstahl; Baustahl
100.0 mm
93,6758 € - 104,0827 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M16
Swivel
Chrom
92.0 mm
Edelstahl
75.0 mm
39,378 € - 43,7534 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M16
Swivel
Chrom
75.0 mm
Edelstahl
70.0 mm
50,987 € - 56,6523 € 16 Auf Lager
M16
Swivel
Chrom
150.0 mm
Edelstahl
70.0 mm
64,5342 € - 86,0238 € 26 Auf Lager
M16
Swivel
Chrom
92.0 mm
Edelstahl; Nitrilkautschuk
75.0 mm
20,5699 € - 22,8554 € 16 Auf Lager
M10
Swivel
Chrom
75.0 mm
Edelstahl
38.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12 x 1.75
Swivel
Kupfer
51.0 mm
Stahl
48.0 mm
86,6797 € - 91,2678 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M20 x 2.5
Swivel
Chrom
51.0 mm
Edelstahl
76.0 mm
34,1636 € - 42,7217 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12 x 1.75
Swivel
Chrom
51.0 mm
Edelstahl
48.0 mm
12,8136 € - 33,9842 € 2 Auf Lager
M12 x 1.75
Swivel
Chrom
51.0 mm
Stahl
48.0 mm
31,8421 € - 39,8094 € 36 Auf Lager
M12 x 1.75
Swivel
Chrom
51.0 mm
Edelstahl
48.0 mm
152,4794 € - 152,4794 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M24 x 3.0
Swivel
Chrom
108.0 mm
Edelstahl
102.0 mm
30,3035 € - 37,8726 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M20 x 2.5
Swivel
Kupfer
51.0 mm
Stahl
76.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6 X 1.0
Swivel
Chrom
25.4 mm
Stahl
19.1 mm
  • von 4
Hygienische, verstellbare Füße 100.0 mm M20 92.0 mm Chrom

10300176

Preisbereich
136,2984 € - 122,6643 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M20
  • Durchmesser Unterteil
    100.0 mm
  • Farbe
    Chrom
  • Unterteiltyp
    Swivel
  • Gewindelänge
    92.0 mm
Verstellbare Füße, schwere Ausführung 70.0 mm M16 200.0 mm Chrom

10253366

Preisbereich
57,0578 € - 51,352 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M16
  • Durchmesser Unterteil
    70.0 mm
  • Farbe
    Chrom
  • Unterteiltyp
    Swivel
  • Gewindelänge
    200.0 mm
Hygienische, verstellbare Füße 50.0 mm M12 92.0 mm Chrom

10300183

Preisbereich
80,7187 € - 60,558 €

Lagerbestände
10 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12
  • Durchmesser Unterteil
    50.0 mm
  • Farbe
    Chrom
  • Unterteiltyp
    Swivel
  • Gewindelänge
    92.0 mm
Verstellbare Füße, schwere Ausführung 38.0 mm M8 60.0 mm Chrom

10253298

Preisbereich
21,5166 € - 19,365 €

Lagerbestände
48 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    38.0 mm
  • Farbe
    Chrom
  • Unterteiltyp
    Swivel
  • Gewindelänge
    60.0 mm
Verstellbare Füße, schwere Ausführung 100.0 mm M20 150.0 mm Chrom

10253373

Preisbereich
61,9806 € - 55,7825 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M20
  • Durchmesser Unterteil
    100.0 mm
  • Farbe
    Chrom
  • Unterteiltyp
    Swivel
  • Gewindelänge
    150.0 mm
Hygienische, verstellbare Füße 100.0 mm M20 92.0 mm Chrom

10300206

Preisbereich
83,5632 € - 65,863 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M20
  • Durchmesser Unterteil
    100.0 mm
  • Farbe
    Chrom
  • Unterteiltyp
    Swivel
  • Gewindelänge
    92.0 mm
Verstellbare Füße, schwere Ausführung 100.0 mm M20 150.0 mm Chrom

10253397

Preisbereich
45,8842 € - 41,2958 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M20
  • Durchmesser Unterteil
    100.0 mm
  • Farbe
    Chrom
  • Unterteiltyp
    Metal Swivel
  • Gewindelänge
    150.0 mm
Hygienische, verstellbare Füße 75.0 mm M16 92.0 mm Chrom

10300169

Preisbereich
104,0827 € - 93,6758 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M16
  • Durchmesser Unterteil
    75.0 mm
  • Farbe
    Chrom
  • Unterteiltyp
    Swivel
  • Gewindelänge
    92.0 mm
Verstellbare Füße, schwere Ausführung 70.0 mm M16 75.0 mm Chrom

10253342

Preisbereich
43,7534 € - 39,378 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M16
  • Durchmesser Unterteil
    70.0 mm
  • Farbe
    Chrom
  • Unterteiltyp
    Swivel
  • Gewindelänge
    75.0 mm
Verstellbare Füße, schwere Ausführung 70.0 mm M16 150.0 mm Chrom

10253359

Preisbereich
56,6523 € - 50,987 €

Lagerbestände
16 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M16
  • Durchmesser Unterteil
    70.0 mm
  • Farbe
    Chrom
  • Unterteiltyp
    Swivel
  • Gewindelänge
    150.0 mm
Hygienische, verstellbare Füße 75.0 mm M16 92.0 mm Chrom

10300190

Preisbereich
86,0238 € - 64,5342 €

Lagerbestände
26 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M16
  • Durchmesser Unterteil
    75.0 mm
  • Farbe
    Chrom
  • Unterteiltyp
    Swivel
  • Gewindelänge
    92.0 mm
Verstellbare Füße, schwere Ausführung 38.0 mm M10 75.0 mm Chrom

10253304

Preisbereich
22,8554 € - 20,5699 €

Lagerbestände
16 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Durchmesser Unterteil
    38.0 mm
  • Farbe
    Chrom
  • Unterteiltyp
    Swivel
  • Gewindelänge
    75.0 mm
Verstellbare Füße 48.0 mm M12 x 1.75 51.0 mm Kupfer

10158456


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12 x 1.75
  • Durchmesser Unterteil
    48.0 mm
  • Farbe
    Kupfer
  • Unterteiltyp
    Swivel
  • Gewindelänge
    51.0 mm
Füße 76.0 mm M20 x 2.5 3265.9 kg Edelstahl

10633847

Preisbereich
91,2678 € - 86,6797 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M20 x 2.5
  • Durchmesser Unterteil
    76.0 mm
  • Farbe
    Chrom
  • Unterteiltyp
    Swivel
  • Gewindelänge
    51.0 mm
Füße 48.0 mm M12 x 1.75 1700.9 kg Edelstahl

10637951

Preisbereich
42,7217 € - 34,1636 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12 x 1.75
  • Durchmesser Unterteil
    48.0 mm
  • Farbe
    Chrom
  • Unterteiltyp
    Swivel
  • Gewindelänge
    51.0 mm
Verstellbare Füße 48.0 mm M12 x 1.75 51.0 mm Chrom

10158302

Preisbereich
33,9842 € - 12,8136 €

Lagerbestände
2 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12 x 1.75
  • Durchmesser Unterteil
    48.0 mm
  • Farbe
    Chrom
  • Unterteiltyp
    Swivel
  • Gewindelänge
    51.0 mm
Verstellbare Füße 48.0 mm M12 x 1.75 51.0 mm Chrom

10558300

Preisbereich
39,8094 € - 31,8421 €

Lagerbestände
36 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12 x 1.75
  • Durchmesser Unterteil
    48.0 mm
  • Farbe
    Chrom
  • Unterteiltyp
    Swivel
  • Gewindelänge
    51.0 mm
Füße 102.0 mm M24 x 3.0 7438.9 kg Edelstahl

10637968

Preisbereich
152,4794 € - 152,4794 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M24 x 3.0
  • Durchmesser Unterteil
    102.0 mm
  • Farbe
    Chrom
  • Unterteiltyp
    Swivel
  • Gewindelänge
    108.0 mm
Füße 76.0 mm M20 x 2.5 2449.3 kg Stahl

10642290

Preisbereich
37,8726 € - 30,3035 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M20 x 2.5
  • Durchmesser Unterteil
    76.0 mm
  • Farbe
    Kupfer
  • Unterteiltyp
    Swivel
  • Gewindelänge
    51.0 mm
Verstellbare Füße 19.1 mm M6 x 1.0 25.4 mm Chrom

10158524


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6 X 1.0
  • Durchmesser Unterteil
    19.1 mm
  • Farbe
    Chrom
  • Unterteiltyp
    Swivel
  • Gewindelänge
    25.4 mm