Menü Suche

Nivellierrollen

In Produktion

Unsere multifunktionalen Nivellierrollen sind die ideale Wahl für Maschinen, Schränke, mobile Geräte und Transportmittel. Müheloses Transportieren und Positionieren von Ausrüstung mit nur einer Hand Das Rad ist aus schwarzem Polyamid gefertigt und hat ein Aluminiumgehäuse. In einer Reihe von Befestigungen und Justierungsmöglichkeiten mit einer Tragfähigkeit von bis zu 1500 kg erhältlich.

Seriennummer: SR5694

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
11 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Dynamische Tragfähigkeit Radhöhe Tragfähigkeit Statische Belastbarkeit Kaufen
90,757 € - 96,0874 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
125.0 kg
50.0 mm
125.0 kg
250.0 kg
142,8616 € - 151,2549 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
750.0 kg
97.0 mm
750 kg
1500.0 kg
40,0735 € - 40,8913 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
125.0 kg
42.0 mm
50.0 kg
89,9609 € - 96,0874 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
125.0 kg
50.0 mm
125 kg
250.0 kg
58,2597 € - 62,2409 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
125.0 kg
50.0 mm
125.0 kg
250.0 kg
58,3813 € - 59,5722 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
125.0 kg
50.0 mm
125 kg
250.0 kg
124,5917 € - 131,8996 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
250.0 kg
63.0 mm
250 kg
500.0 kg
86,9855 € - 92,9166 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
250.0 kg
63.0 mm
250 kg
500.0 kg
94,3689 € - 100,7935 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
375.0 kg
75.0 mm
375.0 kg
750.0 kg
94,3689 € - 100,7935 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
375.0 kg
75.0 mm
375 kg
750.0 kg
10208205 103,0976 € - 109,144 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
500.0 kg
75.0 mm
500 kg
1000.0 kg
Nivellierrolle 250.0 kg 125.0 kg 10.0 mm 100.0 mm Aluminium

10208151

Preisbereich
96,0874 € - 90,757 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Dynamische Tragfähigkeit
    125.0 kg
  • Statische Belastbarkeit
    250.0 kg
  • Radhöhe
    50.0 mm
  • Maximale Anpassungshöhe
    10.0 mm
  • Montagehöhe
    82.0 mm
Nivellierrolle 1500.0 kg 750.0 kg 15.0 mm 100.0 mm Aluminium

10208212

Preisbereich
151,2549 € - 142,8616 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Dynamische Tragfähigkeit
    750.0 kg
  • Statische Belastbarkeit
    1500.0 kg
  • Radhöhe
    97.0 mm
  • Maximale Anpassungshöhe
    15.0 mm
  • Montagehöhe
    130.0 mm
Nivellierrolle 10.0 mm 84.0 mm Aluminium

10208113

Preisbereich
40,8913 € - 40,0735 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Dynamische Tragfähigkeit
    125.0 kg
  • Statische Belastbarkeit
    50.0 kg
  • Radhöhe
    42.0 mm
  • Maximale Anpassungshöhe
    10.0 mm
  • Montagehöhe
    71.0 mm
Nivellierrolle 250.0 kg 125.0 kg 10.0 mm 73.0 mm Aluminium

10208144

Preisbereich
96,0874 € - 89,9609 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Dynamische Tragfähigkeit
    125.0 kg
  • Statische Belastbarkeit
    250.0 kg
  • Radhöhe
    50.0 mm
  • Maximale Anpassungshöhe
    10.0 mm
  • Montagehöhe
    82.0 mm
Nivellierrolle 250.0 kg 125.0 kg 10.0 mm 100.0 mm Aluminium

10208137

Preisbereich
62,2409 € - 58,2597 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Dynamische Tragfähigkeit
    125.0 kg
  • Statische Belastbarkeit
    250.0 kg
  • Radhöhe
    50.0 mm
  • Maximale Anpassungshöhe
    10.0 mm
  • Montagehöhe
    82.0 mm
Nivellierrolle 250.0 kg 125.0 kg 10.0 mm 73.0 mm Aluminium

10208120

Preisbereich
59,5722 € - 58,3813 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Dynamische Tragfähigkeit
    125.0 kg
  • Statische Belastbarkeit
    250.0 kg
  • Radhöhe
    50.0 mm
  • Maximale Anpassungshöhe
    10.0 mm
  • Montagehöhe
    82.0 mm
Nivellierrolle 500.0 kg 250.0 kg 15.0 mm 90.0 mm Aluminium

10208175

Preisbereich
131,8996 € - 124,5917 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Dynamische Tragfähigkeit
    250.0 kg
  • Statische Belastbarkeit
    500.0 kg
  • Radhöhe
    63.0 mm
  • Maximale Anpassungshöhe
    15.0 mm
  • Montagehöhe
    102.0 mm
Nivellierrolle 500.0 kg 250.0 kg 15.0 mm 90.0 mm Aluminium

10208168

Preisbereich
92,9166 € - 86,9855 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Dynamische Tragfähigkeit
    250.0 kg
  • Statische Belastbarkeit
    500.0 kg
  • Radhöhe
    63.0 mm
  • Maximale Anpassungshöhe
    15.0 mm
  • Montagehöhe
    102.0 mm
Nivellierrolle 750.0 kg 375.0 kg 12.0 mm 142.0 mm Aluminium

10208199

Preisbereich
100,7935 € - 94,3689 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Dynamische Tragfähigkeit
    375.0 kg
  • Statische Belastbarkeit
    750.0 kg
  • Radhöhe
    75.0 mm
  • Maximale Anpassungshöhe
    12.0 mm
  • Montagehöhe
    120.0 mm
Nivellierrolle 750.0 kg 375.0 kg 12.0 mm 140.0 mm Aluminium

10208182

Preisbereich
100,7935 € - 94,3689 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Dynamische Tragfähigkeit
    375.0 kg
  • Statische Belastbarkeit
    750.0 kg
  • Radhöhe
    75.0 mm
  • Maximale Anpassungshöhe
    12.0 mm
  • Montagehöhe
    120.0 mm
Nivellierrolle 1000.0 kg 500.0 kg 12.0 mm 95.0 mm Aluminium

10208205

Preisbereich
109,144 € - 103,0976 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Dynamische Tragfähigkeit
    500.0 kg
  • Statische Belastbarkeit
    1000.0 kg
  • Radhöhe
    75.0 mm
  • Maximale Anpassungshöhe
    12.0 mm
  • Montagehöhe
    120.0 mm