Menü Suche

NPT-Gewindestopfen

Auf Lager

NPT-Gewindestopfen werden zum Abdichten und Schützen von Rohrenden und Anschlüssen mit BSP- und NPT-Gewinde verwendet. Das robuste Design sorgt dafür, dass sie hohem Druck, hohen Temperaturen und Beschädigungen während der Lagerung und des Transports standhalten. Die konische Form ermöglicht einen dichten, leckagefreien Sitz über verschiedene Innendurchmesser hinweg.

  • Used to seal and protect the ends of BSP/NPT threaded pipes and fittings.
  • Their robust design allows them to withstand high pressure, temperature, corrosion, dirt, and damage during storage and shipment.
  • Used in plumbing pipes, HVAC, automotive, and industrial applications.
Material: LDPE Farbe: Blau Seriennummer: SR1114

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
5 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit ID FD Farbe od1 Kompatible Gewindegrößen (alle) od2 Kaufen
0,5725 € - 0,8905 € 6500 Auf Lager
20.6 mm
27.8 mm
Blau
24.8 mm
3/4"
22.1 mm
0,3064 € - 0,4766 € 4000 Auf Lager
15.9 mm
23.0 mm
Blau
19.9 mm
1/2"
17.5 mm
0,2288 € - 0,3559 € 13000 Auf Lager
12.7 mm
19.5 mm
Blau
16.3 mm
3/8"
14.0 mm
0,4225 € - 0,6573 € 10500 Auf Lager
9.0 mm
15.5 mm
Blau
12.3 mm
1/4"
10.7 mm
0,607 € - 0,9442 € 1350 Auf Lager
26.2 mm
34.1 mm
Blau
30.5 mm
1.0"
27.7 mm
NPT-Gewindestopfen 3/4" Blau LDPE

10154359

Preisbereich
0,8905 € - 0,5725 €

Lagerbestände
6500 Auf Lager
Merkmale
  • FD
    27.8 mm
  • ID
    20.6 mm
  • od2
    22.1 mm
  • od1
    24.8 mm
  • Farbe
    Blau
NPT-Gewindestopfen 1/2" Blau LDPE

10154335

Preisbereich
0,4766 € - 0,3064 €

Lagerbestände
4000 Auf Lager
Merkmale
  • FD
    23.0 mm
  • ID
    15.9 mm
  • od2
    17.5 mm
  • od1
    19.9 mm
  • Farbe
    Blau
NPT-Gewindestopfen 3/8" Blau LDPE

10154366

Preisbereich
0,3559 € - 0,2288 €

Lagerbestände
13000 Auf Lager
Merkmale
  • FD
    19.5 mm
  • ID
    12.7 mm
  • od2
    14.0 mm
  • od1
    16.3 mm
  • Farbe
    Blau
NPT-Gewindestopfen 1/4" Blau LDPE

10154342

Preisbereich
0,6573 € - 0,4225 €

Lagerbestände
10500 Auf Lager
Merkmale
  • FD
    15.5 mm
  • ID
    9.0 mm
  • od2
    10.7 mm
  • od1
    12.3 mm
  • Farbe
    Blau
NPT-Gewindestopfen 1.0" Blau LDPE

10154328

Preisbereich
0,9442 € - 0,607 €

Lagerbestände
1350 Auf Lager
Merkmale
  • FD
    34.1 mm
  • ID
    26.2 mm
  • od2
    27.7 mm
  • od1
    30.5 mm
  • Farbe
    Blau