Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
O-Ring-Gewindestopfen für BSP- und Gas-Gewinde verfügen über einen O-Ring, der eine wasserdichte Abdichtung und eine hervorragende Leckageprävention für Hydraulikgewinde bietet. Der O-Ring sorgt für eine dichte Abdichtung und verhindert so das Eindringen von Schmutz, Staub und Feuchtigkeit aus der Öffnung.
Diese Stopfen mit O-Ring sind für BSP- und Gas-Gewinde geeignet und können mit einem Schraubenschlüssel, Schraubendreher oder von Hand montiert werden.
Häufiger Einsatz in der Öl- und Gasindustrie, im Sanitärbereich sowie im Automobilsektor, wo auslaufsichere Abdichtungen von zentraler Bedeutung für die Systemintegrität sind.
Material: HDPE Farbe: Gelb, Rot Seriennummer: SR1125, SR5760
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | D | Gewindegröße | SW | Farbe | L | Gewindestandard | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2187 € - 0,27 € | 4014 Auf Lager |
2.362 in
60.0 mm
|
M52 x 2;0
|
1.181 in
30.0 mm
|
Gelb
|
0.591 in
15.0 mm
|
Metrisch
|
|
||
| 0,1334 € - 0,4153 € | 16000 Auf Lager |
0.661 in
16.8 mm
|
7/16-24 in
|
0.374 in
9.5 mm
|
Rot
|
0.343 in
8.7 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 0,1936 € - 0,4066 € | 67 Auf Lager |
1.157 in
29.4 mm
|
7/8 - 14 in UNF
|
0.811 in
20.6 mm
|
Rot
|
0.469 in
11.9 mm
|
UNF
|
|
||
| 0,2674 € - 0,5616 € | 6500 Auf Lager |
1.5 in
38.1 mm
|
1 3/16 - 12 in UNF
|
1.126 in
28.6 mm
|
Rot
|
0.591 in
15.0 mm
|
UNF
|
|
||
| 0,1964 € - 0,4124 € | 14000 Auf Lager |
0.819 in
20.8 mm
|
5/8 - 18 in UNF
|
0.563 in
14.3 mm
|
Rot
|
0.374 in
9.5 mm
|
UNF
|
|
||
| 0,1936 € - 0,506 € | 13900 Auf Lager |
1.449 in
36.8 mm
|
1 1/16 - 12 in UNF
|
0.988 in
25.1 mm
|
Rot
|
0.591 in
15.0 mm
|
UNF
|
|
||
| 0,1741 € - 0,4534 € | 4050 Auf Lager |
1.248 in
31.7 mm
|
1 - 14 in UNF
|
0.874 in
22.2 mm
|
Rot
|
0.5 in
12.7 mm
|
UNF
|
|
||
| 0,1779 € - 0,1779 € | 23185 Auf Lager |
0.866 in
22.0 mm
|
M14 x 1;5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Gelb
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrisch
|
|
||
| 1,2035 € - 3,7443 € | 1400 Auf Lager |
2.185 in
55.5 mm
|
1 7/8 - 12 in UNF
|
1.626 in
41.3 mm
|
Rot
|
0.591 in
15.0 mm
|
UNF
|
|
||
| 0,1165 € - 0,1165 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1;0
|
0.394 in
10.0 mm
|
Gelb
|
0.394 in
10.0 mm
|
Metrisch
|
|
||
| 0,1532 € - 0,3217 € | 12600 Auf Lager |
0.799 in
20.3 mm
|
9/16 - 18 in UNF
|
0.839 in
21.3 mm
|
Rot
|
0.35 in
8.9 mm
|
UNF
|
|
||
| 0,5567 € - 0,6513 € | 3058 Auf Lager |
1.772 in
45.0 mm
|
M36 x 1;5
|
0.945 in
24.0 mm
|
Gelb
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrisch
|
|
||
| 0,9311 € - 1,089 € | 800 Auf Lager |
2.165 in
55.0 mm
|
M48 x 2;0
|
1.181 in
30.0 mm
|
Gelb
|
0.591 in
15.0 mm
|
Metrisch
|
|
||
| 0,2094 € - 0,2094 € | 36000 Auf Lager |
0.945 in
24.0 mm
|
M16 x 1;5
|
0.512 in
13.0 mm
|
Gelb
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrisch
|
|
||
| 0,6155 € - 0,6155 € | 2708 Auf Lager |
1.575 in
40.0 mm
|
M32 x 1;5
|
0.945 in
24.0 mm
|
Gelb
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrisch
|
|
||
| 0,4947 € - 0,4947 € | 2628 Auf Lager |
1.496 in
38.0 mm
|
M30 x 2;0
|
0.866 in
22.0 mm
|
Gelb
|
0.591 in
15.0 mm
|
Metrisch
|
|
||
| 0,736 € - 0,736 € | 657 Auf Lager |
1.575 in
40.0 mm
|
M33 x 2;0
|
0.945 in
24.0 mm
|
Gelb
|
0.591 in
15.0 mm
|
Metrisch
|
|
||
| 0,1272 € - 0,1272 € | 16221 Auf Lager |
0.571 in
14.5 mm
|
M10 x 1;0
|
0.276 in
7.0 mm
|
Gelb
|
0.394 in
10.0 mm
|
Metrisch
|
|
||
| 0,0568 € - 0,1021 € | 16106 Auf Lager |
0.551 in
14.0 mm
|
3/8 in - 24 UNF
|
0.276 in
7.0 mm
|
Gelb
|
0.394 in
10.0 mm
|
UNF
|
|
||
| 0,2105 € - 0,2281 € | 1027 Auf Lager |
1.378 in
35.0 mm
|
1 1/16 in - 12 UNF
|
0.748 in
19.0 mm
|
Gelb
|
0.551 in
14.0 mm
|
UNF
|
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.