Menü Suche

O-Ring-Kappen

Auf Lager

Unser Sortiment an O-Ring-Kappen wurde zum Schutz von ORF-Gewinden in Hydraulikverbindungen entwickelt.

Das Design dieser Kappen zeichnet sich durch eine größere Gesamtlänge für zusätzlichen Schutz vor dem Eindringen von Schmutz und anderen Verunreinigungen aus. Außerdem verfügen sie über einen eingeformten Sicherungsring im Boden, der unter dem Bund des Anschlusses einrastet, damit die Kappe während Transport und Bearbeitung sicher an ihrem Platz bleibt.

Unser Sortiment ist sowohl für UNF- als auch für JIC-Gewindegrößen geeignet.

  • Entwickelt für den Schutz von ORF-Gewinden in Hydraulikverbindungen.
  • Die größere Gesamtlänge sorgt für zusätzlichen Schutz.
  • Geeignet für UNF- und JIC-Gewinde.
Material: PE-LD, LDPE
Farbe: Schwarz, Blau
Material Entflammbarkeitsklasse:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
8 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit L1 Gewindegröße L Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen D Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen Gewindestandard Kaufen
0,1162 € - 0,1808 € 205800 Auf Lager
8.3 mm
9/16-18"
14.7 mm
12.7 mm
22.2 mm
19.5 mm
UNF-Gewinde
0,0588 € - 0,0915 € 10320 Auf Lager
14.5 mm
1-3/16-12
26.2 mm
27.8 mm
41.3 mm
38.9 mm
UNF-Gewinde
0,9096 € - 2,4013 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
14.7 mm
1-11/16-12
27.8 mm
40.5 mm
54.0 mm
53.2 mm
UNF-Gewinde
0,1767 € - 0,2748 € 8750 Auf Lager
9.4 mm
11/16-16
17.1 mm
15.1 mm
25.0 mm
22.9 mm
UNF-Gewinde
10186275 0,1921 € - 0,2988 € 5800 Auf Lager
13.5 mm
1/14
23.4 mm
23.0 mm
34.9 mm
31.9 mm
UNF-Gewinde
0,1852 € - 0,2882 € 38700 Auf Lager
10.9 mm
13/16-16
21.0 mm
19.1 mm
29.4 mm
26.8 mm
UNF-Gewinde
0,6751 € - 1,0502 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
14.7 mm
1-7/16-12"
27.8 mm
34.1 mm
46.8 mm
45.8 mm
UNF-Gewinde
0,0521 € - 0,0811 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.2 mm
13.8 mm
14.0 mm
24.4 mm
18.0 mm
DIN 43650
O-Ring-Kappe 9/16"-18 UNF/JIC UNF/JIC Blau LDPE

10186244

Preisbereich
0,1808 € - 0,1162 €

Lagerbestände
205800 Auf Lager
Merkmale
  • D
    22.2 mm
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    19.5 mm
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    12.7 mm
  • L
    14.7 mm
  • L1
    8.3 mm
O-Ring-Kappe 1-3/16"-12 UNF/JIC UNF/JIC Blau LDPE

10186282

Preisbereich
0,0915 € - 0,0588 €

Lagerbestände
10320 Auf Lager
Merkmale
  • D
    41.3 mm
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    38.9 mm
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    27.8 mm
  • L
    26.2 mm
  • L1
    14.5 mm
O-Ring-Kappe 1-11/16"-12 UNF/JIC UNF/JIC Blau LDPE

10186305

Preisbereich
2,4013 € - 0,9096 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    54.0 mm
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    53.2 mm
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    40.5 mm
  • L
    27.8 mm
  • L1
    14.7 mm
O-Ring-Kappe 11/16"-16 UNF/JIC UNF/JIC Blau LDPE

10186251

Preisbereich
0,2748 € - 0,1767 €

Lagerbestände
8750 Auf Lager
Merkmale
  • D
    25.0 mm
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    22.9 mm
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    15.1 mm
  • L
    17.1 mm
  • L1
    9.4 mm
O-Ring-Kappe 1"-14 UNF/JIC UNF/JIC Blau LDPE

10186275

Preisbereich
0,2988 € - 0,1921 €

Lagerbestände
5800 Auf Lager
Merkmale
  • D
    34.9 mm
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    31.9 mm
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    23.0 mm
  • L
    23.4 mm
  • L1
    13.5 mm
O-Ring-Kappe 13/16"-16 UNF/JIC UNF/JIC Blau LDPE

10186268

Preisbereich
0,2882 € - 0,1852 €

Lagerbestände
38700 Auf Lager
Merkmale
  • D
    29.4 mm
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    26.8 mm
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    19.1 mm
  • L
    21.0 mm
  • L1
    10.9 mm
O-Ring-Kappe 1-7/16"-12 UNF/JIC UNF/JIC Blau LDPE

10186299

Preisbereich
1,0502 € - 0,6751 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    46.8 mm
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    45.8 mm
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    34.1 mm
  • L
    27.8 mm
  • L1
    14.7 mm
O-Ring-Kappe 14.0 mm 18.0 mm Schwarz LDPE

20571009

Preisbereich
0,0811 € - 0,0521 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    24.4 mm
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    18.0 mm
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    14.0 mm
  • L
    13.8 mm
  • L1
    10.2 mm