Menü Suche

O-Ringe & O-Ring-Sets - europäisch metrisches System

Auf Lager

Metric O-rings and Kit used for sealing reasons in both static and dynamic applications. Prevents leaks and contamination in a variety of applications. These kits are packed to keep the seals intact throughout storage and transportation. Used in automotive, plumbing and manufacturing sectors.

Verhindern das Eindringen von Flüssigkeit und Gasleckagen.Verfügbar sind O-Ringe in Zollmaß, metrische O-Ringe, europäisch metrische O-Ringe und O-Ring-Kappen (für ORFS_Gewinde).Diese Sets sind verpackt, um die Dichtringe während der Lagerung oder des Transports vor Beschädigungen zu schützen. Material: FPM 75, NBR 70, FPM, NBR Farbe: Schwarz Seriennummer: SRV0064, SR6152

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
91 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Stückzahl Kit-Typ Hauptmaterial Typ Kaufen
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
100
O-Ring (europäisch/metrisch)
Fluorelastomer 75
2
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
100
O-Ring (europäisch/metrisch)
Fluorelastomer 75
2
0,8194 € - 0,9588 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
100
O-Ring (europäisch/metrisch)
Fluorelastomer 75
2
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
100
O-Ring (europäisch/metrisch)
Fluorelastomer 75
2
800 Auf Lager
100
O-Ring (europäisch/metrisch)
Nitril-Butadien-Kautschuk
2
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
100
O-Ring (europäisch/metrisch)
Nitril-Butadien-Kautschuk
2
0,3125 € - 0,366 € 8088 Auf Lager
100
O-Ring (europäisch/metrisch)
Fluorelastomer 75
2
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
100
O-Ring (europäisch/metrisch)
Fluorelastomer 75
2
0,1144 € - 0,134 € 12 Auf Lager
100
O-Ring (europäisch/metrisch)
Nitril-Butadien-Kautschuk
2
0,1675 € - 0,1957 € 394 Auf Lager
100
O-Ring (europäisch/metrisch)
Nitril-Butadien-Kautschuk
2
0,1286 € - 0,1286 € 1000 Auf Lager
100
O-Ring (europäisch/metrisch)
Fluorelastomer 75
2
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
100
O-Ring (europäisch/metrisch)
Fluorelastomer 75
2
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
100
O-Ring (europäisch/metrisch)
Nitril-Butadien-Kautschuk
2
0,3125 € - 0,366 € 239 Auf Lager
100
O-Ring (europäisch/metrisch)
Fluorelastomer 75
2
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
100
O-Ring (europäisch/metrisch)
Nitril-Butadien-Kautschuk
2
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
100
O-Ring (europäisch/metrisch)
Fluorelastomer 75
2
0,083 € - 0,0971 € 240 Auf Lager
100
O-Ring (europäisch/metrisch)
Nitril-Butadien-Kautschuk
2
0,1343 € - 0,1562 € 88 Auf Lager
100
O-Ring (europäisch/metrisch)
Nitril-Butadien-Kautschuk
2
0,5153 € - 0,6026 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
100
O-Ring (europäisch/metrisch)
Fluorelastomer 75
2
200 Auf Lager
100
O-Ring (europäisch/metrisch)
Fluorelastomer 75
2
  • von 5
O-Ring 24.0 mm 3.0 mm FPM 75 Schwarz

10386088


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kit-Typ
    O-Ring (europäisch/metrisch)
  • Stückzahl
    100
  • Hauptmaterial
    Fluorelastomer 75
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    2
O-Ring 10.0 mm 2.5 mm FPM 75 Schwarz

10385982


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kit-Typ
    O-Ring (europäisch/metrisch)
  • Stückzahl
    100
  • Hauptmaterial
    Fluorelastomer 75
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    2
O-Ring 20.0 mm 3.0 mm FPM 75 Schwarz

10386064

Preisbereich
0,9588 € - 0,8194 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kit-Typ
    O-Ring (europäisch/metrisch)
  • Stückzahl
    100
  • Hauptmaterial
    Fluorelastomer 75
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    2
O-Ring 22.0 mm 3.0 mm FPM 75 Schwarz

10386071


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kit-Typ
    O-Ring (europäisch/metrisch)
  • Stückzahl
    100
  • Hauptmaterial
    Fluorelastomer 75
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    2
O-Ring 38.0 mm 4.0 mm NBR 70 Schwarz

10385630


Lagerbestände
800 Auf Lager
Merkmale
  • Kit-Typ
    O-Ring (europäisch/metrisch)
  • Stückzahl
    100
  • Hauptmaterial
    Nitril-Butadien-Kautschuk
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    2
O-Ring 28.0 mm 3.0 mm NBR 70 Schwarz

10385869


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kit-Typ
    O-Ring (europäisch/metrisch)
  • Stückzahl
    100
  • Hauptmaterial
    Nitril-Butadien-Kautschuk
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    2
O-Ring 6.0 mm 2.0 mm FPM 75 Schwarz

10385944

Preisbereich
0,366 € - 0,3125 €

Lagerbestände
8088 Auf Lager
Merkmale
  • Kit-Typ
    O-Ring (europäisch/metrisch)
  • Stückzahl
    100
  • Hauptmaterial
    Fluorelastomer 75
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    2
O-Ring 16.0 mm 2.5 mm FPM 75 Schwarz

10386026


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kit-Typ
    O-Ring (europäisch/metrisch)
  • Stückzahl
    100
  • Hauptmaterial
    Fluorelastomer 75
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    2
O-Ring 16.0 mm 2.5 mm NBR 70 Schwarz

10385777

Preisbereich
0,134 € - 0,1144 €

Lagerbestände
12 Auf Lager
Merkmale
  • Kit-Typ
    O-Ring (europäisch/metrisch)
  • Stückzahl
    100
  • Hauptmaterial
    Nitril-Butadien-Kautschuk
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    2
O-Ring 27.0 mm 3.0 mm NBR 70 Schwarz

10385852

Preisbereich
0,1957 € - 0,1675 €

Lagerbestände
394 Auf Lager
Merkmale
  • Kit-Typ
    O-Ring (europäisch/metrisch)
  • Stückzahl
    100
  • Hauptmaterial
    Nitril-Butadien-Kautschuk
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    2
O-Ring 5.0 mm 2.0 mm FPM 75 Schwarz

10385937

Preisbereich
0,1286 € - 0,1286 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Kit-Typ
    O-Ring (europäisch/metrisch)
  • Stückzahl
    100
  • Hauptmaterial
    Fluorelastomer 75
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    2
O-Ring 17.0 mm 2.5 mm FPM 75 Schwarz

10386033


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kit-Typ
    O-Ring (europäisch/metrisch)
  • Stückzahl
    100
  • Hauptmaterial
    Fluorelastomer 75
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    2
O-Ring 32.0 mm 3.0 mm NBR 70 Schwarz

10385883


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kit-Typ
    O-Ring (europäisch/metrisch)
  • Stückzahl
    100
  • Hauptmaterial
    Nitril-Butadien-Kautschuk
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    2
O-Ring 8.0 mm 2.0 mm FPM 75 Schwarz

10385968

Preisbereich
0,366 € - 0,3125 €

Lagerbestände
239 Auf Lager
Merkmale
  • Kit-Typ
    O-Ring (europäisch/metrisch)
  • Stückzahl
    100
  • Hauptmaterial
    Fluorelastomer 75
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    2
O-Ring 30.0 mm 3.0 mm NBR 70 Schwarz

10385876


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kit-Typ
    O-Ring (europäisch/metrisch)
  • Stückzahl
    100
  • Hauptmaterial
    Nitril-Butadien-Kautschuk
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    2
O-Ring 7.0 mm 2.0 mm FPM 75 Schwarz

10385951


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kit-Typ
    O-Ring (europäisch/metrisch)
  • Stückzahl
    100
  • Hauptmaterial
    Fluorelastomer 75
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    2
O-Ring 10.0 mm 2.0 mm NBR 70 Schwarz

10385722

Preisbereich
0,0971 € - 0,083 €

Lagerbestände
240 Auf Lager
Merkmale
  • Kit-Typ
    O-Ring (europäisch/metrisch)
  • Stückzahl
    100
  • Hauptmaterial
    Nitril-Butadien-Kautschuk
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    2
O-Ring 19.0 mm 3.0 mm NBR 70 Schwarz

10385807

Preisbereich
0,1562 € - 0,1343 €

Lagerbestände
88 Auf Lager
Merkmale
  • Kit-Typ
    O-Ring (europäisch/metrisch)
  • Stückzahl
    100
  • Hauptmaterial
    Nitril-Butadien-Kautschuk
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    2
O-Ring 14.0 mm 2.5 mm FPM 75 Schwarz

10386019

Preisbereich
0,6026 € - 0,5153 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kit-Typ
    O-Ring (europäisch/metrisch)
  • Stückzahl
    100
  • Hauptmaterial
    Fluorelastomer 75
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    2
O-Ring 25.0 mm 3.0 mm FPM 75 Schwarz

10386095


Lagerbestände
200 Auf Lager
Merkmale
  • Kit-Typ
    O-Ring (europäisch/metrisch)
  • Stückzahl
    100
  • Hauptmaterial
    Fluorelastomer 75
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    2