Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
O-ring face seals provide a tight seal in flanged connections that prevents fluid or gas leaks. Typically inside into the flange grooves to provide a tight fit, and a secure seal.
The radial cross-section of the O-ring provides consistent sealing force and a snug fit. When used in static situations, they create a seal between two stationary components. When used in dynamic situations, they seal between a fixed part and a moving element.
Used in various applications such as hydraulic systems, pneumatic systems, fluid power systems, or oil and gas.
Material: NBR Farbe: Schwarz Seriennummer: SR6160, SRV0069
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | W | ID | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1149 € - 0,1345 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.071 in
1.8 mm
|
1.177 in
29.9 mm
|
2
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.067 in
1.7 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
2
|
|||
| 22,5548 € - 25,0513 € | 8 Auf Lager |
|
|
1
|
||
| 0,0318 € - 0,0371 € | 80 Auf Lager |
0.071 in
1.8 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
2
|
||
| 0,0714 € - 0,0835 € | 438 Auf Lager |
0.071 in
1.8 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
2
|
||
| 0,0556 € - 0,065 € | 39 Auf Lager |
0.071 in
1.8 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
2
|
||
| 0,0635 € - 0,0743 € | 231 Auf Lager |
0.071 in
1.8 mm
|
0.614 in
15.6 mm
|
2
|
||
| 0,0318 € - 0,0371 € | 100 Auf Lager |
0.071 in
1.8 mm
|
0.303 in
7.7 mm
|
2
|
||
| 0,0875 € - 0,1021 € | 311 Auf Lager |
0.071 in
1.8 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
2
|
||
| 0,0667 € - 0,0784 € | 900 Auf Lager |
0.067 in
1.7 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
2
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.067 in
1.7 mm
|
0.614 in
15.6 mm
|
2
|
|||
| 0,1398 € - 0,179 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.067 in
1.7 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
2
|
||
| 0,1073 € - 0,1263 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.067 in
1.7 mm
|
1.177 in
29.9 mm
|
2
|
||
| 0,0518 € - 0,0609 € | 900 Auf Lager |
0.067 in
1.7 mm
|
0.362 in
9.2 mm
|
2
|
||
| 0,0518 € - 0,0609 € | 86 Auf Lager |
0.067 in
1.7 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
2
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.