Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These O-rings are precisely engineered to accommodate SAE flange connectors. They provide a tight seal that prevents fluid or gas leaks. Typically inserted into the flange grooves to provide a tight fit, and a secure seal.
Delivers a constant sealing force and a tight fit. For use in static applications, where a seal is created between two stationary components.
Used in various applications such as hydraulic systems, pneumatic systems, fluid power systems, or oil and gas.
Material: NBR Farbe: Schwarz Seriennummer: SR6154, SRV0067
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | W | ID | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.094 in
2.4 mm
|
1.295 in
32.9 mm
|
2
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.094 in
2.4 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
|||
| 0,2467 € - 0,2869 € | 1699 Auf Lager |
0.094 in
2.4 mm
|
1.858 in
47.2 mm
|
2
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.094 in
2.4 mm
|
1.488 in
37.8 mm
|
2
|
|||
| 0,3242 € - 0,3802 € | 44 Auf Lager |
0.118 in
3.0 mm
|
2.232 in
56.7 mm
|
2
|
||
| 37,5913 € - 41,7952 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
1
|
||
| 0,1664 € - 0,1951 € | 17 Auf Lager |
0.094 in
2.4 mm
|
0.736 in
18.7 mm
|
2
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.