These O-rings are precisely engineered to accommodate SAE hose fittings. They provide a tight seal that prevents fluid or gas leaks. Typically inserted into the flange grooves to provide a tight fit, and a secure seal.
Delivers a constant sealing force and a tight fit. For use in static applications, where a seal is created between two stationary components.
Used in various applications such as hydraulic systems, pneumatic systems, fluid power systems, or oil and gas.
Material: NBR Farbe: Schwarz Seriennummer: SR6155, SRV0068
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | ID | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,0701 € - 0,0819 € | 276 Auf Lager |
0.413 in
10.5 mm
|
2
|
||
| 0,1548 € - 0,183 € | 137 Auf Lager |
1.169 in
29.7 mm
|
2
|
||
| 0,0468 € - 0,0468 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.756 in
19.2 mm
|
2
|
||
| 100 Auf Lager |
0.646 in
16.4 mm
|
2
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.925 in
23.5 mm
|
2
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.469 in
11.9 mm
|
2
|
|||
| 0,0337 € - 0,0337 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.35 in
8.9 mm
|
2
|
||
| 38,1294 € - 42,3676 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
1
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.