Menü Suche

O-Ringe & O-Ring-Sets - Zollabmessung

Auf Lager

O-Ring-Sets in Zollabmessungen werden für Dichtungszwecke in statischen und dynamischen Anwendungen verwendet. Verhindern Lecks und Verunreinigungen in einer Vielzahl von Anwendungen. Diese Sets sind so verpackt, dass die Dichtungen während der Lagerung und des Transports intakt bleiben. Werden in der Automobilindustrie, im Sanitärbereich und in der Fertigung verwendet.

  • Prevents fluid from entering and gas leaks.
  • Available imperial O-rings, metric O-rings, European metric O-rings, and O-ring face seals (ORFS).
  • For use in static and dynamic applications.
Material: FPM 75, NBR 70 Farbe: Schwarz Seriennummer: SRV0058, SR6150, SRV0057, SRV0056

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
62 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit ID YxY Material Typ Kaufen
27,2609 € - 30,2739 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
NBR
Sortiment
182,7484 € - 192,3614 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
FPM
Sortiment
0,5684 € - 0,5684 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
31.3 mm
3.5 mm
FPM
Sortiment
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
37.7 mm
3.5 mm
FPM
Sortiment
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
23.4 mm
3.5 mm
FPM
Sortiment
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.0 mm
3.5 mm
FPM
Sortiment
100 Auf Lager
43.8 mm
5.3 mm
FPM
Sortiment
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
37.5 mm
5.3 mm
FPM
Sortiment
0,0737 € - 0,0862 € 3 Auf Lager
9.3 mm
1.8 mm
NBR
Sortiment
0,1286 € - 0,1506 € 29 Auf Lager
18.7 mm
3.5 mm
NBR
Sortiment
0,1836 € - 0,2166 € 138 Auf Lager
31.3 mm
3.5 mm
NBR
Sortiment
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
40.7 mm
5.3 mm
NBR
Sortiment
1100 Auf Lager
12.4 mm
2.6 mm
FPM
Sortiment
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.3 mm
1.8 mm
FPM
Sortiment
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.7 mm
1.8 mm
FPM
Sortiment
0,1156 € - 0,135 € 13465 Auf Lager
17.1 mm
2.6 mm
NBR
Sortiment
0,1707 € - 0,1994 € 61 Auf Lager
28.2 mm
3.5 mm
NBR
Sortiment
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
32.9 mm
3.5 mm
NBR
Sortiment
0,0593 € - 0,0695 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.1 mm
1.8 mm
NBR
Sortiment
0,0611 € - 0,0611 € 67 Auf Lager
7.7 mm
1.8 mm
FPM
Sortiment
  • von 4
NBR Ringdichtungsset Sortiment O-Ring (Zollmaß)

10385135

Preisbereich
30,2739 € - 27,2609 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Inbegriffen
    18 x 490110, 18 x 490111, 18 x 490112, 18 x 490113, 17 x 490114, 17 x 490115, 17 x 490116, 14 x 490117, 14 x 490118, 14 x 490119, 14 x 490120, 14 x 490121, 14 x 490122, 14 x 490123, 12 x 490124, 12 x 490125, 12 x 490126, 12 x 490127, 12 x 490128, 12 x 490129, 12 x 490130, 12 x 490131, 12 x 490132, 12 x 490133, 12 x 490134, 12 x 490105, 12 x 490106, 9 x 490107, 9 x 490108, 9 x 490109 O-Ring
  • Hauptmaterial
    Nitril-Butadien-Kautschuk
  • Farbe
    Schwarz
  • Stückzahl
    382
  • Typ
    Sortiment
FPM Ringdichtungsset O-Ring (Zollmaß)

10385142

Preisbereich
192,3614 € - 182,7484 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Inbegriffen
    18 x 490110, 18 x 490111, 18 x 490112, 18 x 490113, 17 x 490114, 17 x 490115, 17 x 490116, 14 x 490117, 14 x 490118, 14 x 490119, 14 x 490120, 14 x 490121, 14 x 490122, 14 x 490123, 12 x 490124, 12 x 490125, 12 x 490126, 12 x 490127, 12 x 490128, 12 x 490129, 12 x 490130, 12 x 490131, 12 x 490132, 12 x 490133, 12 x 490134, 12 x 490105, 12 x 490106, 9 x 490107, 9 x 490108, 9 x 490109 O-Ring
  • Hauptmaterial
    Fluorelastomer 75
  • Farbe
    Schwarz
  • Stückzahl
    382
  • Typ
    Sortiment
O-Ring 31.34 mm 3.53 mm FPM Schwarz

10405666

Preisbereich
0,5684 € - 0,5684 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    31.3 mm
  • Hauptmaterial
    Fluorelastomer 75
  • Farbe
    Schwarz
  • Stückzahl
    10
O-Ring 37.69 mm 3.53 mm FPM Schwarz

10405703


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    37.7 mm
  • Hauptmaterial
    Fluorelastomer 75
  • Farbe
    Schwarz
  • Stückzahl
    10
O-Ring 23.4 mm 3.53 mm FPM Schwarz

10405611


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    23.4 mm
  • Hauptmaterial
    Fluorelastomer 75
  • Farbe
    Schwarz
  • Stückzahl
    10
O-Ring 24.99 mm 3.53 mm FPM Schwarz

10405628


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    25.0 mm
  • Hauptmaterial
    Fluorelastomer 75
  • Farbe
    Schwarz
  • Stückzahl
    10
O-Ring 43.82 mm 5.33 mm FPM Schwarz

10405734


Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • YxY
    5.3 mm
  • ID
    43.8 mm
  • Hauptmaterial
    Fluorelastomer 75
  • Farbe
    Schwarz
  • Stückzahl
    7
O-Ring 37.47 mm 5.33 mm FPM Schwarz

10405710


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • YxY
    5.3 mm
  • ID
    37.5 mm
  • Hauptmaterial
    Fluorelastomer 75
  • Farbe
    Schwarz
  • Stückzahl
    7
O-Ring 9.25 mm 1.78 mm NBR Schwarz

10405208

Preisbereich
0,0862 € - 0,0737 €

Lagerbestände
3 Auf Lager
Merkmale
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    9.3 mm
  • Hauptmaterial
    Nitril-Butadien-Kautschuk
  • Farbe
    Schwarz
  • Stückzahl
    20
O-Ring 18.64 mm 3.53 mm NBR Schwarz

10405284

Preisbereich
0,1506 € - 0,1286 €

Lagerbestände
29 Auf Lager
Merkmale
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    18.7 mm
  • Hauptmaterial
    Nitril-Butadien-Kautschuk
  • Farbe
    Schwarz
  • Stückzahl
    10
O-Ring 31.34 mm 3.53 mm NBR Schwarz

10405369

Preisbereich
0,2166 € - 0,1836 €

Lagerbestände
138 Auf Lager
Merkmale
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    31.3 mm
  • Hauptmaterial
    Nitril-Butadien-Kautschuk
  • Farbe
    Schwarz
  • Stückzahl
    10
O-Ring 40.65 mm 5.33 mm NBR Schwarz

10405420


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • YxY
    5.3 mm
  • ID
    40.7 mm
  • Hauptmaterial
    Nitril-Butadien-Kautschuk
  • Farbe
    Schwarz
  • Stückzahl
    7
O-Ring 12.37 mm 2.62 mm FPM Schwarz

10405536


Lagerbestände
1100 Auf Lager
Merkmale
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    12.4 mm
  • Hauptmaterial
    Fluorelastomer 75
  • Farbe
    Schwarz
  • Stückzahl
    13
O-Ring 9.25 mm 1.78 mm FPM Schwarz

10405505


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    9.3 mm
  • Hauptmaterial
    Fluorelastomer 75
  • Farbe
    Schwarz
  • Stückzahl
    20
O-Ring 3.68 mm 1.78 mm FPM Schwarz

10405451


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    3.7 mm
  • Hauptmaterial
    Fluorelastomer 75
  • Farbe
    Schwarz
  • Stückzahl
    20
O-Ring 17.13 mm 2.62 mm NBR Schwarz

10405260

Preisbereich
0,135 € - 0,1156 €

Lagerbestände
13465 Auf Lager
Merkmale
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    17.1 mm
  • Hauptmaterial
    Nitril-Butadien-Kautschuk
  • Farbe
    Schwarz
  • Stückzahl
    13
O-Ring 28.17 mm 3.53 mm NBR Schwarz

10405345

Preisbereich
0,1994 € - 0,1707 €

Lagerbestände
61 Auf Lager
Merkmale
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    28.2 mm
  • Hauptmaterial
    Nitril-Butadien-Kautschuk
  • Farbe
    Schwarz
  • Stückzahl
    10
O-Ring 32.92 mm 3.53 mm NBR Schwarz

10405376


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    32.9 mm
  • Hauptmaterial
    Nitril-Butadien-Kautschuk
  • Farbe
    Schwarz
  • Stückzahl
    10
O-Ring 6.07 mm 1.78 mm NBR Schwarz

10405185

Preisbereich
0,0695 € - 0,0593 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    6.1 mm
  • Hauptmaterial
    Nitril-Butadien-Kautschuk
  • Farbe
    Schwarz
  • Stückzahl
    20
O-Ring 7.66 mm 1.78 mm FPM Schwarz

10405499

Preisbereich
0,0611 € - 0,0611 €

Lagerbestände
67 Auf Lager
Merkmale
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    7.7 mm
  • Hauptmaterial
    Fluorelastomer 75
  • Farbe
    Schwarz
  • Stückzahl
    20