Menü Suche

O-Ringe & O-Ring-Sets - Zollabmessung

Auf Lager

O-Ring-Sets in Zollabmessungen werden für Dichtungszwecke in statischen und dynamischen Anwendungen verwendet. Verhindern Lecks und Verunreinigungen in einer Vielzahl von Anwendungen. Diese Sets sind so verpackt, dass die Dichtungen während der Lagerung und des Transports intakt bleiben. Werden in der Automobilindustrie, im Sanitärbereich und in der Fertigung verwendet.

  • Prevents fluid from entering and gas leaks.
  • Available imperial O-rings, metric O-rings, European metric O-rings, and O-ring face seals (ORFS).
  • For use in static and dynamic applications.
Material: FPM 75, NBR 70 Farbe: Schwarz Seriennummer: SRV0058, SR6150, SRV0057, SRV0056

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
62 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit ID YxY Material Typ Kaufen
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
26.6 mm
3.5 mm
NBR 70
2
0,0315 € - 0,0368 € 12241 Auf Lager
2.9 mm
1.8 mm
NBR 70
2
0,0582 € - 0,0682 € 100 Auf Lager
6.1 mm
1.8 mm
NBR 70
2
1100 Auf Lager
12.4 mm
2.6 mm
FPM 75
2
0,0387 € - 0,045 € 1756 Auf Lager
3.7 mm
1.8 mm
NBR 70
2
0,1134 € - 0,1325 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
17.1 mm
2.6 mm
NBR 70
2
0,1802 € - 0,2126 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
31.3 mm
3.5 mm
NBR 70
2
0,0637 € - 0,0637 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.3 mm
1.8 mm
FPM 75
2
0,1534 € - 0,1802 € 200 Auf Lager
25.0 mm
3.5 mm
NBR 70
2
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
29.8 mm
3.5 mm
NBR 70
2
0,1675 € - 0,1957 € 61 Auf Lager
28.2 mm
3.5 mm
NBR 70
2
0,3154 € - 0,3689 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.8 mm
2.6 mm
FPM 75
2
0,0723 € - 0,0846 € 3 Auf Lager
9.3 mm
1.8 mm
NBR 70
2
0,0599 € - 0,0599 € 67 Auf Lager
7.7 mm
1.8 mm
FPM 75
2
0,1262 € - 0,1478 € 29 Auf Lager
18.7 mm
3.5 mm
NBR 70
2
0,0865 € - 0,1011 € 500 Auf Lager
10.8 mm
2.6 mm
NBR 70
2
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
15.5 mm
2.6 mm
FPM 75
2
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
32.9 mm
3.5 mm
NBR 70
2
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
34.5 mm
3.5 mm
NBR 70
2
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
40.7 mm
5.3 mm
NBR 70
2
  • von 4
O-Ring 26.6 mm 3.5 mm NBR 70 Schwarz

10405338


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    26.6 mm
  • Hauptmaterial
    Nitril-Butadien-Kautschuk
  • Farbe
    Schwarz
  • Stückzahl
    100
O-Ring 2.9 mm 1.8 mm NBR 70 Schwarz

10405147

Preisbereich
0,0368 € - 0,0315 €

Lagerbestände
12241 Auf Lager
Merkmale
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    2.9 mm
  • Hauptmaterial
    Nitril-Butadien-Kautschuk
  • Farbe
    Schwarz
  • Stückzahl
    100
O-Ring 6.1 mm 1.8 mm NBR 70 Schwarz

10405185

Preisbereich
0,0682 € - 0,0582 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    6.1 mm
  • Hauptmaterial
    Nitril-Butadien-Kautschuk
  • Farbe
    Schwarz
  • Stückzahl
    100
O-Ring 12.4 mm 2.6 mm FPM 75 Schwarz

10405536


Lagerbestände
1100 Auf Lager
Merkmale
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    12.4 mm
  • Hauptmaterial
    Fluorelastomer 75
  • Farbe
    Schwarz
  • Stückzahl
    100
O-Ring 3.7 mm 1.8 mm NBR 70 Schwarz

10405154

Preisbereich
0,045 € - 0,0387 €

Lagerbestände
1756 Auf Lager
Merkmale
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    3.7 mm
  • Hauptmaterial
    Nitril-Butadien-Kautschuk
  • Farbe
    Schwarz
  • Stückzahl
    100
O-Ring 17.1 mm 2.6 mm NBR 70 Schwarz

10405260

Preisbereich
0,1325 € - 0,1134 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    17.1 mm
  • Hauptmaterial
    Nitril-Butadien-Kautschuk
  • Farbe
    Schwarz
  • Stückzahl
    100
O-Ring 31.3 mm 3.5 mm NBR 70 Schwarz

10405369

Preisbereich
0,2126 € - 0,1802 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    31.3 mm
  • Hauptmaterial
    Nitril-Butadien-Kautschuk
  • Farbe
    Schwarz
  • Stückzahl
    100
O-Ring 5.3 mm 1.8 mm FPM 75 Schwarz

10405475

Preisbereich
0,0637 € - 0,0637 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    5.3 mm
  • Hauptmaterial
    Fluorelastomer 75
  • Farbe
    Schwarz
  • Stückzahl
    100
O-Ring 25.0 mm 3.5 mm NBR 70 Schwarz

10405321

Preisbereich
0,1802 € - 0,1534 €

Lagerbestände
200 Auf Lager
Merkmale
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    25.0 mm
  • Hauptmaterial
    Nitril-Butadien-Kautschuk
  • Farbe
    Schwarz
  • Stückzahl
    100
O-Ring 29.8 mm 3.5 mm NBR 70 Schwarz

10405352


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    29.8 mm
  • Hauptmaterial
    Nitril-Butadien-Kautschuk
  • Farbe
    Schwarz
  • Stückzahl
    100
O-Ring 28.2 mm 3.5 mm NBR 70 Schwarz

10405345

Preisbereich
0,1957 € - 0,1675 €

Lagerbestände
61 Auf Lager
Merkmale
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    28.2 mm
  • Hauptmaterial
    Nitril-Butadien-Kautschuk
  • Farbe
    Schwarz
  • Stückzahl
    100
O-Ring 10.8 mm 2.6 mm FPM 75 Schwarz

10405529

Preisbereich
0,3689 € - 0,3154 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    10.8 mm
  • Hauptmaterial
    Fluorelastomer 75
  • Farbe
    Schwarz
  • Stückzahl
    100
O-Ring 9.3 mm 1.8 mm NBR 70 Schwarz

10405208

Preisbereich
0,0846 € - 0,0723 €

Lagerbestände
3 Auf Lager
Merkmale
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    9.3 mm
  • Hauptmaterial
    Nitril-Butadien-Kautschuk
  • Farbe
    Schwarz
  • Stückzahl
    100
O-Ring 7.7 mm 1.8 mm FPM 75 Schwarz

10405499

Preisbereich
0,0599 € - 0,0599 €

Lagerbestände
67 Auf Lager
Merkmale
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    7.7 mm
  • Hauptmaterial
    Fluorelastomer 75
  • Farbe
    Schwarz
  • Stückzahl
    100
O-Ring 18.7 mm 3.5 mm NBR 70 Schwarz

10405284

Preisbereich
0,1478 € - 0,1262 €

Lagerbestände
29 Auf Lager
Merkmale
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    18.7 mm
  • Hauptmaterial
    Nitril-Butadien-Kautschuk
  • Farbe
    Schwarz
  • Stückzahl
    100
O-Ring 10.8 mm 2.6 mm NBR 70 Schwarz

10405222

Preisbereich
0,1011 € - 0,0865 €

Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    10.8 mm
  • Hauptmaterial
    Nitril-Butadien-Kautschuk
  • Farbe
    Schwarz
  • Stückzahl
    100
O-Ring 15.5 mm 2.6 mm FPM 75 Schwarz

10405550


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    15.5 mm
  • Hauptmaterial
    Fluorelastomer 75
  • Farbe
    Schwarz
  • Stückzahl
    100
O-Ring 32.9 mm 3.5 mm NBR 70 Schwarz

10405376


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    32.9 mm
  • Hauptmaterial
    Nitril-Butadien-Kautschuk
  • Farbe
    Schwarz
  • Stückzahl
    100
O-Ring 34.5 mm 3.5 mm NBR 70 Schwarz

10405383


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    34.5 mm
  • Hauptmaterial
    Nitril-Butadien-Kautschuk
  • Farbe
    Schwarz
  • Stückzahl
    100
O-Ring 40.7 mm 5.3 mm NBR 70 Schwarz

10405420


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • YxY
    5.3 mm
  • ID
    40.7 mm
  • Hauptmaterial
    Nitril-Butadien-Kautschuk
  • Farbe
    Schwarz
  • Stückzahl
    100