Menü Suche

Offene/geschlossene Universal-Kabeldurchführungen

Auf Lager

Offene Durchführungen, die universell einsetzbar sind und über ein einfaches Push-in-Design verfügen. Dadurch lassen sie sich einfach in gängige Plattenstärken einrasten. Das geteilte Design ermöglicht die seitliche Einführung von vormontierten Schnüren, Kabeln oder Schläuchen, deren Segmente größer sind als der Innendurchmesser der Durchführungen, wie z. B. Stecker.

Sie bieten einen idealen Schutz für Drähte, Kabel und Schläuche vor scharfen, unbehandelten Kanten. Das offene Design ermöglicht das Installieren der Durchführungen in Bohrungen, die bereits Kabelbündel enthalten. Sie können an verschiedene Durchmesser und Formen angepasst werden. Sie werden mühelos durch Fingerdruck installiert. Dadurch sind keine Werkzeuge für die Installation erforderlich.

  • Material: Nylon 6/6
  • Farbe: Schwarz
  • UL94 V0 Flammbeständigkeit

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
4 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Kompatibler Bohrungsdurchmesser Plattenstärkenbereich Kaufen
0,214 € - 0,2435 € 13858 Auf Lager
0,3055 € - 0,3308 € 32800 Auf Lager
0,3379 € - 0,3646 € 1879 Auf Lager
0,2351 € - 0,2703 € 5446 Auf Lager
Durchführung zum Einrasten Offen 3.0 mm Nylon 6/6

10163238

Preisbereich
0,2435 € - 0,214 €

Lagerbestände
13858 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Offen/geschlossen
    Offen
  • Flanschstärke
    1.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    21.8 mm
  • Maximale Plattenstärke
    3.0 mm
Durchführung zum Einrasten Offen 3.0 mm Nylon 6/6

10163252

Preisbereich
0,3308 € - 0,3055 €

Lagerbestände
32800 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Offen/geschlossen
    Offen
  • Flanschstärke
    1.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    27.0 mm
  • Maximale Plattenstärke
    3.0 mm
Durchführung zum Einrasten Offen 3.0 mm Nylon 6/6

10163269

Preisbereich
0,3646 € - 0,3379 €

Lagerbestände
1879 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Offen/geschlossen
    Offen
  • Flanschstärke
    1.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    29.5 mm
  • Maximale Plattenstärke
    3.0 mm
Durchführung zum Einrasten Offen 3.0 mm Nylon 6/6

10163245

Preisbereich
0,2703 € - 0,2351 €

Lagerbestände
5446 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Offen/geschlossen
    Offen
  • Flanschstärke
    1.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    23.8 mm
  • Maximale Plattenstärke
    3.0 mm