Schnelleinbautüllen haben eine abgeschrägte Kante, die eine schnellere Installation ermöglicht, da nur von einer Seite Druck ausgeübt werden muss, um sie in einer Platte zu befestigen. Ideal, wenn der Zugang zur anderen Seite der Platte eingeschränkt ist.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gesamtdurchmesser | Innendurchmesser | Plattenstärke | Hauptmaterial | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4074 € - 0,4447 € | 1361 Auf Lager |
1.161 in
29.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Silikonkautschuk
|
||
| 10164204 | 0,5064 € - 0,548 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1 in
25.4 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
Thermoplastisches Elastomer
|
|
| 0,2582 € - 0,2955 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.689 in
17.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
Thermoplastisches Elastomer
|
||
| 0,3486 € - 0,3773 € | 5246 Auf Lager |
0.965 in
24.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
Silikonkautschuk
|
||
| 1,1352 € - 1,1352 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.24 in
31.5 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Thermoplastisches Elastomer
|
||
| 0,113 € - 0,2437 € | 7000 Auf Lager |
0.551 in
14.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
Polyvinylchlorid
|
||
| 10091005 | 0,0979 € - 0,2009 € | 80000 Auf Lager |
0.433 in
11.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
Polyvinylchlorid
|
|
| 0,1894 € - 0,2292 € | 5678 Auf Lager |
0.531 in
13.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
Thermoplastisches Elastomer
|
||
| 0,188 € - 0,2275 € | 5606 Auf Lager |
0.531 in
13.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
Thermoplastisches Elastomer
|
||
| 0,1427 € - 0,3012 € | 5000 Auf Lager |
0.63 in
16.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
Polyvinylchlorid
|
||
| 0,2109 € - 0,2439 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.571 in
14.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
Thermoplastisches Elastomer
|
||
| 0,3543 € - 0,3845 € | 9027 Auf Lager |
0.689 in
17.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Polyvinylchlorid
|
||
| 0,0967 € - 0,2057 € | 37000 Auf Lager |
0.472 in
12.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
Polyvinylchlorid
|
||
| 0,1264 € - 0,2656 € | 10000 Auf Lager |
0.472 in
12.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
Polyvinylchlorid
|
||
| 0,1325 € - 0,2811 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.709 in
18.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
Polyvinylchlorid
|
||
| 0,113 € - 0,2437 € | 2000 Auf Lager |
0.551 in
14.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
Polyvinylchlorid
|
||
| 0,0662 € - 0,1542 € | 35500 Auf Lager |
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
Polyvinylchlorid
|
||
| 0,2625 € - 0,5604 € | 3600 Auf Lager |
1.024 in
26.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
Polyvinylchlorid
|
||
| 0,0932 € - 0,2009 € | 6000 Auf Lager |
0.433 in
11.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
Polyvinylchlorid
|
||
| 0,3443 € - 0,7321 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.102 in
28.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
Polyvinylchlorid
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.